Bagger 326 Höchste Leistung mit einfach zu bedienenden Technologien

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT
TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT
KOMFORTABEL ARBEITEN
EINFACH ZU BEDIENEN
NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN
INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Produktspezifikationen für 326

Motor

Hydrauliksystem

Schwenkwerk

Gewicht

Füllmengen

Abmessungen

Arbeitsbereiche und Kräfte

326 Standardausrüstung

HINWEIS

  • In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • 203 mm (8") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Cat GRADE mit 2D (optional bei Maschinen mit SLR-Ausleger)
  • 2D e-Fence (optional bei Maschinen mit SLR-Ausleger)
  • Cat GRADE mit Assist (optional bei Maschinen mit SLR-Ausleger)
  • Cat Product Link™
  • Cat PAYLOAD (optional bei Maschinen mit SLR-Ausleger)
  • Software-Updates per Fernzugriff

MOTOR

  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Geeignet für Biodiesel bis B20
  • Drei wählbare Leistungsstufen
  • Motorleerlaufabschaltautomatik
  • Elektrische Umkehrlüfter
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F), mit Drosselung
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (-0 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Automatisches Aufwärmen der Hydraulik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zurrösen am Grundrahmen
  • 4600 kg (10.141 lb) Kontergewicht

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung
  • Zwei wartungsfreie Batterien, Kälteprüfstrom 1000 A
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

SERVICE UND WARTUNG

  • Motorölmessstäbe auf Boden- und Plattformhöhe
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

SICHERHEIT

  • Signal-/Warnhorn
  • Kamera auf der rechten Seite
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Lift Assist (optional bei Maschinen mit SLR-Ausleger)
  • Rückfahrkamera
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Signal-/Warnhorn
  • Signal-/Warnhorn
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn

326 Sonderausrüstung

FAHRERKABINE

  • ROPS, Schalldämpfung serienmäßig, beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik (nur bei Deluxe)
  • ROPS, Komfort-Fahrerkabine mit mechanisch gefedertem Sitz
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung
  • ROPS, erweiterte Schalldämpfung, automatisch verstellbarer Sitz mit Heizung und Belüftung (nur Premium)

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Cat GRADE mit erweitertem 2D (optional bei Maschinen mit SLR-Ausleger)
  • Cat GRADE mit 3D (optional bei Maschinen mit SLR-Ausleger)

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32° C (-25° F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Mitteldruckkreis
  • Rücklauffilterkreis des Hammers
  • Mehrfach-Gerätesteuerung (Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdruckdurchfluss mit zwei Pumpen)
  • Schnellwechslerkreis

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger 5,9 m (19'4"), Standardstiel 2,5 m (8'2"), L-Unterwagen (LN-Unterwagen ebenfalls nur in Europa verfügbar)
  • Standardausleger 5,9 m (19'4"), Standardstiel 3,6 m (11'10"), L-Unterwagen (nur Nordamerika)
  • HD-Standardausleger 5,9 m (19'4"), HD-Standardstiel 2,95 m (9'8"), L-Unterwagen (nur Europa und Japan) (LN-Unterwagen auch nur in Europa erhältlich)
  • Standardausleger 5,9 m (19'4"), Standardstiel 2,95 m (9'8"), L-Unterwagen (LN-Unterwagen ebenfalls nur in Europa verfügbar)
  • Verstellausleger 2.8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), Standardstiel 2,95 m (9'8"), L-Unterwagen (nur Europa) (LN-Unterwagen auch nur in Europa erhältlich)
  • Verstellausleger 2.8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), Standardstiel 2,5 m (8'2"), L-Unterwagen (nur Europa) (LN-Unterwagen auch nur in Europa erhältlich)
  • SLR-Ausleger 10,2 m (33'6"), SLR-Stiel 7,85 m (25'9"), L-Unterwagen (LN-Unterwagen ebenfalls nur in Europa verfügbar)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • Dreistegbodenplatten, 790 mm (31")
  • Dreistegbodenplatten, 900 mm (35")
  • 6700 kg (14.771 lb) Kontergewicht

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Rundum-Beleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

SICHERHEIT

  • Rundumsicht (erfordert 254-mm-Monitor [10"])

Vergleichen Sie 326 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat 2D e-Fence ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. Das ist zum Beispiel nützlich, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Cat 2D e-Fence ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. Das ist zum Beispiel nützlich, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

  • Cat GRADE mit 3D für Bagger

    Cat Grade mit 3D für Bagger ermöglicht Ihnen Planierarbeiten nach komplexen Entwürfen mit mehreren Maschinen auf der Baustelle. Grade mit 3D nutzt die Satellitensysteme GPS und Glonass, um den genauen Standort Ihrer Maschine zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Arbeiten nach Plan verlaufen.

Cat Grade mit 3D für Bagger ermöglicht Ihnen Planierarbeiten nach komplexen Entwürfen mit mehreren Maschinen auf der Baustelle. Grade mit 3D nutzt die Satellitensysteme GPS und Glonass, um den genauen Standort Ihrer Maschine zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Arbeiten nach Plan verlaufen.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  326

Weitere Angebote anzeigen