330

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat®-Bagger 330 bietet die Geschwindigkeit, Effizienz und Leistung für anspruchsvolle Schwereinsätze, die maximale Produktivität erfordern. Sie erhalten das integrierte Cat GRADE mit 2D, Grade Assist und Payload als Standardausrüstung direkt ab Werk, was die Effizienz Ihres Fahrers um bis zu 45 Prozent steigert. Die Verbindung dieser Ausstattungsmerkmale mit einer neuen Fahrerkabine, längeren Wartungsintervallen sowie einer besseren Kraftstoffeffizienz ergibt einen Bagger mit niedrigen Kosten pro Produktionseinheit, der sich ideal für Schwereinsätze eignet. In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Nettoleistung am Schwungrad 272.0 PS 203.0 kW Less
Bruttoleistung – ISO 14396/SAE J1995 275.0 PS Less
Nettoleistung – SAE J1349 272.0 PS 203.0 kW Less
Nettoleistung – ISO 9249 273.0 PS 204.0 kW Less
Motordrehzahl – Betrieb 1750.0 r/min 1750.0 r/min Less
Motordrehzahl – Fahren 1750.0 r/min 1750.0 r/min Less
Bohrung 4.0 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 135.0 mm Less
Hubraum 428.0 in³ 7.01 l Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 148.0 US-Gall./min 560.0 l/min Less
Max. Druck – Ausrüstung – Normal 5075.0 psi 35.0 kPa Less
Höchstdruck – Ausrüstung – Schwerlasthubmodus 5510.0 psi 38.0 kPa Less
Maximaler Druck – Fahren 5075.0 psi 35.0 kPa Less
Max. Druck – Schwenken 4320.0 psi 29.8 kPa Less

Maschinengewicht

Einsatzgewicht 68.1 lb 30.9 kg Less
Einsatzgewicht – Dreistegbodenplatten 800 mm (31") 68100.0 lb 30.9 kg Less
Anmerkung (1) Standardausleger, Stiel R3,2 m (10'6""), HD-Löffel 1,76 m3 (2,30 yd.3) und Dreistegbodenplatten 800 mm (31""), Kontergewicht 6700 kg (14.770 lb). Standardausleger, Stiel R3,2 m (10'6""), HD-Löffel 1,76 m3 (2,30 yd.3) und Dreistegbodenplatten 800 mm (31""), Kontergewicht 6700 kg (14.770 lb). Less
Einsatzgewicht – Dreistegbodenplatten 600 mm (24") 66000.0 lb 30.0 kg Less
Anmerkung (2) Standardausleger, Stiel R3,2 m (10'6""), HD-Löffel 1,76 m3 (2,30 yd.3) und Dreistegbodenplatten 600 mm (24""), Kontergewicht 6700 kg (14.770 lb). Standardausleger, Stiel R3,2 m (10'6""), HD-Löffel 1,76 m3 (2,30 yd.3) und Dreistegbodenplatten 600 mm (24""), Kontergewicht 6700 kg (14.770 lb). Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 125.2 gal (US) 474.0 l Less
Kühlsystem 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Motoröl 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Schwenkantrieb 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Seitenantrieb – jeweils 1.5 gal (US) 5.5 l Less
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Hydrauliktank 38.8 gal (US) 147.0 l Less
DEF-Tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Klimaanlage

Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A (""Global Warming""-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1287 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A (""Global Warming""-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1287 Tonnen entspricht. Less

Abmessungen

Ausleger Standardstiel 6,15 m (20'10"") Standardstiel 6,15 m (20'10"") Less
Stiel Standardstiel 3,2 m (10'6"") Standardstiel 3,2 m (10'6"") Less
Löffel HD 1,76 m3 (2,3 yd.3) HD 1,76 m3 (2,3 yd.3) Less
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.1 ft 3060.0 mm Less
Handlaufhöhe 10.1 ft 3060.0 mm Less
Transportlänge 34.2 ft 10.42 mm Less
Heckschwenkradius 10.3 ft 3130.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 13.1 ft 3990.0 mm Less
Bodenfreiheit 1.6 ft 490.0 mm Less
Spurweite 8.5 ft 2590.0 mm Less
Spurweite – schmaler Unterwagen 7.8 ft 2390.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 600 mm (24")  – schmaler Unterwagen 9.8 ft 2990.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 800 mm (31") 11.1 ft 3390.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.7 ft 1120.0 mm Less

Arbeitsbereiche und Kräfte

Ausleger Standardstiel 6,15 m (20'17"") Standardstiel 6,15 m (20'17"") Less
Stiel Standardstiel 3,2 m (10'6"") Standardstiel 3,2 m (10'6"") Less
Löffel HD 1,76 m3 (2,30 yd.3) HD 1,76 m3 (2,30 yd.3) Less
Max. Grabtiefe 23.8 ft 7240.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 35.1 ft 10.68 mm Less
Max. Einstechhöhe 32.9 ft 10.03 mm Less
Max. Ladehöhe 22.8 ft 6950.0 mm Less
Min. Ladehöhe 7.6 ft 2300.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8') 23.3 ft 7090.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 19.8 ft 6010.0 mm Less
Losbrechkraft – ISO 40.2 179.0 kN Less
Reißkraft – ISO 28.3 126.0 kN Less
Losbrechkraft – SAE 35.3 157.0 kN Less
Reißkraft – SAE 27.7 123.0 kN Less

Hohe Leistung beim Graben und Heben

        
  • Verbesserung der Kraftstoffeffizienz um bis zu 20 Prozent gegenüber dem Bagger 330F.
  •     
  • Größeres Arbeitsvolumen mit einem um bis zu 9 Prozent höheren Hubvermögen und einem größeren Löffel gegenüber dem Bagger 330F.
  •     
  • Erleichtertes Arbeiten an Hanglagen mit einem um 5 Prozent verbesserten Schwenkmoment gegenüber dem Bagger 330F.
  •     
  • Die serienmäßigen Cat Connect-Technologien, die Betriebskosten einschließlich Kraftstoffverbrauch und tägliche Wartungsarbeiten reduzieren sowie Fahrer weniger schnell ermüden lassen, ermöglichen eine erhöhte Arbeitseffizienz um bis zu 45 Prozent.
  •     
  • Der Motor C7.1 kann mit Biodiesel bis B20 betrieben werden und erfüllt die Emissionsnormen Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe IV (EU), Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final. Dabei erfordert das Abgasnachbehandlungssystem keine Wartung oder Stillstandszeiten.
  •     
  • Das fortschrittliche Hydrauliksystem sorgt für die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz, während Sie die Kontrolle über Ihre präzisen Grabanforderungen behalten.
  •     
  • Durch Leistungsstufen können Sie den Hydraulikbagger an unterschiedliche Aufgaben anpassen. Der Smart-Modus stimmt Motor- und Hydraulikleistung automatisch auf die Grabbedingungen ab.
  •     
  • Advansys™-Löffelspitzenerhöhen die Eindringfähigkeit und verbessern die Taktzeiten. Löffelspitzenwechsel können statt mit einem Hammer oder Spezialwerkzeug schnell mit einem einfachen Kreuzschlüssel durchgeführt werden, sodass Sicherheit und Betriebsdauer erhöht werden.
  •     
  • Optionale Zusatzhydrauliken ermöglichen den Einsatz einer Reihe von Cat-Anbaugeräten.
  •     
  • Die optionale Auslegerschwimmfunktion SmartBoom™ kann den Ausleger ohne Pumpförderstrom frei nach oben und unten bewegen, sodass sich der Fahrer auf die Steuerung von Stiel und Löffel konzentrieren kann. Die Vorteile sind weniger Stress für den Fahrer und ein geringerer Kraftstoffverbrauch.
  •     
  • Lassen Sie sich Ihre Arbeit nicht von Temperaturen diktieren. Der Bagger ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen bis 52 °C (125 °F) mit Leistungsdrosselung und Kaltstarts bei bis zu -18° C (0° F) ausgelegt. Ein optionales Kaltstartpaket für -32 °C (-25 °F) ist verfügbar.

Gesteigerte Effizienz und Produktivität mit integriertem Cat Connect

        
  • Steigern Sie die Produktivität um bis zu 45 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Feinplanieren mit dem standardmäßigen Cat GRADE 2D-System, welches ausschließlich die Anzeige und die Verwendungsmöglichkeit eines Lasers beinhaltet.      
              
    • Handlungshilfen für Tiefe, Neigung und horizontalen Abstand zum Planum können Sie beim Graben unterstützen. Sie können bis zu vier verschiedene Zieltiefen- und Neigungsabstände einstellen, um Zeit und Geld zu sparen. Wenn der Auftrag einen anderen Abstand erfordert, schalten Sie schnell durch den Monitor und beginnen mit der Arbeit.
    •         
    • Das 2D-System kann auf Cat GRADE mit erweitertem 2D-System umgerüstet werden oder auf Cat GRADE mit 3D-System. 
    •     
        
  •     
  • Standardsystem Grade Assist:     
              
    • Halten Sie das Planum durch Graben mit Einhebelsteuerung einfach und mühelos ein.
    •         
    • Für einfaches, präzises und schnelles Arbeiten können Sie Ihren gewünschten Löffelwinkel einstellen und mit Bucket Assist den Winkel bei Neigungs-, Planier-, Feinplanier- und Grabenaushubarbeiten automatisch beibehalten.
    •         
    • Halten Sie die Ketten mit Boom Assist bei Hubarbeiten und schweren Grabarbeiten am Boden.
    •         
    • Automatischer Stopp des Baggerschwenkbereichs an bestimmten, vom Fahrer festgelegten Punkten beim Beladen von Lkw und beim Grabenaushub dank Swing Assist. Dadurch verringert sich der Arbeitsaufwand, und es wird weniger Kraftstoff verbraucht.
    •     
        
  •     
  • Standardmäßiges Cat PAYLOAD-Bordwiegesystem:     
              
    • Präzises Erreichen von Lastzielen und gesteigerte Effizienz beim Laden dank mobilem Wiegen und Echtzeitschätzungen der Nutzlast ohne Schwenken.
    •         
    • Nachverfolgung der täglichen Produktivität wie Lkw-Solllasten und Anzahl von Ladungen/Ladetakten.
    •         
    • Die Kalibrierung kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden.
    •         
    • Die Kombination von Payload und VisionLink® ermöglicht die ferngesteuerte Verwaltung Ihrer Produktionsziele.
    •     
        
  •     
  • Aktualisierung auf optionales Cat GRADE mit erweitertem 2D:     
              
    • Erstellen und Bearbeiten von Planumskonstruktionen auf einem zweiten hochauflösenden Touchscreen-Monitor mit 254 mm (10").
    •     
        
  •     
  • Aktualisierung auf optionales Cat GRADE mit 3D:     
              
    • Einfaches Erstellen und Bearbeiten von Konstruktionen und Darstellung des vollständigen Bewegungsbereichs der Arbeitsausrüstung auf einem zweiten hochauflösenden Touchscreen-Monitor mit 254 mm (10").
    •         
    • Schnelle Verbindung mit 3D-Diensten wie TCC oder VRS über die integrierte Mobilfunktechnologie des Baggers.
    •         
    • Ermittlung der genauen Position des Baggers relativ zum GPS- und GLONASS-System.
    •         
    • Die Maschine kompensiert automatisch die Längs- und Querneigung des Baggers, die durch geneigte Bodenverhältnisse verursacht wird.
    •         
    • Die Antennen sind mit Diebstahlschutzschrauben versehen; mit einem Spezialwerkzeug kann der Eigentümer diese am Ende einer Schicht einfach entfernen.
    •     
        
  •     
  • Die serienmäßige, ab Werk integrierte e-Fence-Funktion in 2D verhindert, dass sich der Bagger außerhalb von durch den Fahrer festgelegten Sollwerten bewegt. 
  •     
  • Die serienmäßig integrierte Software Product Link™ erfasst Maschinen- und Ausrüstungsdaten automatisch und genau – unabhängig von Typ und Marke. Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeit, Wartungsbenachrichtigungen, Diagnosecodes und Maschinenzustand können online über Web- und Mobilanwendungen eingesehen werden.

Angenehmes Arbeiten in der runderneuerten Fahrerkabine

        
  • Wählen Sie zwischen Deluxe- und Premium-Kabinen – beide mit Klimaautomatik.
  •     
  • Der Deluxe-Sitz ist beheizt und luftverstellbar. Der Premium-Sitz verfügt über eine Sitzheizung und -kühlung und lässt sich automatisch verstellen.
  •     
  • Gelangen Sie mit der hochklappbaren linken Konsole leichter in die Fahrerkabine hinein und aus ihr heraus.
  •     
  • Fortschrittliche Viskoseauflagen verringern Kabinenvibrationen um bis zu 50 Prozent gegenüber vorherigen Baggermodellen.
  •     
  • Bequeme Steuerung des Baggers dank leicht zugänglicher Bedienelemente, die sich direkt vor dem Fahrer befinden.
  •     
  • Verstauen Sie Ihre Sachen dank viel Lagerfläche in der Fahrerkabine unter und hinter dem Sitz, über dem Kopf und in den Konsolen. Getränkehalter, Dokumentenhalterung, Flaschenhalter und Kleiderhaken sind ebenfalls vorhanden.
  •     
  • Das standardmäßige Radio verfügt über USB-Anschlüsse und Bluetooth®-Technologie, die als Freisprecheinrichtung oder zum Verbinden von persönlichen Geräten verwendet werden kann.

Einfach zu bedienen

        
  • Starten Sie den Motor per Drucktaste; nutzen Sie die Bluetooth-Schlüsselfernbedienung, die Smartphone-App oder die eindeutige Fahrerkennungsfunktion (Fahrer-ID).
  •     
  • Programmieren Sie Ihren Leistungsmodus und Ihre bevorzugten Joystick-Einstellungen über die Fahrer-ID; der Bagger erinnert sich bei jedem Arbeitseinsatz an Ihre Einstellungen.
  •     
  • Über den serienmäßig 203 mm (8") bzw. optional 254 mm (10") großen Touchscreen oder mit Hilfe der Dreh-/Auswahlknöpfe können Sie die Maschine schnell steuern.
  •     
  • Ein zweiter Monitor mit 254 mm (10") ist für die erweiterte Maschinensteuerung erhältlich
  •     
  • Sie möchten mehr über die Wirkungsweise einer Funktion oder die Wartung des Baggers erfahren? Per Fingerdruck können Sie jederzeit das Bedienungshandbuch auf dem Touchscreen-Monitor aufrufen.
  •     
  • Finden Sie das benötigte Arbeitsgerät – selbst wenn es unter Schutt oder Gestrüpp verborgen ist. Das integrierte Bluetooth-Lesegerät des Baggers kann in einem Umkreis von bis zu 60 m (200') nach jedem Arbeitsgerät suchen, das mit Cat-Maschinenverfolgungsgeräten ausgerüstet ist.

Wartung

        
  • Erwarten Sie bis zu 20 Prozent geringere Wartungskosten als beim 330F. (Einsparungen berechnet über 12.000 Betriebsstunden.)
  •     
  • Führen Sie alle täglichen Wartungsarbeiten vom Boden aus durch.
  •     
  • Kontrollieren Sie den Motorölstand schnell und sicher mit dem neuen, vom Boden aus erreichbaren Ölmessstab. Befüllen und prüfen können Sie das Motoröl an der Oberseite der Maschine mit einem gut erreichbaren zweiten Messstab.
  •     
  • Verfolgen Sie die Lebensdauer des Filters und Wartungsintervalle Ihres Baggers über den Monitor in der Fahrerkabine.
  •     
  • Es sind keine obligatorischen Wartungsarbeiten am Cat-Modul für saubere Emissionen durchzuführen.
  •     
  • Austausch aller Kraftstofffilter nach 1000 synchronisierten Stunden – eine Steigerung von 100 Prozent im Vergleich zum Kraftstofffilter des 330F.
  •     
  • Der neue Ansaugluftfilter hält mit Vorreiniger bis zu 1000 Stunden – eine Steigerung von 100 Prozent im Vergleich zum vorherigen Filter.
  •     
  • Der neue Hydraulikölfilter bietet verbesserte Filterleistung, Rücklaufsperrventile, um das Öl bei einem Filterwechsel sauber zu halten, sowie eine längere Lebensdauer mit einem Wechselintervall von 3000 Stunden – 50 Prozent länger als bei vorherigen Filterkonstruktionen.
  •     
  • Die neuen elektrischen Lüfter mit hoher Effizienz laufen nur bei Bedarf und rückwärts, um die Kerne frei von Schmutz zu halten.
  •     
  • S·O·SSM-Probenzapfventile sind vom Boden aus erreichbar, was die Wartung einfacher macht und eine schnelle, einfache Entnahme von Flüssigkeiten zur Analyse erlaubt.

Sicherheit

        
  • Lift Assist (Hubunterstützung) vermeidet das Umkippen der Maschine. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen an, ob sich die Last innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs des Baggers befindet.
  •     
  • 100 Prozent der täglichen Wartungsstellen sind vom Boden aus zugänglich – es muss nicht auf den Bagger gestiegen werden.
  •     
  • Die standardmäßige ROPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) erfüllt die Anforderungen von ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Hervorragende Sicht in den Graben bei jeder Schwenkrichtung und nach hinten dank schmalerer Säulen in der Fahrerkabine und größerer Scheiben und einer flachen Motorhaube.
  •     
  • Der standardmäßige Hydrauliksperrhebel isoliert alle Hydraulik- und Fahrfunktionen in der abgesenkten Position.
  •     
  • Ein vom Boden erreichbarer Ausschalter unterbricht bei seiner Aktivierung die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab.
  •     
  • Eine Rückfahrkamera und eine Kamera auf der rechten Seite gehören zur Standardausstattung. Durch Aufrüsten auf Rundumsicht können Sie Objekte und Personen um den Bagger in einer einzigen Ansicht leicht erfassen.
  •     
  • Die neu gestaltete Wartungsplattform auf der rechten Seite sorgt für einen einfachen, sicheren und schnellen Zugang zur oberen Wartungsplattform. Die Stufen zur Wartungsplattform sind mit einem rutschhemmenden Trittblech versehen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
  •     
  • Die verfügbaren Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen vermeiden Gegenstrom, sodass Ihre Arbeitsausrüstung sicher an Ort und Stelle bleibt, falls das Hydrauliksystem unerwartet an Leistung verliert.

330 Standardausrüstung

HINWEIS
  • In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

FAHRERKABINE
  • ROPS, Standardschalldämpfung (nur Deluxe)
  • ROPS, verbesserte Schalldämpfung (nur Premium)
  • Luftverstellbarer Sitz mit Heizung (nur Deluxe)
  • 203 mm (8") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung (nur Korea)
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE mit 2D
  • Cat GRADE mit Assist
  • Cat PAYLOAD
  • 2D E-Fence

MOTOR
  • Drei wählbare Leistungsstufen
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Motorleerlaufabschaltautomatik
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F), mit Drosselung
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Umkehrlüfter
  • Geeignet für Biodiesel bis B20

HYDRAULIKSYSTEM
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Automatisches Aufwärmen der Hydraulik
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Erweiterte Arbeitsgerätesteuerung (Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdruckdurchfluss mit zwei Pumpen) – nur Europa

AUSLEGER UND STIEL
  • 6,15 m (20'2") langer Standardausleger, 3,2 m (10'6") langer Standardstiel

UNTERWAGEN UND AUFBAU
  • Zurrösen am Grundrahmen
  • 6700 kg (14770 lb) Kontergewicht

ELEKTRISCHE ANLAGE
  • Zwei wartungsfreie Batterien, Kälteprüfstrom 1000 A
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Motorölmessstäbe auf Boden- und Plattformhöhe

SICHERHEIT
  • Rückfahrkamera
  • Kamera auf der rechten Seite
  • Hubunterstützung
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn

330 Sonderausrüstung

FAHRERKABINE
  • Automatisch verstellbarer Sitz mit Heizung und Belüftung (nur Premium)
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung (nur Korea)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE
  • Cat GRADE mit erweitertem 2D
  • Cat GRADE mit 3D

MOTOR
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Rücklauffilterkreis des Hammers
  • Erweiterte Arbeitsgerätesteuerung (Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdruckdurchfluss mit zwei Pumpen)
  • Mitteldruckkreis
  • Schnellwechslerkreis
  • 6,15 m (20'2") langer Standardausleger, 2,65 m (8'8") langer Standardstiel
  • 10,2 m (33'6") langer SLR-Ausleger, 7,85 m (25'9") langer SLR-Stiel
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • Dreistegbodenplatten, 800 mm (31")
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik
  • Rundumsicht