Bagger 303E CR Minibagger mit großer Leistung

Funktionen auf einen Blick

Solide Leistung in einem kompakten Paket – kompakte und effiziente Konstruktion sorgt für hervorragende Leistung.
Produktivität und Langlebigkeit – Ausgelegt auf Zuverlässigkeit.
Vorbildliche Bedienung – Sicherheit und Komfort rund um die Uhr.
Einfacher Service- und Wartungszugang – niedrige Betriebskosten.
Kompetente Betreuung und Lösungen – Ausrüstung, Service und Anbaugeräte, die Ihre Anforderungen erfüllen.

Produktspezifikationen für 303E CR

Motor

Gewicht

Fahrsystem

Hydrauliksystem

Schwenksystem

Schild

Füllmengen

Laufwerk

Gewichtsangaben

Zertifizierung – Fahrerkabine und offener Fahrstand mit Schutzdach

Abmessungen (ca.) – langer Stiel

Traglasten auf Standebene* – Anschlagpunktradius: 3000 mm (9'8")

Betriebsdaten

Traglasten auf Standebene* – Anschlagpunktradius: 4000 mm (13'1")

Abmessungen (ca.) – Standardstiel

Gewichtsangaben*

303E CR Standardausrüstung

STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Einweg- und Zweiweg-Zusatzhydraulikleitungen (Kombifunktion)
  • Staufach, abschließbar
  • An der Fahrerkabine montierter Arbeitsscheinwerfer
  • Fahralarm (in Europa optional erhältlich)
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Signalhorn
  • Huböse an Löffelumlenkung (Standardausrüstung in allen Regionen außer Europa)
  • Drehstromgenerator
  • Product Link™
  • Getränkehalter
  • Steuerschema-Umschalter
  • Kleiderhaken
  • Standardstiel
  • Wartungsarme Bolzenverbindungen der Gestänge
  • Anzeigen- oder Kontrollleuchten für Kraftstoffstand, Motorkühlwassertemperatur, Betriebsstunden, Motoröldruck, Luftfilter, Drehstromgenerator, Glühkerzen und Serviceintervalle
  • Gummikette
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach gemäß ISO 10262:1998 (Level 1), Überrollschutz (ROPS) gemäß ISO 12117-2:2008 und Umsturzschutz (TOPS) gemäß ISO 12117:1997
  • Hydraulikölkühler
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen
  • Automatiksicherheitsgurt
  • Schutzvorrichtung für Auslegerzylinder
  • Wartungsfreie Batterie
  • Verstellbare Armlehnen
  • Vorbereitung für Daumenbefestigung
  • Automatische Feststellbremse des Schwenkwerks
  • Fußpedale für Fahrtsteuerung

303E CR Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Spiegel für Fahrerkabine und offenen Fahrstand mit Schutzdach
  • Stahllaufkette
  • Fahrerkabine, Dachschutz gemäß ISO 10262:1998 (Level 1), ROPS gemäß ISO 12117-2:2008 und TOPS gemäß ISO 12117:1997
  • Mechanischer Schnellwechsler
  • Auslegermontierter Scheinwerfer
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne, mit Stoffbezug
  • Anschluss für Rundumleuchte bei Maschinen mit offenem Fahrstand mit Schutzdach

Vergleichen Sie 303E CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  303E CR

Weitere Angebote anzeigen