307E2

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Minibagger Cat® 307E2 bietet mit seiner Konstruktion mit Standard-Heckschwenkradius hohe Leistung sowie Langlebigkeit und Vielseitigkeit, sodass Sie ihn in verschiedenen Bereichen einsetzen können.

Motor

Maßeinheiten:
Anmerkung Erfüllt EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe IIIB (EU) ein. Erfüllt EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe IIIB (EU) ein. Less
Bohrung 3.4 in 87.0 mm Less
Bruttoleistung (ISO 14396) 53.1 PS 39.6 kW Less
Hub 4.0 in 102.4 mm Less
Nenn-Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 50.6 PS 37.7 kW Less

Engine

Engine Model Cat® C2.4 Turbo Cat® C2.4 Turbo Less
Nettoleistung 50.6 PS 37.7 kW Less
Displacement 146.5 in³ 2.4 l Less

Gewichte

Einsatzgewicht 16028.0 lb 7270.0 kg Less

Gewicht

Operating Weight with Cab 16028.0 lb 7270.0 kg Less

Fahrsystem

Bodendruck 4.92 psi 33.9 kPa Less
Max. Zugkraft – hohe Geschwindigkeit 7599.0 33.8 kN Less
Max. Zugkraft – niedrige Geschwindigkeit 13331.0 59.3 kN Less
Steigfähigkeit (maximal) 20° 20° Less
Travel Speed - High 3.17 mile/h 5.1 km/h Less
Anmerkung (3) Geradeausfahrt bei Kettenantrieb und gleichzeitiger Betätigung der Arbeitsausrüstung. Geradeausfahrt bei Kettenantrieb und gleichzeitiger Betätigung der Arbeitsausrüstung. Less

Travel System

Travel Speed - Low 1.99 mile/h 3.2 km/h Less

Hydraulic System

Betriebsdruck – Ausrüstung 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Digging Force - Bucket 11375.0 50.6 kN Less

Hydrauliksystem

Betriebsdruck – Fahren 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Betriebsdruck – Schwenken 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Grabkraft - Stiel (Standard) 8340.0 37.1 kN Less
Pumpenförderstrom bei 2400/min 40.9 US-Gall./min 154.0 l/min Less
Zusatzhydraulik – Kreis 1 (186 bar/2734 psi) 33.8 US-Gall./min 128.0 l/min Less
Zusatzhydraulik – Kreis 2 (174 bar/2524 psi) 8.7 US-Gall./min 33.0 l/min Less

Schwenksystem

Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10.2 r/min 10.2 r/min Less

Schild

Breite 90.6 in 2300.0 mm Less
Hubhöhe 13.8 in 350.0 mm Less

Blade

Height 17.5 in 445.0 mm Less

Service Refill Capacities

Cooling System 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Hydraulic Tank 13.5 gal (US) 51.0 l Less
Fuel Tank 35.7 gal (US) 135.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Engine Oil 2.9 gal (US) 11.0 l Less
Hydraulic System 20.6 gal (US) 78.0 l Less

Betriebsdaten

Maschinenüberstand 1.2 ft 358.0 mm Less
Stiellänge – Standard 5.5 ft 1670.0 mm Less

Fahrerkabine

Durchschnittlicher Außenschalldruck 98 dB(A) gemäß ISO 6395 – Dynamischer Test 98 dB(A) gemäß ISO 6395 – Dynamischer Test Less

Abmessungen – Standardstiel

Grabtiefe 15.3 in 390.0 mm Less
Auslegerhöhe in Transportstellung 8.6 ft 2630.0 mm Less
Drehkranzlagerhöhe 2.5 ft 775.0 mm Less
Heckschwenkradius (Standardkontergewicht) 5.7 ft 1750.0 mm Less
Kettenbreite insgesamt 7.2 ft 2200.0 mm Less
Laufband-/Bodenplattenbreite 1.5 ft 450.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 20.2 ft 6160.0 mm Less
Maximale Abtragshöhe 23.8 ft 7240.0 mm Less
Maximale Ausschütthöhe 17.0 ft 5190.0 mm Less
Maximale Reichweite 20.7 ft 6300.0 mm Less
Maximale Schildhöhe 1.3 ft 390.0 mm Less
Maximale Schildtiefe 1.1 ft 350.0 mm Less
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 5.5 ft 1690.0 mm Less
Transporthöhe insgesamt 8.6 ft 2630.0 mm Less
Transportlänge insgesamt 19.9 ft 6080.0 mm Less
Unterwagenlänge insgesamt 9.0 ft 2760.0 mm Less
Vertikalwand 11.9 ft 3630.0 mm Less

Gewichtsangaben

Anmerkung (1) Gewicht mit Stahllaufketten mit Gummiplatten, Löffel, Fahrer (75 kg/165 lb), vollem Kraftstofftank und Zusatzhydraulikleitungen. Gewicht mit Stahllaufketten mit Gummiplatten, Löffel, Fahrer (75 kg/165 lb), vollem Kraftstofftank und Zusatzhydraulikleitungen. Less
Anmerkung (2) Das Gewicht hängt von der Maschinenkonfiguration ab. Das Gewicht hängt von der Maschinenkonfiguration ab. Less

Laufwerk

Anzahl der Tragrollen 1 pro Seite 1 pro Seite Less

Unterwagen

Anzahl der Laufrollen 5 pro Seite 5 pro Seite Less
Laufrollentyp Mittelflansch Mittelflansch Less

QUALITÄT

Die Konstruktion mit Standard-Heckschwenkradius verfügt über ein Kontergewicht, das sich hinten weiter über die Maschine hinausstreckt und so für größere Stabilität sorgt. Die Konstruktion mit Standard-Heckschwenkradius und festem Ausleger beim 307E2 bietet überragende Reichweite und Traglast. Die Arbeitsumgebung umfasst einen qualitativ hochwertigen luftgefederten Sitz, einfach zu verstellende Armlehnen sowie eine 100-prozentige hydraulische Vorsteuerung, die konstante und dauerhafte Steuerbarkeit ermöglicht.

EFFIZIENZ

Das High-Definition-Hydrauliksystem umfasst Load Sensing und Flow Sharing für genaue Bedienung, effiziente Leistung und erhöhte Steuerbarkeit. Power On Demand (Leistung bei Bedarf) sorgt für optimale Effizienz und Leistung, wenn sie benötigt werden. Dieses automatische System gewährleistet durch die Bereitstellung der jeweils erforderlichen Motornennleistung, dass sämtliche Arbeiten den Anforderungen entsprechend absolviert werden können.

VIELSEITIGKEIT

Eine breite Palette an Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Minibagger zu einer vielseitigen Maschine, die den Anforderungen verschiedener Baustellen gerecht wird. Durch den besonders großen Löffelschwenkwinkel von 180 Grad bleibt beim Beladen von Lkw mehr Material im Löffel. Außerdem wird das senkrechte Graben an Wänden erleichtert, da die Maschine seltener neu positioniert werden muss.

LEISTUNG

Die Ladeschaufelausrichtung bietet dem Fahrer mehr Möglichkeiten, die Arbeit schneller zu erledigen. Die COMPASS-Steuertafel ist eine Standardausstattung, mit der der Fahrer den Zusatzhydraulik-Volumenstrom einfach steuern kann, um eine optimale Leistung des Arbeitsgeräts zu ermöglichen. Zusätzlich kann er einfach per Knopfdruck den automatischen Leerlauf für verbesserte Kraftstoffeffizienz einschalten und das Sicherheitssystem aktivieren, um Wertgegenstände zu sichern. Das im COMPASS-Monitor enthaltene Lagereferenzsystem leistet durch Informationen von Längs- und Querneigungssensoren wertvolle Hilfe beim Planieren und Grabenziehen. Dies wirkt sich positiv auf die Genauigkeit und Produktivität von Abschlussarbeiten am Einsatzort aus. Die Rückfahrkamera verbessert die Produktivität und Effizienz des Fahrers durch bessere Sicht – so können Arbeiten einfacher bewältigt werden.

SERVICEFREUNDLICHKEIT

Vereinfachte Service- und Wartungsanforderungen durch einfachen Zugang zu Stellen für tägliche Kontrollen, Öl- und Filterwechselintervalle von 500 Stunden, Schmierfettwechselintervall von 500 Stunden für das vordere Arbeitsgerät, S·O·SSM-Ölprobenzapfventil und insgesamt lange Haltbarkeit.

QUALITÄT

Alle Cat-Minibagger von 3,5 bis 8 Tonnen sind für Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure), Umsturzschutz (TOPS, Tip Over Protective Structure) und Dachschutz Level II zertifiziert und verfügen über das Cat-Verriegelungssystem (Hydrauliksperre), einen zertifizierten Druckspeicher, der das Ablassen des Drucks für die Zusatzhydraulik ermöglicht und dadurch das Wechseln der Arbeitsgeräte erleichtert, sowie einen Fahralarm. All diese Sicherheitsfunktionen sind standardmäßig bei den Modellen der Baureihe E2 vorhanden (Fahralarm in Europa optional).

307E2 Standardausrüstung

MOTOR
  • Dieselmotor Cat C2.4 (erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIB (EU)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Dieselpartikelfilter (nur Nordamerika)
  • Diesel-Oxidationskatalysator (nur Nordamerika)
  • Kraftstoff- und Wasserabscheider
  • Leistung bei Bedarf

HYDRAULIKSYSTEM
  • Einweg und Zweiweg (kombinierte Funktion)
  • Druckspeicher
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Einstellbare Zusatzdruckbegrenzung
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung (nur in Europa verfügbar)
  • Cat-Verriegelungssystem: Hydrauliksperre
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Öko-Ölablass
  • Hydraulikölkühler
  • High-Definition-Hydraulik
  • Lastdruckunabhängige Durchflussverteilung
  • Schnellwechslerleitungen
  • Sekundäre Zusatzhydraulikleitungen
  • Stielrohrbruchsicherung (nur in Europa verfügbar)

ARBEITSUMGEBUNG
  • 100-prozentige Vorsteuerung durch ergonomische Joysticks
  • Verstellbare Armlehnen
  • Klimaanlage/Heizung
  • COMPASS: umfassendes Betriebs-, Wartungs-, Leistungs- und SicherheitssystemMehrere Sprachen
  • Getränkehalter
  • Gefederter und beheizter Sitz mit hoher Rückenlehne
  • Hydraulischer Sperrbügel in Neutralstellung
  • Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Schaltschemawechsler (in Europa optional erhältlich)
  • Radio (in Europa optional erhältlich)
  • Lagereferenzsystem: waagerechtes Ausrichten
  • Werkzeug-Stauraum
  • Fahrpedale mit Handhebeln
  • Waschbare Bodenmatte
  • Frontscheibenwischer

UNTERWAGEN
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Zurrösen am Grundrahmen

ARBEITSAUSRÜSTUNG
  • Schwenken des Löffels um 180 Grad
  • Zertifizierte Huböse an Löffelumlenkung (in Europa optional erhältlich)
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 650 A
  • Sicherungskasten
  • Zündschlüssel-Start/Stopp-Schalter
  • Träge Sicherung
  • Warnhorn

LEUCHTEN UND SPIEGEL
  • Fahrerkabinen- und Auslegerleuchte mit Ausschaltverzögerung
  • Spiegel, Rückansicht, Kabine links

SICHERHEIT
  • Diebstahlsicherung (COMPASS)
  • Batterietrennung
  • Caterpillar-Einschlüsselsystem
  • Türschlösser
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Rückfahrkamera
  • Sicherheitsgurt
  • Überrollschutzaufbau (ROPS, Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Dachschutz – ISO 10262 (Level II)
  • Fahralarm (in Europa optional erhältlich)

307E2 Sonderausrüstung

MOTOR
  • Kühlwasservorwärmer

UNTERWAGEN
  • Kette, Dreisteg (Stahl), 450 mm (18")
  • Kette, Dreisteg (Stahl) mit Gummi-Pads, 450 mm (18")

ARBEITSAUSRÜSTUNG
  • Schnellwechsler: mechanisch oder hydraulisch
  • Löffelgreifer
  • Löffel
  • Umfangreiche Palette leistungsmäßig abgestimmter ArbeitsgeräteSchnecke, Hammer, Schere, Aufreißer

LEUCHTEN UND SPIEGEL
  • Spiegel, Kabine hinten

SICHERHEIT
  • Frontdrahtschutzgitter
  • Frontstahlblechschutz
  • Regenschutz

TECHNOLOGIE
  • Product Link™