Minibagger 305E2 CR

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
40.2 HP
30 kW
Einsatzgewicht
11443 lb
5185 kg
Grabtiefe
144 in
3670 mm

Übersicht

Minibagger mit großer Leistung

Der Minibagger Cat® 305E2CR bietet in Kompaktbauweise effiziente Leistung sowie Robustheit und Vielseitigkeit, damit Sie ihn in verschiedenen Bereichen einsetzen können.

Produktspezifikationen für 305E2 CR

Nennleistung 40.2 HP 30 kW
Motormodell Cat C2.4 Cat C2.4
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 40.2 HP 30 kW
Anmerkung Der Dieselmotor Cat C2.4 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) für Nordamerika und Stufe V (EU)/Tier 4 Interim für alle anderen Regionen. Der Dieselmotor Cat C2.4 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) für Nordamerika und Stufe V (EU)/Tier 4 Interim für alle anderen Regionen.
Hubraum 146 in³ 2.4 l
Hub 4 in 102.4 mm
Bohrung 3.4 in 87 mm
Bruttoleistung– ISO 14396 41.8 HP 31.2 kW
Einsatzgewicht 11443 lb 5185 kg
Gewicht– offener Fahrstand mit Schutzdach, Standardstiel 10970 lb 4975 kg
Gewicht– Fahrerkabine, langer Stiel 11443 lb 5185 kg
Gewicht– offener Fahrstand mit Schutzdach, langer Stiel 11069 lb 5020 kg
Gewicht– Fahrerkabine, Standardstiel 11334 lb 5140 kg
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 10161 lb 45.2 kN
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 5418 lb 24.1 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.7 mile/h 4.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.7 mile/h 2.8 km/h
Bodendruck– Fahrerkabine 4.4 psi 30.5 kPa
Bodendruck– offener Fahrstand mit Schutzdach 4.3 psi 29.5 kPa
Grabkraft – Stiel – Standard 5550 lb 24.7 kN
Zusatzhydraulik – Kreis 2 (174 bar/2524 psi) 6.6 gal/min 25 l/min
Zusatzhydraulik – Kreis 1 (186 bar/2734 psi) 21.1 gal/min 80 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553 psi 245 bar
Betriebsdruck – Schwenken 3132 psi 216 bar
Betriebsdruck – Fahren 3553 psi 245 bar
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Pumpenförderstrom bei 2400/min 39.6 gal/min 150 l/min
Grabkräfte – Stiel – lang 4788 lb 21.3 kN
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 6.6 gal/min 25 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 21.1 gal/min 80 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 3553 psi 24500 kPa
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 3553 psi 24500 kPa
Grabkraft – Löffel 10050 lb 44.7 kN
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10 r/min 10 r/min
Breite 78 in 1980 mm
Höhe 14.8 in 375 mm
Grabtiefe 21.9 in 555 mm
Hubhöhe 15.9 in 405 mm
Kühlsystem 2.8 gal (US) 10.5 l
Motoröl 2.5 gal (US) 9.5 l
Hydrauliktank 18 gal (US) 68.3 l
Kraftstofftank 16.6 gal (US) 63 l
Hydrauliksystem 20.6 gal (US) 78 l
Grabtiefe 144 in 3670 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 85 in 2150 mm
Maximale Ausschütthöhe 154 in 3920 mm
Heckschwenkradius 43 in 1100 mm
Maximale Reichweite – Standebene 229 in 5810 mm
Transportlänge insgesamt 208 in 5290 mm
Kettenbreite insgesamt 78 in 1980 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 27 in 695 mm
Maximale Reichweite 235 in 5960 mm
Maximale Schildhöhe 16 in 405 mm
Drehkranzlager – Höhe 24 in 615 mm
Laufwerkslänge insgesamt 102 in 2580 mm
Transporthöhe insgesamt 100 in 2550 mm
Maximale Schildtiefe 22 in 555 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 16 in 400 mm
Vertikalwand 104 in 2630 mm
Maximale Abtragshöhe 214 in 5440 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 31 in 785 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 100 in 2530 mm
Stiellänge – Lang 67 in 1750 mm
Stiellänge – Standard 52 in 1350 mm
Heckschwenkradius 43 in 1100 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 27 in 695 mm
Maximale Schildtiefe 22 in 555 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 31 in 785 mm
Kettenbreite insgesamt 78 in 1980 mm
Maximale Schildhöhe 16 in 405 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 16 in 400 mm
Laufwerkslänge insgesamt 102 in 2580 mm
Maximale Reichweite 220 in 5600 mm
Transportlänge insgesamt 204 in 5180 mm
Drehkranzlager – Höhe 24 in 615 mm
Grabtiefe 129 in 3280 mm
Maximale Ausschütthöhe 129 in 3720 mm
Maximale Reichweite – Standebene 210 in 5330 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 93 in 2350 mm
Transporthöhe insgesamt 100 in 2550 mm
Vertikalwand 91 in 2320 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 69 in 1750 mm
Maximale Abtragshöhe 207 in 5250 mm
Schild abgesenkt– Seite 1411 lb 640 kg
Schild abgesenkt– vorn 2778 lb 1260 kg
Schild angehoben– Seite 1257 lb 570 kg
Schild angehoben– vorn 1676 lb 760 kg
Schild angehoben– Seite 2359 in 1070 kg
Schild abgesenkt– Seite 2646 in 1200 kg
Schild abgesenkt– vorn 5159 lb 2340 kg
Schild angehoben– vorn 3197 lb 1450 kg
Außenschallleistungspegel– ISO 6395:2008* 96 dB(A) 96 dB(A)
Dynamischer Schalldruckpegel (ISO6396:2008) 81 dB(A) 81 dB(A)

305E2 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Der Dieselmotor Cat C2.4 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) für Nordamerika und Stufe V (EU)/Tier 4 Interim für alle anderen Regionen.
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Dieselpartikelfilter (nur Nordamerika)
  • Diesel-Oxidationskatalysator (nur Nordamerika)
  • Kraftstoff- und Wasserabscheider
  • Leistung bei Bedarf

HYDRAULIKSYSTEM

  • Einweg und Zweiweg (kombinierte Funktion)
  • Druckspeicher
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Einstellbare Zusatzdruckbegrenzung
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen
  • Cat-Verriegelungssystem: Hydrauliksperre
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Öko-Ölablass
  • Hydraulikölkühler
  • High-Definition-Hydraulik
  • Lastdruckunabhängige Durchflussverteilung

ARBEITSUMGEBUNG

  • 100-prozentige Vorsteuerung durch ergonomische Joysticks
  • Verstellbare Armlehnen
  • COMPASS: Umfassendes Betriebs-, Wartungs-, Leistungs- und Sicherheitssystem
    • Mehrere Sprachen
  • Getränkehalter
  • Hydraulischer Sperrbügel in Neutralstellung
  • Dokumentenfach
  • Schaltschemawechsler (in Europa optional erhältlich)
  • Lagereferenzsystem: Ebnen
  • Werkzeug-Stauraum
  • Fahrpedale mit Handhebeln
  • Waschbare Bodenmatte

LAUFWERK

  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Kette, Gummilaufband, Breite 400mm (16")
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Zugöse am Grundrahmen

ARBEITSAUSRÜSTUNG

  • Schwenken des Löffels um 200Grad
  • Zertifizierte Huböse an Löffelumlenkung (in Europa optional erhältlich)
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 650A
  • Sicherungskasten
  • Zündschlüssel-Start/Stopp-Schalter
  • Träge Sicherung
  • Warnhorn

LEUCHTEN UND SPIEGEL

  • Auslegerleuchte mit Ausschaltverzögerung

SICHERHEIT

  • Diebstahlsicherung (COMPASS)
  • Caterpillar-Einschlüsselsystem
  • Türschlösser
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Sicherheitsgurt
  • Überrollschutzaufbau (ROPS, Roll Over Protective Structure) (ISO12117-2)
  • Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO12117)
  • Dachschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure)– ISO10262 (Level1)
  • Fahralarm (in Europa optional erhältlich)

TECHNOLOGIE

  • Product Link™

305E2 CR Sonderausrüstung

MOTOR

  • Kühlwasservorwärmer

HYDRAULIKSYSTEM

  • Schnellwechslerleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Sekundäre Zusatzhydraulikleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine:
    • Klimaanlage
    • Wärme
    • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne
    • Innenleuchte
    • Frontscheibenverriegelung
    • Radio
    • Frontscheibenwischer

LAUFWERK

  • Kippbarer Schwenkschild
  • Kette, Doppelsteg (Stahl), 400mm (16")
  • Kette, Doppelsteg (Stahl) mit Gummi-Pads, 400mm (16")

ARBEITSAUSRÜSTUNG

  • Schnellwechsler: Manuell oder hydraulisch
  • Löffelgreifer
  • Schaufeln
  • Umfangreiche Palette leistungsmäßig abgestimmter Arbeitsgeräte
    • Schnecke, Hammer, Aufreißer

LEUCHTEN UND SPIEGEL

  • Licht, Fahrerkabine mit Ausschaltverzögerung
  • Spiegel, Schutzdach rechts
  • Spiegel, Schutzdach rechts
  • Spiegel, Fahrerkabine hinten

SICHERHEIT

  • Batterietrennung
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Frontdrahtschutzgitter
  • Rückfahrkamera
  • Vandalismusschutz

Vergleichen Sie 305E2 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing