Bagger 305.5E2 CR Minibagger mit großer Leistung

Funktionen auf einen Blick

QUALITÄT
EFFIZIENZ
VIELSEITIGKEIT
LEISTUNG
SERVICEFREUNDLICHKEIT
SICHERHEIT

Produktspezifikationen für 305.5E2 CR

Motor

Gewichtsangaben*

Fahrsystem

Hydrauliksystem

Schwenksystem

Schild

Füllmengen

Abmessungen – langer Stiel

Betriebsdaten

Abmessungen – Standardstiel

Laufwerk

Traglasten auf Standebene – Anschlagpunktradius: 3000 mm (9'8")

Traglasten auf Standebene – Anschlagpunktradius: 4500 mm (14'9")

Zertifizierung – Fahrerkabine und offener Fahrstand mit Schutzdach

Fahrerkabine

Klimaanlagensystem

305.5E2 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Dieselmotor Cat C2.4 (erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) für Nordamerika und Stufe IIIA (EU)/Tier 4 Interim für alle anderen Regionen)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Dieselpartikelfilter (nur Nordamerika)
  • Diesel-Oxidationskatalysator (nur Nordamerika)
  • Kraftstoff- und Wasserabscheider
  • Leistung bei Bedarf

HYDRAULIKSYSTEM

  • Einweg und Zweiweg (kombinierte Funktion)
  • Druckspeicher
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Einstellbare Zusatzdruckbegrenzung
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen
  • Cat-Verriegelungssystem: Hydrauliksperre
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Öko-Ölablass
  • Hydraulikölkühler
  • High-Definition-Hydraulik
  • Lastdruckunabhängige Durchflussverteilung

ARBEITSUMGEBUNG

  • 100-prozentige Vorsteuerung durch ergonomische Joysticks
  • Verstellbare Armlehnen
  • COMPASS: umfassendes Betriebs-, Wartungs-, Leistungs- und Sicherheitssystem
    • Mehrere Sprachen
  • Getränkehalter
  • Hydraulischer Sperrbügel in Neutralstellung
  • Dokumentenfach
  • Schaltschemawechsler (in Europa optional erhältlich)
  • Lagereferenzsystem: Ebnen
  • Werkzeug-Stauraum
  • Fahrpedale mit Handhebeln
  • Waschbare Bodenmatte

LAUFWERK

  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Kette, Gummilaufband, Breite 400 mm (16")
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Zugöse am Grundrahmen

ARBEITSAUSRÜSTUNG

  • Schwenken des Löffels um 200 Grad
  • Zertifizierte Huböse an Löffelumlenkung (in Europa optional erhältlich)
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 650 A
  • Sicherungskasten
  • Zündschlüssel-Start/Stopp-Schalter
  • Träge Sicherung
  • Warnhorn

LEUCHTEN UND SPIEGEL

  • Auslegerleuchte mit Ausschaltverzögerung

SICHERHEIT

  • Diebstahlsicherung (COMPASS)
  • Caterpillar-Einschlüsselsystem
  • Türschlösser
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Sicherheitsgurt
  • Überrollschutzaufbau (ROPS, Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Dachschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) – ISO 10262 (Level 1)
  • Fahralarm (in Europa optional erhältlich)

TECHNOLOGIE

  • Product Link™

305.5E2 CR Sonderausrüstung

MOTOR

  • Kühlwasservorwärmer

HYDRAULIKSYSTEM

  • Schnellwechslerleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Sekundäre Zusatzhydraulikleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine:
    • Klimaanlage
    • Wärme
    • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne
    • Innenleuchte
    • Frontscheibenverriegelung
    • Radio
    • Frontscheibenwischer

LAUFWERK

  • Kippbarer Schwenkschild
  • Kette, Doppelsteg (Stahl), 400 mm (16")
  • Kette, Doppelsteg (Stahl) mit Gummi-Pads, 400 mm (16")

ARBEITSAUSRÜSTUNG

  • Schnellwechsler: Manuell oder hydraulisch
  • Löffelgreifer
  • Schaufeln und Löffel
  • Umfangreiche Palette leistungsmäßig abgestimmter Arbeitsgeräte
    • Schnecke, Hammer, Aufreißer

LEUCHTEN UND SPIEGEL

  • Licht, Kabine mit Ausschaltverzögerung
  • Spiegel, Schutzdach rechts
  • Spiegel, Schutzdach rechts
  • Spiegel, Kabine hinten

SICHERHEIT

  • Batterietrennung
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Frontdrahtschutzgitter
  • Heckkamera
  • Vandalismusschutz

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Kontergewicht, zusätzlich

Vergleichen Sie 305.5E2 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  305.5E2 CR

Weitere Angebote anzeigen