Bagger 304.5E2 XTC Minibagger mit großer Leistung

Produktspezifikationen für 304.5E2 XTC

Motor

Gewicht

Gewichtsangaben

Fahrsystem

Hydrauliksystem

Schwenksystem

Schild

Füllmengen

Abmessungen – langer Stiel

Abmessungen – Standardstiel

Traglasten auf Standebene (langer Stiel)* – Anschlagpunktradius: 4500 mm (177″)

Traglasten auf Standebene (langer Stiel)* – Anschlagpunktradius: 3000 mm (118″)

Betriebsdaten – Lader

Traglasten auf Standebene (Standardstiel)* – Anschlagpunktradius: 4500 mm (177″)

Betriebsdaten

Traglasten auf Standebene (Standardstiel)* – Anschlagpunktradius: 3000 mm (118″)

Laufwerk

Fahrerkabine

Zertifizierung – Fahrerkabine und offener Fahrstand mit Schutzdach

304.5E2 XTC Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C2.4 (erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIA (EU)).
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Dieselpartikelfilter (nur Nordamerika)
  • Diesel-Oxidationskatalysator (nur Nordamerika)
  • Kraftstoff- und Wasserabscheider
  • Leistung bei Bedarf

HYDRAULIKSYSTEM

  • Einweg und Zweiweg (kombinierte Funktion)
  • Druckspeicher
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen
  • Cat-Verriegelungssystem: Hydrauliksperre
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Öko-Ölablass
  • Hydraulikölkühler
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

ARBEITSUMGEBUNG

  • 100-prozentige Vorsteuerung durch ergonomische Joysticks
  • Verstellbare Armlehnen
  • COMPASS: umfassendes Betriebs-, Wartungs-, Leistungs- und Sicherheitssystem
    • Mehrere Sprachen
  • Getränkehalter
  • Hydraulischer Sperrbügel in Neutralstellung
  • Schaltschemawechsler (in Europa optional erhältlich)
  • Lagereferenzsystem: Ebnen
  • Werkzeug-Stauraum
  • Fahrpedale mit Handhebeln

LAUFWERK

  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Kette, Gummilaufband, Breite 350 mm (14")
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Zugöse am Grundrahmen

ARBEITSAUSRÜSTUNG

  • Schwenken des Löffels um 200 Grad
  • Zertifizierte Huböse an Löffelumlenkung (in Europa optional erhältlich)
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 650 A
  • Sicherungskasten
  • Zündschlüssel-Start/Stopp-Schalter
  • Träge Sicherung
  • Warnhorn

LEUCHTEN UND SPIEGEL

  • Auslegerleuchte mit Ausschaltverzögerung

SICHERHEIT

  • Diebstahlsicherung (COMPASS)
  • Caterpillar-Einschlüsselsystem
  • Türschlösser
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Sicherheitsgurt
  • Überrollschutzaufbau (ROPS, Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Dachschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) – ISO 10262 (Level 1)
  • Fahralarm (in Europa optional erhältlich)

304.5E2 XTC Sonderausrüstung

MOTOR

  • Kühlwasservorwärmer

HYDRAULIKSYSTEM

  • Schnellwechslerleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Sekundäre Zusatzhydraulikleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine:
    • Klimaanlage
    • Wärme
    • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne
    • Frontscheibenverriegelung
    • Radio
    • Frontscheibenwischer

LAUFWERK

  • Kette, Zweisteg (Stahl), 350 mm (14")

LEISTUNGSABGESTIMMTE ARBEITSGERÄTE

  • Schnellwechsler: Manuell oder hydraulisch
  • Löffelgreifer, manuell oder hydraulisch
  • Schaufeln und Löffel
  • Schnecke, Hammer, Aufreißer
  • Kompaktlader-Schnellwechsler: Universalschaufel, Kombischaufel, Gabeln, Planierschilde, Kehrbesen, Bodenkultivierer und Grabenfräsen.

LEUCHTEN UND SPIEGEL

  • Licht, Fahrerkabine mit Ausschaltverzögerung
  • Spiegel, Schutzdach rechts
  • Spiegel, Schutzdach rechts
  • Spiegel, Fahrerkabine hinten

SICHERHEIT

  • Batterietrennung
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Frontdrahtschutzgitter
  • Rückfahrkamera
  • Vandalismusschutz

TECHNOLOGIE

  • Product Link™

Vergleichen Sie 304.5E2 XTC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  304.5E2 XTC

Weitere Angebote anzeigen