308E2 CR

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Minibagger Cat® 308E2 CR bietet in Kompaktbauweise effiziente Leistung sowie Robustheit und Vielseitigkeit, damit Sie ihn in verschiedenen Bereichen einsetzen können.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
Nennleistung (2) 65.0 PS 48.5 kW Less
Displacement 203.2 in³ 3.33 l Less
Bore 3.7 in 94.0 mm Less
Nettoleistung - ISO 9249 65.0 PS 48.5 kW Less
Stroke 4.7 in 120.0 mm Less
Nenn-Nettoleistung bei 2400/min (ISO 9249 / 80/1269/EWG) 65.0 PS 48.5 kW Less
Bruttoleistung – ISO 14396 66.6 PS 49.7 kW Less
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe IIIB (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe IIIB (EU). Less

Weights

Einsatzgewicht 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Operating Weight with Cab 18519.0 lb 8400.0 kg Less

Fahrsystem

Bodendruck 5.26 psi 36.3 kPa Less
Steigfähigkeit (maximal) 30° 30° Less
Anmerkung (3) Geradeausfahrt bei Kettenantrieb und gleichzeitiger Betätigung der Arbeitsausrüstung. Geradeausfahrt bei Kettenantrieb und gleichzeitiger Betätigung der Arbeitsausrüstung. Less

Travel System

Maximale Durchzugskraft – langsam 14500.0 lb 64.5 kN Less
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.17 mile/h 5.1 km/h Less
Max. Zugkraft – hohe Geschwindigkeit 8408.0 lb 37.4 kN Less
Travel Speed - Low 1.74 mile/h 2.8 km/h Less

Hydrauliksystem

Betriebsdruck – Ausrüstung 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Operating Pressure - Swing 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Betriebsdruck – Fahren 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Zusatzhydraulik – Kreis 1 (186 bar/2734 psi) 33.8 US-Gall./min 128.0 l/min Less
Pumpenförderstrom bei 2000/min 39.6 US-Gall./min 150.0 l/min Less
Grabkraft – Stiel (lang) 7891.0 lb 35.1 kN Less
Grabkräfte – Stiel (Standard) 9015.0 lb 40.1 kN Less
Zusatzhydraulik – Kreis 2 (174 bar/2524 psi) 16.9 US-Gall./min 64.0 l/min Less
Digging force - bucket 13534.0 lb 60.2 kN Less

Swing System

Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 11.0 r/min 11.0 r/min Less

Schwenksystem

Auslegerschwenkwinkel – Links 60° 60° Less
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50° 50° Less
Anmerkung Automatische Schwenkbremse, federbetätigt, hydraulisch gelöst. Automatische Schwenkbremse, federbetätigt, hydraulisch gelöst. Less

Schild

Breite 91.3 in 2320.0 mm Less
Höhe 17.7 in 450.0 mm Less
Grabtiefe 14.2 in 360.0 mm Less
Hubhöhe 15.0 in 380.0 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kühlsystem 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Motoröl 3.0 gal (US) 11.2 l Less
Hydrauliktank 21.7 gal (US) 82.0 l Less
Kraftstofftank 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Hydraulic System 24.8 gal (US) 94.0 l Less

Betriebsdaten

Kontergewicht 551.0 lb 251.0 kg Less
Stiellänge – Lang 7.25 ft 2210.0 mm Less
Stiellänge – Standard 5.5 ft 1670.0 mm Less
Maximale Grabtiefe 13.62 ft 4150.0 mm Less
Maschinenüberstand 11.0 in 279.4 mm Less
Maschinenüberstand mit Kontergewicht 16.0 in 406.0 mm Less

Fahrerkabine

Dynamischer Schalldruck am Fahrerohr 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less
Durchschnittlicher Außenschalldruck 99 dB(A) gemäß ISO 6395 – dynamischer Test 99 dB(A) gemäß ISO 6395 – dynamischer Test Less

Gewichtsangaben

Anmerkung (1) Gewicht mit Gummiketten, Löffel, Fahrer 75 kg (165 lb), vollem Kraftstofftank und Zusatzhydraulikleitungen. Gewicht mit Gummiketten, Löffel, Fahrer 75 kg (165 lb), vollem Kraftstofftank und Zusatzhydraulikleitungen. Less
Anmerkung (2) Das Gewicht hängt von der Maschinenkonfiguration ab. Das Gewicht hängt von der Maschinenkonfiguration ab. Less

EFFIZIENZ

  • Das High-Definition-Hydrauliksystem umfasst Load Sensing und Flow Sharing für genaue Bedienung, effiziente Leistung und erhöhte Steuerbarkeit.
  • Power On Demand (Leistung bei Bedarf) sorgt für optimale Effizienz und Leistung, wenn sie benötigt werden. Dieses automatische System gewährleistet durch die Bereitstellung der jeweils erforderlichen Motornennleistung, dass sämtliche Arbeiten den Anforderungen entsprechend absolviert werden können.

VIELSEITIGKEIT

  • Eine breite Palette an Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Minibagger zu einer vielseitigen Maschine, die den Anforderungen verschiedener Baustellen gerecht wird.
  • Durch den besonders großen Löffelschwenkwinkel von 180 Grad bleibt beim Beladen von Lkw mehr Material im Löffel. Außerdem wird das senkrechte Graben an Wänden erleichtert, da die Maschine seltener neu positioniert werden muss.

LEISTUNG

  • Die Ladeschaufelausrichtung bietet dem Fahrer mehr Möglichkeiten, die Arbeit schneller zu erledigen.
  • Die COMPASS-Steuertafel ist eine Standardausstattung, mit der der Fahrer den Zusatzhydraulik-Volumenstrom einfach steuern kann, um eine optimale Leistung des Arbeitsgeräts zu ermöglichen. Zusätzlich kann er einfach per Knopfdruck den automatischen Leerlauf für verbesserte Kraftstoffeffizienz einschalten und das Sicherheitssystem aktivieren, um Wertgegenstände zu sichern.
  • Das im COMPASS-Monitor enthaltene Lagereferenzsystem leistet durch Informationen von Längs- und Querneigungssensoren wertvolle Hilfe beim Planieren und Grabenziehen. Dies wirkt sich positiv auf die Genauigkeit und Produktivität von Abschlussarbeiten am Einsatzort aus.
  • Die Rückfahrkamera verbessert die Produktivität und Effizienz des Fahrers durch bessere Sicht – so können Arbeiten einfacher bewältigt werden.

SERVICEFREUNDLICHKEIT

  • Vereinfachte Service- und Wartungsanforderungen durch einfachen Zugang zu Stellen für tägliche Kontrollen, Öl- und Filterwechselintervalle von 500 Stunden, Schmierfettwechselintervall von 500 Stunden für das vordere Arbeitsgerät, S·O·SSM-Ölprobenzapfventil und insgesamt lange Haltbarkeit.

SICHERHEIT

  • Alle Cat-Minibagger von 3,5 bis 8 Tonnen sind für Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure), Umsturzschutz (TOPS, Tip Over Protective Structure) und Dachschutz Level II zertifiziert und verfügen über das Cat-Verriegelungssystem (Hydrauliksperre), einen zertifizierten Druckspeicher, der das Ablassen des Drucks für die Zusatzhydraulik ermöglicht und dadurch das Wechseln der Arbeitsgeräte erleichtert, sowie einen Fahralarm. All diese Sicherheitsfunktionen sind standardmäßig bei den Modellen der Baureihe E2 vorhanden (Fahralarm in Europa optional).

308E2 CR Standardausrüstung

HYDRAULIKSYSTEM
  • Schnellwechslerleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung (Standard bei VAB-Ausführung)
  • Stielrohrbruchsicherung (Standard bei VAB-Ausführung)
  • Sekundäre Zusatzhydraulikleitungen (Standard bei VAB-Ausführung)
  • Einweg und Zweiweg (kombinierte Funktion)
  • Druckspeicher
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Einstellbare Zusatzdruckbegrenzung
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen
  • Cat-Verriegelungssystem: Hydrauliksperre
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Öko-Ölablass
  • Hydraulikölkühler
  • High-Definition-Hydraulik
  • Lastdruckunabhängige Durchflussverteilung

ARBEITSUMGEBUNG
  • 100-prozentige Vorsteuerung durch ergonomische Joysticks
  • Verstellbare Armlehnen
  • Klimaanlage/Heizung
  • COMPASS: umfassendes Betriebs-, Wartungs-, Leistungs- und SicherheitssystemMehrere Sprachen
  • Getränkehalter
  • Gefederter und beheizter Sitz mit hoher Rückenlehne
  • Hydraulischer Sperrbügel in Neutralstellung
  • Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Schaltschemawechsler (in Europa optional erhältlich)
  • Radio (in Europa optional erhältlich)
  • Lagereferenzsystem: waagerechtes Ausrichten
  • Werkzeug-Stauraum
  • Fahrpedale mit Handhebeln
  • Waschbare Bodenmatte
  • Frontscheibenwischer

ARBEITSAUSRÜSTUNG
  • Schnellwechsler: mechanisch oder hydraulisch
  • Löffelgreifer
  • Schaufeln
  • Umfangreiche Palette leistungsmäßig abgestimmter ArbeitsgeräteSchnecke, Hammer, Schere, Aufreißer
  • Schwenken des Löffels um 180 Grad
  • Zertifizierte Huböse an Löffelumlenkung (in Europa optional erhältlich)
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 650 A
  • Sicherungskasten
  • Zündschlüssel-Start/Stopp-Schalter
  • Träge Sicherung
  • Warnhorn

LEUCHTEN UND SPIEGEL
  • Spiegel, Kabine hinten
  • Fahrerkabinen- und Auslegerleuchte mit Ausschaltverzögerung
  • Rückspiegel, Fahrerkabine links

SICHERHEIT
  • Batterietrennung
  • Frontdrahtschutzgitter
  • Frontstahlblechschutz
  • Regenschutz
  • Diebstahlsicherung (COMPASS)
  • Caterpillar-Einschlüsselsystem
  • Türschlösser
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Rückfahrkamera
  • Sicherheitsgurt
  • Überrollschutzaufbau (ROPS, Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Dachschutz – ISO 10262 (Level II)
  • Fahralarm (in Europa optional erhältlich)

308E2 CR Sonderausrüstung

MOTOR
  • Kühlwasservorwärmer
  • Dieselmotor Cat C3.3B (erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIB (EU)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Dieselpartikelfilter (nur Nordamerika)
  • Diesel-Oxidationskatalysator (nur Nordamerika)
  • Kraftstoff- und Wasserabscheider
  • Leistung bei Bedarf

LAUFWERK
  • Schild, angeschweißt
  • Kette, Dreisteg (Stahl), 450 mm (18")
  • Kette, Dreisteg (Stahl) mit Gummi-Pads, 450 mm (18")
  • Kette, Dreisteg (Stahl), 600 mm (24")
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Kette, Gummilaufband, Breite 450 mm (18")
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Zurrösen am Grundrahmen

TECHNOLOGIE
  • Product Link™

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • Kontergewicht, zusätzlich, 1121 kg (2493 lb) (Standard bei VAB-Ausführung)