Minibagger 310
NEU

Minibagger 310 – Tier 4 / Stufe V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69 HP
51.2 kW
Einsatzgewicht
23002 lb
10432 kg
Grabtiefe
205.2 "
5211 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

  • Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus ist mit einer verbesserten Klimaanlage, verstellbaren Handgelenkstützen und einer Sitzfederung ausgestattet und sorgt so den ganzen Tag für bequemes Arbeiten.
EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive Monitor der nächsten Generation bietet anpassbare Maschinenfahrereinstellungen und leicht verständliche Maschineninformationen.
STICK STEER-FAHRMODUS

STICK STEER-FAHRMODUS

  • Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!
GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT

GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT

  • Die erhöhte Hub-, Schwenk-, Fahr- und Multifunktionsleistung hilft Ihnen, die Arbeit effizienter zu erledigen, und die Schild-Schwimmfunktion ermöglicht eine einfache Reinigung.
SICHERHEIT AM EINSATZORT

SICHERHEIT AM EINSATZORT

  • Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so konstruiert, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Eine optionale Heckkamera, ein Arbeitsscheinwerfer und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.
EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

  • Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte am Boden sind leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungsklappen.

Produktspezifikationen für 310 – Tier 4 / Stufe V

Nennleistung 69 HP 51.2 kW
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249:2007, 80/1269/EWG 69 HP 51.2 kW
Bohrung 3.5 " 90 mm
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet.
Hub 4.3 " 110 mm
Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Anmerkung 1 Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Einsatzgewicht 23002 lb 10432 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 22859 lb 10367 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, (500 kg/1103 lb) Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Schaufel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, (500 kg/1103 lb) Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Schaufel.
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 21026 lb 9536 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel.
Grabtiefe 205.2 " 5211 mm
Höhe 17 " 431 mm
Breite – Standard 97.2 " 2470 mm
Breite – breit 103.9 " 2640 mm
Kontergewicht 551 lb 250 kg
Zusätzliches Kontergewicht 1103 lb 500 kg
Stahlketten mit Platten 728 lb 330 kg
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 19064 lbf 84.8 kN
Bodendruck – Maximalgewicht 5.8 psi 40.2 kPa
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.6 mile/h 2.6 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 7419 lbf 33 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.9 mile/h 4.7 km/h
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Bodendruck – Minimalgewicht 5.4 psi 37.2 kPa
Hydrauliksystem 37 Gall. (US) 140 l
Motoröl 2.3 Gall. (US) 8.8 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Kraftstofftank 38 Gall. (US) 145 l
Pumpenförderstrom bei 2400/min 62 gpm 233 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Betriebsdruck – Schwenken 3336 psi 230 bar
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 gpm 131 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 gpm 33 l/min
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Grabkraft – Löffel 17459 lbf 77.7 kN
Grabkraft– Stiel 11060 lbf 49.2 kN
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10 r/min 10 r/min
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 106.3 " 2700 mm
Maximale Reichweite 303 " 7695 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Maximale Schildtiefe 18.8 " 478 mm
Kettenbreite insgesamt 97.2 " 2470 mm
Drehkranzlager – Höhe 28.9 " 735 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 83.3 " 2116 mm
Maximale Ausschütthöhe 229.5 " 5829 mm
Maximale Schildhöhe 16.6 " 421 mm
Anmerkung (1) *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung (falls vorhanden) ohne Anbaugeräten fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung (falls vorhanden) ohne Anbaugeräten fixiert ist.
Laufwerkslänge insgesamt 126 " 3200 mm
Maximale Abtragshöhe 313.8 " 7970 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 70.9 " 1800 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 274.9 " 6983 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 100.4 " 2550 mm
Heckschwenkradius – Standardkontergewicht 76.1 " 1933 mm
Anmerkung (2) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist.
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 269.7 " 6850 mm
Vertikalwand 172.6 " 4385 mm
Stiellänge 98.4 " 2500 mm
Maximale Reichweite – Standebene 298 " 7570 mm
Höhe über Fahrerkabine 100 " 2541 mm
Grabtiefe 205.2 " 5211 mm
Bodenfreiheit – Rahmen 14 " 356 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.
Recyclingfähigkeit 96% 96%

310 – Tier 4 / Stufe V Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Turbodieselmotor C2.8 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, langlebiger Dieselpartikelfilter (DPF) und Nachbehandlungssystem mit Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-37 °F)

HYDRAULIK

  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Leistung auf Anforderung
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO Advanced

ARBEITSUMGEBUNG

  • TOPS – ISO 12117:1997
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • 12-V-Steckdose
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dachfenster
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Gerader Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (4300 mm/169,3")
  • Geeignet für Ladeschaufel (Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler für Cat-Werkzeuge (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 90 A
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 900 A
  • Sperren/Beschildern/Batterie trennen
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Fahrwarnhorn
  • Rückfahr- und Seitenkamera

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Überrollschutzaufbau (ROPS, Roll Over Protective Structure) – ISO12117-2:2008
  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level I)

TECHNOLOGIE

  • Product Link Basic

310 – Tier 4 / Stufe V Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN
  • Sicherheitsgurt-Mahnsystem

LAUFWERK

  • Breites Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (2500 mm/98,4")
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • Heckkamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level II)
  • Frontschutz (Gitter) – ISO 10262:1998 (Level I)
  • Frontschutz (HD) – ISO 10262:1998 (Level II)

TECHNOLOGIE

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use e-Fence
  • Cat Grade Advanced 2D
  • Cat Grade 3D
  • Product Link Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)

SONSTIGES

  • Kühlwassermantelheizung
  • Betankungspumpe
  • Kontergewicht (250 kg/551 lb)
  • Kontergewicht (500 kg/1103 lb)

Vergleichen Sie 310 – Tier 4 / Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 310

Minibagger 310

Minibagger 310

Minibagger 310

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 310
Minibagger 310
Minibagger 310
Minibagger 310
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  310 – Tier 4 / Stufe V

Weitere Angebote anzeigen