Minibagger 309 CR
NEU

Minibagger 309 CR

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69 HP
51.2 kW
Einsatzgewicht
20870 lb
9465 kg
Grabtiefe
182.8 "
4642 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

  • Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus ist mit einer verbesserten Klimaanlage, verstellbaren Handgelenkstützen und einer Sitzfederung ausgestattet und sorgt so den ganzen Tag für bequemes Arbeiten.
EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive Monitor der nächsten Generation bietet anpassbare Maschinenfahrereinstellungen und leicht verständliche Maschineninformationen.
STICK STEER-FAHRMODUS

STICK STEER-FAHRMODUS

  • Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!
Cat

GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT

  • Die erhöhte Hub-, Schwenk-, Fahr- und Multifunktionsleistung hilft Ihnen, die Arbeit effizienter zu erledigen, die freie Beweglichkeit des Schilds ermöglicht eine einfache Reinigung und das lange Laufwerk sorgt für mehr Stabilität.
HOCHSTROM

HOCHSTROM

  • Die spezielle Zusatzhydraulikpumpe ist ideal für den Betrieb von leistungsstarken Anbaugeräten und ermöglicht es der Maschine, gleichzeitig zu fahren und zu multifunktionieren. Diese Funktion sorgt für einen konstanten Druck in den Zusatzleitungen ohne Verlust der Hydraulikleistung, wodurch Ihr Anbaugerät mit voller Leistung läuft und eine optimale Produktivität beibehält.
SICHERHEIT AM EINSATZORT

SICHERHEIT AM EINSATZORT

  • Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so konstruiert, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Eine optionale Heckkamera, ein Arbeitsscheinwerfer und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.

Produktspezifikationen für 309 CR

Nennleistung 69 HP 51.2 kW
Motormodell Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 69 HP 51.2 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 55.4 kW 74.3 HP
Bohrung 3.5 " 90 mm
Hub 4.3 " 110 mm
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Anmerkung Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Einsatzgewicht 20870 lb 9465 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 18886 lb 8565 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 20870 lb 9465 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel.
Grabtiefe 182.8 " 4642 mm
Vertikalwand 134 " 3404 mm
Maximale Reichweite – Standebene 293.7 " 7460 mm
Maximale Reichweite 300.7 " 7637 mm
Maximale Abtragshöhe 277.1 " 7039 mm
Maximale Ausschütthöhe 199.7 " 5072 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 126.6 " 3215 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 16.1 " 408 mm
Maximale Schildtiefe 26 " 671 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 89 " 2260 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 120.1 " 3050 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Drehkranzlager – Höhe 29.7 " 756 mm
Laufwerkslänge insgesamt 126 " 3200 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 7052 mm (277,6")*** 7052 mm (277,6")***
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 7052 mm (277,6")*** 7052 mm (277,6")***
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Kettenbreite insgesamt 97.2 " 2470 mm
Bodenfreiheit 14 " 356 mm
Stiellänge 92.8 " 2358 mm
Anmerkung *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Anmerkung (1) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Anmerkung (2) ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine.
Grabtiefe 161.7 " 4108 mm
Vertikalwand 117.8 " 2991 mm
Maximale Reichweite – Standebene 273.6 " 6949 mm
Maximale Reichweite 281.1 " 7141 mm
Maximale Abtragshöhe 265.2 " 6736 mm
Maximale Ausschütthöhe 187.4 " 4760 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 120.4 " 3059 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 16.1 " 408 mm
Maximale Schildtiefe 26 " 671 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 95.7 " 2430 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 104.7 " 2660 mm
Höhe über Fahrerkabine 100 " 2541 mm
Drehkranzlager – Höhe 29.7 " 756 mm
Laufwerkslänge insgesamt 126 " 3200 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 266.7 " 6774 mm
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 266.7 " 6774 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Kettenbreite insgesamt 97.2 " 2470 mm
Bodenfreiheit 14 " 356 mm
Stiellänge 71.8 " 1820 mm
Anmerkung *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Anmerkung (1) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Anmerkung (2) ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine.
Kontergewicht 552 lb 250 kg
Langer Stiel 146 lb 66 kg
Stahlketten mit Platten 728 lb 330 kg
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.1 mile/h 4.9 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.6 mile/h 2.6 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 6497 lbf 28.9 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 19064 lbf 84.8 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 5.4 psi 37.5 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 6 psi 41.4 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Motoröl 2.3 Gall. (US) 8.8 l
Kraftstofftank 39 Gall. (US) 147 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Pumpenförderstrom bei 2400/min 62 gpm 233 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 gpm 131 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Hochstrom – Durchfluss an der Pumpe 37 gpm 140 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Hochstrom – Druck an der Pumpe 4134 lbf/in 285 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 9500 lbf 42.3 kN
Grabkräfte – Stiel – lang 8023 lbf 35.7 kN
Grabkraft – Löffel 13943 lbf 62 kN
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10 r/min 10 r/min
Auslegerschwenkwinkel – links 60 Grad 60 Grad
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Breite – Standard 97 " 2470 mm
Breite – breit 104 " 2640 mm
Höhe 17 " 431 mm
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht.
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Recyclingfähigkeit 96% 96%
Anmerkung Die technischen Daten für den 309 CR basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. Die technischen Daten für den 309 CR basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk.

309 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C2.8 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, langlebiger Dieselpartikelfilter (DPF) und Nachbehandlungssystem mit Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)

HYDRAULIK

  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Separate Zusatzhydraulikpumpe
  • Leistung auf Anforderung
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO Advanced
  • Umweltfreundlicher Ölablass

ARBEITSUMGEBUNG

  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level I)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Fahrerkabinenspiegel (je nach Region unterschiedlich)
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • 12-V-Steckdose
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dachfenster
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

TECHNOLOGIE (Verfügbarkeit hängt von der jeweiligen Region ab)

  • Product Link™ Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (3400 mm/133,9")
  • Standardstiel (1820 mm/71,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Schutzschalter
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 900 A
  • Sperren/Beschildern/Batterie trennen
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Fahrwarnhorn

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level I)

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren

309 CR Sonderausrüstung

HYDRAULIK

  • Dritte Hilfsmittel

ARBEITSUMGEBUNG

  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Sicherheitsgurt-Mahnsystem
  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

TECHNOLOGIE (Verfügbarkeit hängt von der jeweiligen Region ab)

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use e-Fence
  • Einfach anzuwendender Laserempfänger
  • Cat Grade Advanced 2D
  • Cat Grade 3D

LAUFWERK

  • Breites Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (2360 mm/92,9")
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen mit Gehäuseablauf
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • Rückfahr- und Seitenkamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level II)
  • Frontschutz (Gitter) – ISO 10262:1998 (Level I)
  • Frontschutz (HD) – ISO 10262:1998 (Level II)
  • Kettenführungsplatten

SONSTIGES

  • Kontergewicht (250 kg/551 lb)
  • Kontergewicht (500 kg/1103 lb)
  • Kühlwassermantelheizung
  • Betankungspumpe
  • Verstellausleger (für weitere Informationen und technische Daten siehe Broschüre 309 CR VAB)

Vergleichen Sie 309 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Minibagger 309 CR

Minibagger 309 CR

Minibagger 309 CR

Minibagger 309 CR

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 309 CR
Minibagger 309 CR
Minibagger 309 CR
Minibagger 309 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  309 CR

Weitere Angebote anzeigen