Minibagger 308 CR mit Verstellausleger
NEU

Minibagger 309 CR VAB

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69 HP
51.2 kW
Einsatzgewicht
22094 lb
10020 kg
Grabtiefe
150.2 "
3815 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

        
  • Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus ist mit einer verbesserten Klimaanlage, verstellbaren Handgelenkstützen und einer Sitzfederung ausgestattet und sorgt so den ganzen Tag für bequemes Arbeiten.
EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive Monitor der nächsten Generation bietet anpassbare Maschinenfahrereinstellungen und leicht verständliche Maschineninformationen.
STICK STEER-FAHRMODUS

STICK STEER-FAHRMODUS

  • Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!
GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT

GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT

  • Die erhöhte Hub-, Schwenk-, Fahr- und Multifunktionsleistung hilft Ihnen, die Arbeit effizienter zu erledigen, und das Baggern bis zum Schild ermöglicht eine einfache Reinigung.
SICHERHEIT AM EINSATZORT

SICHERHEIT AM EINSATZORT

  • Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so konstruiert, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Eine optionale Heckkamera, ein Arbeitsscheinwerfer und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.
EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

  • Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte am Boden sind leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungsklappen.

Produktspezifikationen für 309 CR VAB

Nennleistung 69 HP 51.2 kW
Motormodell Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 69 HP 51.2 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Bohrung 3.5 " 90 mm
Hub 4.3 " 110 mm
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Anmerkung Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Einsatzgewicht 22094 lb 10020 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Standardstiel* 20264 lb 9190 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Standardstiel** 22094 lb 10020 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Schaufel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Schaufel.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, (500 kg/1103 lb) Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Schaufel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, (500 kg/1103 lb) Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Schaufel.
Grabtiefe 150.2 " 3815 mm
Vertikalwand 99.2 " 2520 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 248 " 6300 mm
Maximale Reichweite 256.5 " 6515 mm
Maximale Abtragshöhe 205.5 " 5220 mm
Maximale Ausschütthöhe 135.8 " 3450 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 122.8 " 3120 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 16.1 " 408 mm
Maximale Schildtiefe 19.1 " 484 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 126 " 3200 mm
Transportlänge insgesamt 255.7 " 6495 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Gesamtbreite der Kette 97.2 " 2470 mm
Bodenfreiheit 14 " 356 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Grabtiefe 136.2 " 3460 mm
Vertikalwand 146.7 " 3725 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 303.7 " 7715 mm
Maximale Reichweite 310.4 " 7885 mm
Maximale Abtragshöhe 322 " 8180 mm
Maximale Ausschütthöhe 247.4 " 6285 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 106.7 " 2710 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 16.1 " 408 mm
Maximale Schildtiefe 19.1 " 484 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 126 " 3200 mm
Transportlänge insgesamt 255.7 " 6495 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Gesamtbreite der Kette 97.2 " 2470 mm
Bodenfreiheit 14 " 356 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Kontergewicht 552 lb 250 kg
Kontergewicht, zusätzlich 1103 lb 500 kg
Standardstiel 77 lb 35 kg
Stahlketten mit Platten 728 lb 330 kg
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.9 mile/h 4.7 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.6 mile/h 2.6 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 7419 lbf 33 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 19064 lbf 84.8 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 5.2 psi 35.6 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 5.6 psi 38.9 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Motoröl 2.3 Gall. (US) 8.8 l
Kraftstofftank 39 Gall. (US) 147 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Pumpenförderstrom bei 2400/min 62 gpm 233 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 37 gpm 140 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 gpm 33 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 9509 lbf 42.3 kN
Grabkraft – Löffel 13946 lbf 62 kN
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10 r/min 10 r/min
Auslegerschwenkwinkel – links 60 Grad 60 Grad
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht.
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Recyclingfähigkeit 96% 96%
Anmerkung Die technischen Daten für den 309 CR VAB basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. Die technischen Daten für den 309 CR VAB basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk.
Breite – Standard 97.2 " 2470 mm
Breite – breit 103.9 " 2640 mm
Höhe 17 " 431 mm

309 CR VAB Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Turbodieselmotor C2.8 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, langlebiger Dieselpartikelfilter (DPF) und Nachbehandlungssystem mit Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Separate Zusatzhydraulikpumpe
  • Leistung auf Anforderung
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO™ Advanced
  • Umweltfreundlicher Ölablass

ARBEITSUMGEBUNG

  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level I)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Abgedichtetes und druckbelüftetes Fahrerhaus
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Fahrerkabinenspiegel (je nach Region unterschiedlich)
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • 12-V-Steckdose
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dachfenster
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Verstellausleger
  • Standardstiel (1820 mm/71,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 90 A
  • Schutzschalter
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 850 A
  • Sperren/Beschildern/Batterie trennen
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Rückfahrkamera

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level I)

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren

309 CR VAB Sonderausrüstung

HYDRAULIK

  • Dritte Hilfsmittel

ARBEITSUMGEBUNG

  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Sicherheitsgurt-Mahnsystem
  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

TECHNOLOGIE

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use e-Fence
  • Einfach anzuwendender Laserempfänger
  • Cat Grade Advanced 2D
  • Cat Grade 3D

LAUFWERK

  • Breites Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegersenksteuerventil (in Europa serienmäßig)
  • Stielsenksteuerventil (in Europa serienmäßig)
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • Fahrwarnhorn
  • Rückfahr- und Seitenkamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level II)
  • Frontschutz (Gitter) – ISO 10262:1998 (Level I)
  • Frontschutz (HD) – ISO 10262:1998 (Level II)
  • Kettenführungsplatten

SONSTIGES

  • Kontergewicht (250 kg/551 lb)
  • Kontergewicht (500 kg/1103 lb)
  • Kühlwassermantelheizung
  • Betankungspumpe

Vergleichen Sie 309 CR VAB mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 308 CR VAB

Minibagger 308 CR VAB

Minibagger 308 CR VAB
Minibagger 308 CR VAB

Aktuelle Angebote für  309 CR VAB

Weitere Angebote anzeigen