301.4C

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Engine

Maßeinheiten:
Engine Model Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nettoleistung 17.7 PS 13.2 kW Less
Gross Power 24.3 PS 17.9 kW Less
Displacement 68.1 in³ 1116.0 cm³ Less

Motor

Netto-Nennleistung (ISO 9249) 17.7 PS 13.2 kW Less

Gewichte

Einsatzgewicht 3241.0 lb 1470.0 kg Less

Gewicht

Operating Weight with Cab 3241.0 lb 1470.0 kg Less

Gewichtsangaben

Anmerkung Gewicht jeweils für die Maschine ohne Arbeitsgeräte. Gewicht jeweils für die Maschine ohne Arbeitsgeräte. Less
Einsatzgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Einsatzgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach und Unterwagen mit Spurverstellung 3236.0 lb 1468.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerkabine und Unterwagen mit Spurverstellung 3435.0 lb 1558.0 kg Less

Abmessungen (ca.) – Standardstiel

Maximaler Schwenkwinkel des Auslegersystems nach links 73° 73° Less
Maximaler Schwenkwinkel des Auslegersystems nach rechts 49° 49° Less

Fahrsystem

Steigfähigkeit 30°/58 % 30°/58 % Less
Fahrgeschwindigkeit 1.5 mile/h 2.4 km/h Less
Spurweite 9.06 in 230.0 mm Less

Hydraulic System

Betriebsdruck – Ausrüstung 2901.0 psi 200.0 bar Less

Hydrauliksystem

Betriebsdruck – Fahren 2901.0 psi 200.0 bar Less
Betriebsdruck – Schwenken 2176.0 psi 150.0 bar Less
Max. Reißkraft 1596.0 lb 7.1 kN Less
Maximale Losbrechkraft 3597.0 lb 16.0 kN Less
Pumpenförderstrom bei 2200/min 9.2 US-Gall./min 35.0 l/min Less

Schild

Grabtiefe 10.4 in 264.0 mm Less
Hubhöhe 8.3 in 211.0 mm Less

Füllmengen

Hydrauliktankinhalt 5.3 gal (US) 20.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 6.3 gal (US) 24.0 l Less

Betriebsdaten

Maschinenüberstand 16.7 in 424.0 mm Less
Stiellänge – Lang 43.2 in 1100.0 mm Less
Stiellänge – Standard 37.1 in 940.0 mm Less

Abmessungen (ca.) – Langer Stiel

Breite 2.4 ft 730.0 mm Less
Heckschwenkradius 3.53 ft 1075.0 mm Less
Höhe 7.47 ft 2276.0 mm Less
Kettenlänge 4.79 ft 1460.0 mm Less
Maximale Abtragshöhe 11.13 ft 3393.0 mm Less
Maximale Auskipphöhe 7.88 ft 2403.0 mm Less
Maximale Bodenfreiheit am Abstütz-Planierschild 8.3 in 211.0 mm Less
Maximale Grabtiefe 7.25 ft 2210.0 mm Less
Maximale Grabtiefe des Abstütz-Planierschilds unter Standebene 10.4 in 264.0 mm Less
Maximale Reichweite auf Standebene 11.93 ft 3636.0 mm Less
Maximale vertikale Grabtiefe 4.86 ft 1482.0 mm Less
Maximaler Grabradius 12.14 ft 3700.0 mm Less
Mindestschwenkradius des Auslegers 4.89 ft 1490.0 mm Less
Unterwagenbreite – ausgefahren 4.27 ft 1300.0 mm Less
Unterwagenbreite – eingefahren 3.25 ft 990.0 mm Less

Vielseitigkeit

Leistung und Haltbarkeit

Produktiver Komfort

Kundenbetreuung