Minibagger 303.5E CR Minibagger mit großer Leistung

Funktionen auf einen Blick

Fahrerkabine
Leistung
Kein Hecküberstand
Optionen für Schnellwechsler und Anbaugeräte
Planierschild
Laufwerk
Wartungsfreundlichkeit
Kundenbetreuung

Produktspezifikationen für 303.5E CR

Motor

Gewicht

Abmessungen

Motorabmessungen

Fahrsystem

Hydrauliksystem

Schwenksystem

Schild

Füllmengen

MSC-Anmerkungen

303.5E CR Standardausrüstung

COMPASS-Anzeigetafel

Planierschild mit Schwimmfunktion

Fußmatte

Fußpedale für Fahrtsteuerung

Anzeigen oder Kontrollleuchten für Kraftstoffstand, Motorkühlwassertemperatur, Betriebsstunden, Motoröldruck, Luftfilter, Drehstromgenerator, Glühkerzen und Serviceintervalle

Signalhorn

Hydraulikölkühler

Huböse am Löffelumlenkmechanismus (in Europa optional erhältlich)

Staufach, abschließbar

Wartungsarme Bolzenverbindungen der Gestänge

Wartungsfreie Batterie

Gummikette

Sicherheitsgurt, 76 mm (3") breit, aufrollbar (in Europa optional erhältlich)

Standardstiel

Gefederter Sitz mit Vinylbezug

Stiel mit Vorbereitung für Daumenbefestigung (Standardausrüstung in allen Regionen außer Europa)

Fahralarm (in Europa optional erhältlich)

303.5E CR Sonderausrüstung

Klimaanlage

Schwenkschild mit Schwimmfunktion

Anschluss für Rundumleuchte bei Maschinen mit offenem Fahrstand mit Schutzdach

Ausleger-Rohrbruchsicherung (nur Europa)

Auslegermontierter Scheinwerfer

Fahrerkabine mit Radiovorrüstung und FOPS (Falling Objects Protective Structure, Steinschlagschutz) gemäß ISO 10262 (Level 1), TOPS (Tip Over Protective Structure, Umsturzschutz) gemäß ISO 12117, Heizgerät/Entfroster, Innenleuchte und Scheibenwischer und -waschanlage

Öko-Ablassventil für Hydrauliktank

Öko-Ablassventil für Motoröl

Einbau von Lüfter und Sonnenschutz

Steinschlagschutz für Fahrerkabine und offenen Fahrstand mit Schutzdach

Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne, mit Stoffbezug

Hydraulikleitungen für Schnellwechsler

Langer Stiel

Mechanischer Schnellwechsler

Spiegel für Fahrerkabine und offenen Fahrstand mit Schutzdach

Sekundäre Zusatzhydraulikleitungen

Stahlkette und Stahlkette mit Gummiplatten

Vergleichen Sie 303.5E CR mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Aktuelle Angebote für  303.5E CR

Weitere Angebote anzeigen