302.4D

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat® 302.4D zeichnet sich durch Leistungsvermögen und Effizienz aus, sodass Sie ohne große Mühe optimale Arbeitsergebnisse erzielen können. So sind schnellere Erdarbeiten mit höherer Grabkraft und feinfühligerem Ansprechen sichergestellt.

Engine

Maßeinheiten:
Engine Model Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nettoleistung 17.7 PS 13.2 kW Less
Displacement 40.0 in³ 1116.0 cm³ Less

Motor

Bruttoleistung (ISO 14396) 24.3 PS 17.9 kW Less
Nenn-Nettoleistung bei 2200/min (ISO 9249) 17.7 PS 13.2 kW Less

Gewichte

Einsatzgewicht 5115.0 lb 2320.0 kg Less

Gewicht

Operating Weight with Cab 5115.0 lb 2320.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach 4872.0 lb 2210.0 kg Less
Transportgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach 4553.0 lb 2065.0 kg Less
Transportgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach (1) 4795.0 lb 2175.0 kg Less

Fahrsystem

Steigfähigkeit 30°/58 % 30°/58 % Less
Fahrgeschwindigkeit 2,5 km/h - 4 km/h (1,55 mph - 2,5 mph) 2,5 km/h - 4 km/h (1,55 mph - 2,5 mph) Less

Hydraulic System

Betriebsdruck – Ausrüstung 3481.0 psi 240.0 bar Less

Hydrauliksystem

Betriebsdruck – Fahren 3481.0 psi 240.0 bar Less
Betriebsdruck – Schwenken 2176.0 psi 150.0 bar Less
Maximale Losbrechkraft 4900.0 lb 21.8 kN Less
Maximale Reißkraft – Langer Stiel 2990.0 lb 13.3 kN Less
Maximale Reißkraft – Standardstiel 3372.0 lb 15.0 kN Less
Pumpenförderstrom bei 2200/min 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 US-Gall./min) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 US-Gall./min) Less
Zusatzkreise – primär 30 l/min bei 170 bar (8 US-Gall./min bei 2465 psi) 30 l/min bei 170 bar (8 US-Gall./min bei 2465 psi) Less
Zusatzkreise – sekundär 17 l/min bei 200 bar (4,5 US-Gall./min bei 2900 psi) 17 l/min bei 200 bar (4,5 US-Gall./min bei 2900 psi) Less

Schild

Grabtiefe 13.0 in 334.0 mm Less
Hubhöhe 11.5 in 294.0 mm Less

Füllmengen

Hydrauliktankinhalt 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 6.3 gal (US) 24.0 l Less

Abmessungen (ca.) – Standardstiel

Auslegerschwenkwinkel (links) 77°/64° 77°/64° Less

Betriebsdaten

Maschinenüberstand 18.1 in 460.0 mm Less
Stiellänge – Lang 49.2 in 1250.0 mm Less
Stiellänge – Standard 42.0 in 1050.0 mm Less

Abmessungen (ca.) – langer Stiel

Auslegerschwenkwinkel (rechts) 48.0 ° 48.0 ° Less
Breite 4.59 ft 1400.0 mm Less
Heckschwenkradius 3.84 ft 1170.0 mm Less
Höhe 7.84 ft 2390.0 mm Less
Maximale Abtragshöhe 12.96 ft 3950.0 mm Less
Maximale Ausschütthöhe 9.0 ft 2750.0 mm Less
Maximale Grabtiefe 7.87 ft 2400.0 mm Less
Maximale Reichweite auf Standebene 13.19 ft 4020.0 mm Less
Maximale Schildhubhöhe 12.0 in 300.0 mm Less
Maximale Schildschürftiefe 13.0 in 335.0 mm Less
Maximale Seitenversetzung des Auslegers (links) 14.0 in 360.0 mm Less
Maximale Seitenversetzung des Auslegers (rechts) 20.0 in 520.0 mm Less
Maximale vertikale Grabtiefe 5.15 ft 1570.0 mm Less
Transportlänge (Ausleger abgesenkt) 13.22 ft 4030.0 mm Less
Unterwagenlänge 6.0 ft 1840.0 mm Less

Vielseitigkeit

Leistung

Produktiver Komfort

Wartung und Service