301.7D

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat® 301.7D vereint Kraft, Steuerbarkeit und Standsicherheit und macht dadurch Ihren Arbeitstag leichter und produktiver.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nennleistung (2) 17.7 PS 13.2 kW Less
Bruttoleistung (ISO 14396) 24.3 PS 17.9 kW Less
Displacement 40.0 in³ 1116.0 cm³ Less
Nenn-Nettoleistung bei 2200/min (ISO 9249) 17.7 PS 13.2 kW Less

Weights

Einsatzgewicht 3810.0 lb 1728.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerhaus 3792.0 lb 1720.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Einsatzgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach und Unterwagen mit Spurverstellung 3825.0 lb 1735.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerkabine und Unterwagen mit Spurverstellung 4068.0 lb 1845.0 kg Less

Fahrsystem

Steigfähigkeit 30°/58 % 30°/58 % Less
Fahrgeschwindigkeit 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Hydrauliksystem

Betriebsdruck – Arbeitsausrüstung 2900.0 psi 200.0 bar Less
Betriebsdruck – Fahren 2900.0 psi 200.0 bar Less
Betriebsdruck – Schwenken 1813.0 psi 125.0 bar Less
Maximale Losbrechkraft 4226.0 lb 18.8 kN Less
Maximale Reißkraft – Langer Stiel 2203.0 lb 9.8 kN Less
Maximale Reißkraft – Standardstiel 2518.0 lb 11.2 kN Less
Pumpenförderstrom bei 2200/min 1.7 US-Gall./min 6.4 l/min Less
Zusatzkreise – primär 30 l/min bei 170 bar (8 US-Gall./min bei 2465 psi) 30 l/min bei 170 bar (8 US-Gall./min bei 2465 psi) Less
Zusatzkreise – sekundär 17 l/min bei 200 bar (4,5 US-Gall./min bei 2900 psi) 17 l/min bei 200 bar (4,5 US-Gall./min bei 2900 psi) Less

Schild

Breite 39.0 in 990.0 mm Less
Height 9.0 in 230.0 mm Less
Hubhöhe – Standardschild 8.0 in 197.0 mm Less
Schürftiefe – Standardschild 12.5 in 317.0 mm Less

Füllmengen

Hydrauliktankinhalt 5.5 gal (US) 21.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 6.3 gal (US) 24.0 l Less

Abmessungen (ca.) – langer Stiel

Auslegerschwenkwinkel (links) 77°/64° 77°/64° Less
Auslegerschwenkwinkel (rechts) 48.0 ° 48.0 ° Less
Heckschwenkradius 3.84 ft 1170.0 mm Less
Länge des Unterwagens (mit Spurverstellung) 5.25 ft 1600.0 mm Less
Länge des Unterwagens (ohne Spurverstellung) 4.74 ft 1445.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 12.78 ft 3895.0 mm Less
Maximale Abtragshöhe 11.79 ft 3595.0 mm Less
Maximale Ausschütthöhe 8.56 ft 2610.0 mm Less
Maximale Grabtiefe 7.87 ft 2400.0 mm Less
Maximale Schildhubhöhe 8.0 in 200.0 mm Less
Maximale Schildschürftiefe 1.0 ft 320.0 mm Less
Maximale Seitenversetzung des Auslegers (links) 1.18 ft 360.0 mm Less
Maximale Seitenversetzung des Auslegers (rechts) 1.71 ft 520.0 mm Less
Maximale vertikale Grabtiefe 5.31 ft 1620.0 mm Less
Transportlänge (Ausleger abgesenkt) 12.65 ft 3855.0 mm Less
Unterwagenbreite (ausgefahren) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Unterwagenbreite (eingefahren) 3.25 ft 990.0 mm Less

Betriebsdaten

Maschinenüberstand 19.5 in 495.0 mm Less
Stiellänge – Lang 46.0 in 1180.0 mm Less
Stiellänge – Standard 39.6 in 980.0 mm Less

Leistung

Vielseitigkeit

Produktiver Komfort

Motor und Servicefreundlichkeit