302.2D

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat® 302.2D zeichnet sich durch Leistungsvermögen und Effizienz aus, sodass Sie ohne große Mühe optimale Arbeitsergebnisse erzielen können. So sind schnellere Erdarbeiten mit höherer Grabkraft und feinfühligerem Ansprechen sichergestellt.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nennleistung (2) 17.9 PS 13.2 kW Less
Bruttoleistung (ISO 14396) 24.3 PS 17.9 kW Less
Displacement 40.0 in³ 1116.0 cm³ Less
Nenn-Nettoleistung bei 2200/min (ISO 9249) 17.9 PS 13.2 kW Less

Weights

Einsatzgewicht 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerhaus 4707.0 lb 2135.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Transportgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach 4288.0 lb 1945.0 kg Less
Transportgewicht bei offenem Fahrstand mit Schutzdach (1) 4530.0 lb 2055.0 kg Less

Fahrsystem

Steigfähigkeit 30°/58 % 30°/58 % Less
Fahrgeschwindigkeit 2,8 km/h - 5,6 km/h (1,74 mph - 3,48 mph) 2,8 km/h - 5,6 km/h (1,74 mph - 3,48 mph) Less

Hydrauliksystem

Betriebsdruck – Arbeitsausrüstung 2900.0 psi 200.0 bar Less
Betriebsdruck – Fahren 2900.0 psi 200.0 bar Less
Betriebsdruck – Schwenken 2176.0 psi 150.0 bar Less
Maximale Losbrechkraft 4406.0 lb 19.6 kN Less
Maximale Reißkraft – Langer Stiel 2473.0 lb 11.0 kN Less
Maximale Reißkraft – Standardstiel 2810.0 lb 12.5 kN Less
Pumpenförderstrom bei 2200/min 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 US-Gall./min) 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 US-Gall./min) Less
Zusatzkreise – primär 30 l/min bei 170 bar (8 US-Gall./min bei 2465 psi) 30 l/min bei 170 bar (8 US-Gall./min bei 2465 psi) Less
Zusatzkreise – sekundär 17 l/min bei 200 bar (4,5 US-Gall./min bei 2900 psi) 17 l/min bei 200 bar (4,5 US-Gall./min bei 2900 psi) Less

Schild

Height 12.0 in 300.0 mm Less
Grabtiefe 14.0 in 360.0 mm Less
Hubhöhe 12.0 in 300.0 mm Less
Breite 4.27 ft 1300.0 mm Less

Füllmengen

Hydrauliktankinhalt 5.5 gal (US) 21.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 6.3 gal (US) 24.0 l Less

Vielseitigkeit

Leistung

Produktiver Komfort

Wartung und Service