Hammerleitungen serienmäßig
Hammer- und Zweiwege-Zusatzhydraulikleitungen mit Schnellverschlüssen ermöglichen den Betrieb eines Hydraulikhammers und eines bidirektionalen Geräts wie einer Förderschnecke. Die optionale zweite Hydraulikfunktion wird durch einen proportionalen Drehregler auf dem linken Joystick betätigt. Diese Ausführung beinhaltet einen Schalter, mit dem der Fahrer den Zusatzhydraulik-Volumenstrom entsprechend dem jeweiligen Arbeitsgerät einstellen kann.
Die "voll einsatzbereiten" Schnellkupplungs-Verbindungen sind serienmäßig mit einem Druckspeicher versehen, damit das Lösen und Wechseln von Arbeitsgeräten eine schnelle und einfache Aufgabe wird. Die Anschlüsse befinden sich nahe am Arbeitsgerät, sodass kurze Schläuche genügen und die Gefahr von Beschädigungen verringert wird.
Zusätzliches Kontergewicht
Ein optionales Zusatzgewicht erhöht das Hubvermögen der Maschine bei nur geringfügiger Erhöhung des Hecküberstands. Dies ist eine ideale Option, wenn schwere hydromechanische Arbeitsgeräte verwendet werden.
Grabtiefe und Reichweite
Da zwei Stiellängen zur Wahl stehen, können Sie Ihre Maschine so ausrüsten, dass sie entweder eine größere Reißkraft oder mehr Reichweite bietet. Die Grabtiefen sind ideal für den Grabenaushub für Rohrleitungen und Kabel eingestellt.
Die stabilen Hubösen am Schutzdach tragen dazu bei, dass die Maschine einfach, sicher und schnell von Einsatzort zu Einsatzort gebracht oder auf einen Anhänger geladen werden kann.
Mit verschiedenen Arbeitsgeräten, darunter Löffel, Hydraulikhämmer und Erdbohrer, lässt sich die Flexibilität der Maschine vorteilhaft nutzen. Alle diese Arbeitsgeräte sind zur Optimierung der Maschinenleistung und zugunsten maximaler Produktivität und einer langen Lebensdauer auf die Maschine abgestimmt.