Bagger 308 CR Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Produktspezifikationen für 308 CR

Motor

Gewicht

Abmessungen – langer Stiel

Schild

Schwenksystem

Hydrauliksystem

Abmessungen – Standardstiel

Füllmengen

Gewichtsangaben

Fahrsystem

Gewichtszunahme ab minimaler Konfiguration

Zertifizierung – Fahrerkabine

Klimaanlagensystem

Schallpegel

308 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat C3.3B Dieselmotor (EPA Tier 4 Final – USA/Stufe V – EU) – Elektromotor, Turbo, Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Umweltfreundlicher Ölablass
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Drehzahlabsenkung

HYDRAULIK

  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Kolbenverstellpumpe
  • Hydrauliköl HYDO Advanced
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Leistung bei Bedarf
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Elektronische Smart Tech-Pumpe

ARBEITSUMGEBUNG

  • 12-V-Steckdose
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • Hydrauliksperren
  • Radio – Bluetooth®, USB, AUX, Mikrofon
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Gefederter Sitz, hohe Rückenlehne, Stoffbezug
  • Getränkehalter
  • Steuerschema-Umschalter
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Dokumentenfach
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • LED-Innenleuchte
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3")
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • LCD-Farbmonitor
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Numerischer Sicherheitscode
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung
    – Stundenzähler mit Wake-Up-Schalter
    – Tippwählschalter-Steuerungsschnittstelle
  • Dachfenster
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Kleiderhaken
  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level II)
  • Abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gegossene Fußstützen
  • Schalldruck am Fahrerohr beträgt 72 dB(A) gemäß ISO 6396:2008

LAUFWERK

  • Planierschild
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Anschraubbare/Umkehrbare Verschleißplatte
  • Gummiketten

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (3400 mm/133,9")
  • Standardstiel – (1820 mm/71,7")
  • Langer Stiel – (2360 mm/92,9")
  • Geeignet für Ladeschaufel (Bolzenbefestigung/Manueller Schnellwechsler/Hydraulischer Schnellwechsler – nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Lastöse (nicht in allen Regionen erhältlich)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 900 A
  • Schutzschalter
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Signal-/Warnhorn
  • Product Link™ Elite Lite (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahrwarnsignal

308 CR Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Regenabweiser
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz

ELEKTRIK

  • Rückfahrkamera
  • Rundumleuchte

SONSTIGES

  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen mit Gehäuseablauf
  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Schlauchbruch-Rückschlagventile für Ausleger und Stiel
  • Löffelumlenkung mit Huböse
  • Kettenführungen
  • Stahlketten (450 mm/17,7" breit)
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Breite Stahllaufketten – 600 mm (23,6")
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Kühlwassermantelheizung
  • Breiter Planierschild
  • Betankungspumpe
  • Verstellausleger (VAB, Variable Angle Boom) (siehe 308 CR VAB-Broschüre für VAB-Spezifikationen und zusätzliche Informationen)
  • Fahrerkabinenschutz

Vergleichen Sie 308 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  308 CR

Weitere Angebote anzeigen