Bagger 309 CR Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Funktionen auf einen Blick

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG
EINFACH ZU BEDIENEN
STICK STEER-FAHRMODUS
GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT
SICHERHEIT AM EINSATZORT
EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN
NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Produktspezifikationen für 309 CR

Motor

Gewichte

Abmessungen – langer Stiel

Schild

Abmessungen – Standardstiel

Hydrauliksystem

Gewicht

Schallpegel

Fahrsystem

Zertifizierung – Fahrerkabine

Füllmengen

Gewichtszunahme ab minimaler Konfiguration

Schwenksystem

Klimaanlagensystem

Technische Daten

309 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat C3.3B Dieselmotor (EPA Tier 4 Final – USA/Stufe V – EU) – Elektromotor, Turbo, Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Automatische Drehzahlabsenkung
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)
  • Umweltfreundlicher Ölablass

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Leistung bei Bedarf
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO Advanced

ARBEITSUMGEBUNG

  • Abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung
  • Schalldruck am Fahrerohr beträgt 72 dB(A) gemäß ISO 6396:2008
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Gefederter Sitz, hohe Rückenlehne, Stoffbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • 12-V-Steckdose
  • Radio – Bluetooth®, USB, AUX, Mikrofon
  • Dachfenster
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level II)
  • LCD-Farbmonitor
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Numerischer Sicherheitscode
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung
    – Stundenzähler mit Wake-Up-Schalter
    – Tippwählschalter-Steuerungsschnittstelle

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/Umkehrbare Verschleißplatte
  • Stahlketten (450 mm/17,7" breit)

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (3400 mm/133,9")
  • Standardstiel – (1820 mm/71,7")
  • Langer Stiel – (2360 mm/92,9")
  • Geeignet für Ladeschaufel (Bolzenbefestigung/Manueller Schnellwechsler/Hydraulischer Schnellwechsler – nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Lastöse (nicht in allen Regionen erhältlich)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 900 A
  • Schutzschalter
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Signal-/Warnhorn
  • Product Link™ Elite Lite (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahrwarnsignal

309 CR Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Regenabweiser
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz

ELEKTRIK

  • Rückfahrkamera
  • Rundumleuchte

SONSTIGES

  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Breite Stahllaufketten – 600 mm (23,6")
  • Breiter Planierschild
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen mit Gehäuseablauf
  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Schlauchbruch-Rückschlagventile für Ausleger und Stiel
  • Löffelumlenkung mit Huböse
  • Kettenführungen
  • Kühlwassermantelheizung
  • Betankungspumpe
  • Verstellausleger (VAB, Variable Angle Boom) (siehe 309 CR VAB-Broschüre für VAB-Spezifikationen und zusätzliche Informationen)
  • Fahrerkabinenschutz

Vergleichen Sie 309 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  309 CR

Weitere Angebote anzeigen