316F L

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Schwungradleistung 117.0 HP 88.0 kW Less
Bohrung 4.13 '' 105.0 mm Less
Hub 5.0 '' 127.0 mm Less
Hubraum 269.0 in3 4.4 l Less
Bruttoleistung – SAE J1995 91 kW (122 HP/123 PS) 91 kW (122 HP/123 PS) Less
Nettoleistung – SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 HP/118 PS) 88 kW (117 HP/118 PS) Less
Nettoleistung – ISO 14396 91 kW (122 HP/123 PS) 91 kW (122 HP/123 PS) Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 39710.0 lb 18010.0 kg Less

Schwenkwerk

Schwenkmoment 36582.0 lbf-ft 49.6 kNm Less
Schwenkdrehzahl 8.9 1/min 8.9 1/min Less

Antrieb

Maximale Zugkraft 35053.0 lbf 156.0 kN Less
Höchstgeschwindigkeit 3.2 mph 5.2 km/h Less

Hydrauliksystem

Höchstdruck – Fahren 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Höchstdruck – Schwenken 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Vorsteuerungssystem – Höchstdruck 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Hauptsystem – max. Volumenstrom (gesamt) 79.0 US-Gall./min 300.0 l/min Less
Höchstdruck – Ausrüstung 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Vorsteuerungssystem – max. Volumenstrom 1593.0 in3/min 26.1 l/min Less

Füllmengen

Kühlsystem 6.34 US-Gall. 24.0 l Less
Seitenantrieb (jeweils) 2.11 US-Gall. 8.0 l Less
Hydrauliksystem (einschließlich Tank) 31.96 US-Gall. 121.0 l Less
Hydrauliktank 28.0 US-Gall. 106.0 l Less
Motoröl (mit Filter) 3.57 US-Gall. 13.5 l Less
Kraftstofftankinhalt 76.61 US-Gall. 290.0 l Less
Schwenkantrieb 2.11 US-Gall. 8.0 l Less
Tankinhalt Abgasreinigungsflüssigkeit 11.62 US-Gall. 44.0 l Less

Geräuschpegel

ISO 6396 – Schalldruckpegel am Fahrerohr 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Außenschallleistungspegel 101.0 dB (A) 101.0 dB (A) Less

Maschinengewichte

Minimales Einsatzgewicht 38410.0 lb 17420.0 kg Less
Maximales Einsatzgewicht 39710.0 lb 18010.0 kg Less

Abmessungen*: Standardausleger – 5,1 m (16'9") – Stiel R2,6 m (8'6")

Transporthöhe 10.17 ' 3090.0 mm Less
Transportlänge 28.08 ' 8570.0 mm Less
Heckschwenkradius 8.17 ' 2500.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 10.0 ' 3040.0 mm Less
Kettenlänge 13.0 ' 3970.0 mm Less
Bodenfreiheit 1.42 ' 440.0 mm Less
Spurweite 6.5 ' 1990.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 700 mm (28") 8.67 ' 2690.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine 9.5 ' 2890.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine mit Steinschlagschutzdach 10.17 ' 3100.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.33 ' 1010.0 mm Less
Anmerkung *Mit Löffel 0,76 m3 (1,00 yd.3), 900 mm (41"). *Mit Löffel 0,76 m3 (1,00 yd.3), 900 mm (41"). Less

Arbeitsbereiche*: Standardausleger – 5,1 m (16'9") – Stiel R2,6 m (8'6")

Maximale Grabtiefe 20.0 ' 6090.0 mm Less
Maximale Reichweite auf Standebene 28.83 ' 8780.0 mm Less
Maximale Einstechhöhe 29.25 ' 8920.0 mm Less
Maximale Ladehöhe 20.58 ' 6280.0 mm Less
Mindestladehöhe 7.5 ' 2300.0 mm Less
Maximale Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 19.33 ' 5870.0 mm Less
Grabtiefe an der Vertikalwand 16.25 ' 4930.0 mm Less
Anmerkung *Mit Löffel 0,76 m3 (1,00 yd.3), 900 mm (41"). *Mit Löffel 0,76 m3 (1,00 yd.3), 900 mm (41"). Less

Losbrech- und Reißkräfte*: Standardausleger – 5,1 m (16'9"); Stiel R2,6 m (8'6"), Universallöffel

Losbrechkraft (SAE) 22000.0 lbf 98.0 kN Less
Losbrechkraft (ISO) 25000.0 lbf 111.0 kN Less
Reißkraft (SAE) 15500.0 lbf 69.0 kN Less
Reißkraft (ISO) 18000.0 lbf 80.0 kN Less
Anmerkung *Mit Löffel 0,76 m3 (1,00 yd.3), 900 mm (41"). *Mit Löffel 0,76 m3 (1,00 yd.3), 900 mm (41"). Less

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen

Leistung

  • Motor C4.4 ACERT™ gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU)
  • Gleicher Arbeitsbereich, ähnliche Reiß- und Losbrechkraft sowie ähnliches Schwenkmoment wie der 316E
  • Auf die Verwendung von Biodiesel bis B20 ausgelegt
  • Zwei Leistungsmodi – Hochleistungsmodus und Eco-Modus – helfen dabei, den Kraftstoffverbrauch möglichst gering zu halten
  • Die automatische Leerlaufabschaltung spart Kraftstoff, reduziert Emissionen und verlängert die Wartungsintervalle

Vielseitigkeit

  • Cat®-Löffel und -Arbeitsgeräte sind auf maximale Maschinenleistung ausgelegt
  • Unterstützende Zusatzhydraulik für eine Vielzahl von Arbeitsgeräten verfügbar
  • Arbeitsgerätesteuerung und Schnellwechsler für rasche Wechsel von Arbeitsgeräten verfügbar

Komfort

  • ROPS-Großraum-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutzaufbau)
  • Verstellbare Joysticks und Sitze mit Luftfederung sowie Heiz- und Kühloptionen
  • Monitor in 42 Sprachen programmierbar
  • Klimaautomatik
  • Getränkehalter und leicht erreichbare Staufächer
  • Zusatzsteckdosen

Servicefreundlichkeit

  • Routinemäßige Wartungsstellen vom Boden aus erreichbar
  • Breite Wartungsklappen für einfachen Zugang
  • Zusammengefasste Filter zur Verringerung der Wartungsdauer
  • Kühlpaket verhindert Verstopfung, Fremdkörper lassen sich einfach ausblasen

Technologie

  • Cat Connect-Technologie zur Verbesserung der Effizienz auf der Baustelle
  • Die verfügbare Cat Grade Control hilft den Fahrern, ein gleichmäßiges Planum und eine präzise Neigung zu erstellen
  • Product Link™/VisionLink® verbindet Eigentümer mit der Maschine und ermöglicht ihnen damit Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes

Langlebigkeit

  • Modifizierte X-Rahmenstruktur für längere Nutzungsdauer
  • Robotergeschweißte, von Caterpillar entwickelte Ausleger und Stiele
  • Geschmiertes Kettenglied zwischen Stiften und Buchsen erhöht die Lebensdauer des Unterwagens

Sicherheit

  • Hydrauliksteuerhebel zur Verriegelung sämtlicher Hydraulikfunktionen
  • Handlauf, rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben reduzieren die Ausrutsch- und Stolpergefahr.
  • Vom Boden aus erreichbarer Kraftstoffsperrschalter zum Abschalten des Motors
  • Serienmäßige Rückfahrkamera und -spiegel für bessere Sicht