313F L GC (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat® 313F L ist eine perfekte Wahl für Kunden, die Wert auf Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und maximale Effizienz legen.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C3.4B Cat C3.4B Less
Leistung am Schwungrad 70.0 PS 52.0 kW Less
Bohrung 3.9 in 99.0 mm Less
Hub 4.33 in 110.0 mm Less
Hubraum 207.0 in³ 3.4 l Less
Bruttoleistung – SAE J1995 (metrisch) 74.0 PS 55.0 kW Less
Motorleistung – ISO 14396 (metrisch) 74.0 PS 55.0 kW Less
Nettoleistung – ISO 9249 (metrische Einheit) 70.0 PS 52.0 kW Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Maschinengewichte

Max. Einsatzgewicht 32187.0 lb 14600.0 kg Less
Min. Einsatzgewicht 29101.0 lb 13200.0 kg Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 11.7 r/min 11.7 r/min Less
Schwenkmoment 22791.0 ft·lbf 30.9 kN·m Less

Antrieb

Max. Zugkraft 24707.0 lbf 109.9 kN Less
Fahrgeschwindigkeit – Höchstgeschwindigkeit 3.3 mT/hr 5.3 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit – Mindestgeschwindigkeit 2.1 mT/hr 3.4 km/h Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom (gesamt) 63.4 US-Gall./min 240.0 l/min Less
Höchstdruck – Ausrüstung 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Höchstdruck – Fahren 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Höchstdruck – Schwenken 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Vorsteuersystem – Höchstdruck 598.0 psi 4120.0 kPa Less

Füllmengen

Kühlsystem 2.9 gal (US) 11.0 l Less
Motoröl 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydrauliktanköl 23.9 gal (US) 90.6 l Less
Hydrauliköl im System (einschließlich Tank) 42.8 gal (US) 162.0 l Less
Kraftstofftankinhalt 66.0 gal (US) 250.0 l Less
Schwenkantrieb 0.6 gal (US) 2.4 l Less
Seitenantrieb 0.8 gal (US) 3.0 l Less

Schallpegel

Anmerkung *Universallöffel mit 0,53 m3. *Universallöffel mit 0,53 m3. Less
Außen-Schallleistungspegel (ISO 6395:2008)* 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Abmessungen*: Standardausleger – 4,65 m (15'3"); Stiel R2,5 m (8'3")

Bodenfreiheit 1.44 ft 440.0 mm Less
Heckschwenkradius 7.15 ft 2180.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine 9.06 ft 2760.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine mit Steinschlagschutzdach 9.51 ft 2900.0 mm Less
Kettenlänge 12.3 ft 3750.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 2.89 ft 880.0 mm Less
Spurweite 6.53 ft 1990.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 9.97 ft 3040.0 mm Less
Transportbreite – 500-mm-Bodenplatten 8.17 ft 2490.0 mm Less
Transportbreite – 600-mm-Bodenplatten 8.5 ft 2590.0 mm Less
Transporthöhe 9.28 ft 2830.0 mm Less
Transportlänge 25.2 ft 7680.0 mm Less

Arbeitsbereiche*: Standardausleger – 4,65 m (15'3"); Stiel R2,5 m (8'3")

Anmerkung *Universallöffel mit 0,53 m3. *Universallöffel mit 0,53 m3. Less
Max. Einstechhöhe 27.85 ft 8490.0 mm Less
Max. Grabtiefe 18.14 ft 5530.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 16.4 ft 5000.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm 17.49 ft 5330.0 mm Less
Max. Ladehöhe 20.01 ft 6100.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 26.8 ft 8170.0 mm Less
Min. Ladehöhe 6.63 ft 2020.0 mm Less

Losbrech- und Reißkräfte*: Standardausleger – 4,65 m (15'3"); Stiel R2,5 m (8'3"); GD-Löffel 0,53 m3 (18,72 ft3)

Losbrechkraft (ISO) 21357.0 lbf 95.0 kN Less
Losbrechkraft (SAE) 19334.0 lbf 86.0 kN Less
Reißkraft (ISO) 14613.0 lbf 65.0 kN Less
Reißkraft (SAE) 14388.0 lbf 64.0 kN Less

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen

Leistung

  • Der Motor C3.4B ACERT™ erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIB (EU), ist leistungsfähig und effizient, und er kann mit Biodiesel bis zu B20 betrieben werden.
  • Die erweiterte Steuerung regelt automatisch die Pumpen- und Motordrehzahl – für maximale Effizienz.
  • Zwei Leistungsmodi – Hochleistungsmodus und Eco-Modus – helfen aktiv dabei, den Kraftstoffverbrauch möglichst gering zu halten.
  • Die Leerlaufabschaltung spart Kraftstoff, reduziert Emissionen und verlängert die Wartungsintervalle.

Vielseitigkeit

  • Mit einer breiten Palette von Cat-Arbeitsgeräten werden die Baustelleneinrichtung und abschließende Arbeiten schnell und einfach abgewickelt.
  • Allgemeine Arbeiten werden mit Cat-Löffeln und -Verdichtern schnell und problemlos erledigt.
  • Mit einem Schnellwechsler können Sie ohne Verlassen der Fahrerkabine in wenigen Sekunden zwischen verschiedenen Anbaugeräten wechseln.
  • Das gesamte Angebot gewinnbringender Anbaugeräte für Ihre Maschine finden Sie unter www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Die zertifizierte Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ist geräuscharm und komfortabel.
  • Die Klimaautomatik sorgt für eine konstante Temperatur in der Fahrerkabine.
  • Verstellbare Joystick-Konsolen und Armlehnen.
  • In Europa, Australien, Neuseeland und auf den pazifischen Inseln sind die Sitze verstellbar und mit einer Luftfederung ausgestattet.
  • Der LCD-Monitor ist einfach zu bedienen und kann in 42 Sprachen programmiert werden.

Servicefreundlichkeit

  • Routinemäßige Wartungspunkte wie Schmierstellen und Zapfventile sind vom Boden aus bequem erreichbar.
  • Breite Wartungsklappen für einfachen Zugang.
  • Zusammengefasste Filter zur Verringerung der Wartungsdauer.
  • Das Kühlpaket verhindert Verstopfung, Fremdkörper lassen sich einfach ausblasen.

Technologie

  • Cat Connect-Technologie verbessert die Effizienz am Einsatzort.
  • Product Link™/VisionLink® verbindet Eigentümer mit der Maschine und ermöglicht ihnen damit Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes der Maschine.

Langlebigkeit

  • Robotergeschweißte, von Caterpillar konstruierte Ausleger und Stiele sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
  • Ein geschmiertes Kettenglied zwischen Stiften und Buchsen erhöht die Lebensdauer des Unterwagens und verringert Geräusche.

Sicherheit

  • Der Hydrauliksteuerhebel sperrt alle Hydraulikfunktionen.
  • Handläufe, rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben reduzieren die Ausrutsch- und Stolpergefahr.
  • Ein Motortrennschalter auf Bodenebene stellt den Motor im Notfall ab.
  • Optionale Rückfahrkamera und -spiegel verbessern die Sicht.
  • Die Seitenkamera wird in Europa angeboten und verbessert die Sicht auf die Auslegerseite der Maschine, sodass der Fahrer effektiver und effizienter arbeiten kann.