Kleine Hydraulikbagger 313F GC Leistungsstarke, zuverlässige Lösung für niedrige Kosten pro Stunde

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT
VERRINGERTE WARTUNGSKOSTEN
ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN
FAHRERKOMFORT UND STEUERUNG
INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN
SPEZIELLE CAT-ANBAUGERÄTE

Produktspezifikationen für 313F GC

Motor

Hydrauliksystem

Schwenkwerk

Gewichte

Füllmengen

Abmessungen

Arbeitsbereiche & Kräfte

313F GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger, 4,65 m (15'3")

FAHRERKABINE

  • ROPS, Schalldämpfung serienmäßig
  • Sitz, Armlehne und Konsole mechanisch einstellbar
  • LCD-Farbmonitor 109 mm (4,3")
  • Klimaautomatik
  • Aux-Audioanschluss
  • Fahrsteuerpedale mit abnehmbaren Handhebeln

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Stromversorgung 12 V, 10 A
  • Auslegerscheinwerfer links
  • Fahrerkabinenbeleuchtung mit Schaltverzögerung

MOTOR

  • Dieselmotor C3.4B Tier 4 Final, Stufe IIIB
  • Geeignet für Höhenlagen bis 2300 m (7.500')
  • Handentlüftungspumpe
  • Motordrehzahlautomatik
  • Kühlsystem in Parallelanordnung
  • Kaltstartfähigkeit bis −18 °C (0 °F)
  • Motorleerlaufabstellfunktion

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger und Stiel mit Energierückführung
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Automatische Schwenkbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl

SERVICE UND WARTUNG

  • S·O·SSM-Probenzapfventil für Kühlmittel
     

SICHERHEIT

  • Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Sicherheitsverschlüsse an Kraftstofftanks
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Rückspiegel, Spiegel links und rechts

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kontergewicht 2,45 t (2,7 US-Tonnen)
  • Zugöse am Grundrahmen
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette (GLT2, Grease Lubricated Track) mit Harzdichtung

313F GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Stiel R3,0 m (9'10")
  • Stiel R2,5 m (8'2")

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Halogen-Auslegerscheinwerfer rechts

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -25° C (-13° F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Zusatzhydraulik
  • Schnellwechslerleitung
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherung
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • 2-Wege-Steuerschema-Umschalter
  • Mitteldruckleitung
  • Hochdruckleitung

SICHERHEIT

  • FOGS-Schutzgitter
  • Rückfahrkamera

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten 500 mm (20")
  • Dreistegbodenplatten 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten 700 mm (28")
  • Gummi-Pad für Dreistegbodenplatten 500 mm (20")
  • Segmentierte zweiteilige Kettenführungs- und Schutzplatte
  • Schild 2500 mm (8'2") mit auswechselbarem Schneidmesser
  • Schild 2700 mm (8'10") mit auswechselbarem Schneidmesser

Vergleichen Sie 313F GC mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  313F GC

Weitere Angebote anzeigen