Motor
Nettoleistung – ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motorleistung – ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Bohrung | 4 " 98 mm |
Hub | 5 " 120 mm |
Hubraum | 220 in³ 3.6 l |
Der Cat®-Bagger 315 GC ist eine optimale Wahl für Ihren Einsatzort und Ihr Budget. Vereinfachte Wartungspunkte, längere Wartungsintervalle sowie Funktionen und Komponenten, die Kraftstoff sparen, bedeuten niedrigere Vorhalte- und Betriebskosten. Zusammen mit dem Kurzheck-Design und der großen, ergonomischen Fahrerkabine lässt Sie der 315 GC effizient, komfortabel und bei niedrigen Kosten pro Betriebsstunde arbeiten.
Zwei Leistungsmodi, ein neues Steuerventil und eine neue elektrohydraulische Pumpe minimieren den Kraftstoffverbrauch und erhöhen die Effizienz des Motors.
Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen erreichen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Leistung bei geringeren Kosten.
Neue, größere Fahrerkabine bietet Platz und Sichtbarkeit – für komfortables und sicheres Arbeiten über den ganzen Tag.
Nettoleistung – ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motorleistung – ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Bohrung | 4 " 98 mm |
Hub | 5 " 120 mm |
Hubraum | 220 in³ 3.6 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom | 247 l/min (65 US-Gall./min) 247 l/min (65 US-Gall./min) |
Höchstdruck – Ausrüstung | 5075 psi 35 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5075 psi 35 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 3770 psi 26 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 11.5 1/min 11.5 1/min |
Max. Schwenkmoment | 25.815 ft·lbf 35 kNm |
Einsatzgewicht | 34 lb 15.4 kg |
Kraftstofftankinhalt | 49.4 Gall. (US) 187 l |
Kühlsystem | 4 Gall. (US) 15 l |
Motoröl | 2.1 Gall. (US) 8 l |
Seitenantrieb – jeweils | 0.8 Gall. (US) 3 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 36.5 Gall. (US) 138 l |
Hydrauliktank | 19 Gall. (US) 72 l |
Ausleger | Reichweite 4,65 m (15'3") Reichweite 4,65 m (15'3") |
Stiel | Reichweite R3,0 m (9'10") Reichweite R3,0 m (9'10") |
Löffel | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 9.2 ' 2810 mm |
Handlaufhöhe | 9.4 ' 2860 mm |
Transportlänge | 24.6 ' 7530 mm |
Transportlänge – mit Schild | 26.5 ' 8090 mm |
Heckschwenkradius | 5.1 ' 1570 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 2.9 ' 880 mm |
Bodenfreiheit | 1.4 ' 440 mm |
Kettenlänge | 12.3 ' 3750 mm |
Tragende Kettenlänge | 10 ' 3040 mm |
Spurweite | 6.5 ' 1990 mm |
Transportbreite | 8.8 ' 2690 mm |
Max. Grabtiefe | 19.6 ' 5990 mm |
Ausleger | Reichweite 4,65 m (15'3") Reichweite 4,65 m (15'3") |
Stiel | Reichweite R3,0 m (9'10") Reichweite R3,0 m (9'10") |
Löffel | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Max. Reichweite auf Standebene | 28.5 ' 8690 mm |
Maximale Einstechhöhe | 31.7 ' 9690 mm |
Max. Ladehöhe | 23.6 ' 7220 mm |
Min. Ladehöhe | 6.8 ' 2080 mm |
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) | 19.1 ' 5810 mm |
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand | 17 ' 5180 mm |
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung | 7.3 ' 2240 mm |
Losbrechkraft – ISO | 22.18 lbf 98.67 kN |
Reißkraft – ISO | 13.33 lbf 59.27 kN |
Klimaanlage | Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht. |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.