Motor
Nettoleistung – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motorleistung – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Bohrung | 4 in 105 mm |
Hub | 5 in 127 mm |
Hubraum | 269 in³ 4.4 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Hydraulikbagger 317 steigert die Produktivität am Einsatzort. Einfach zu bedienende Cat®-Standardtechnologien sowie niedrigere Kraftstoff- und Wartungskosten sorgen dafür, dass Sie den ganzen Tag schnell und präzise Material bewegen– und langfristig Geld sparen können.
Ein Cat® C4.4-Motor, eine leistungsstarke Hydraulik und eine optimierte Standsicherheit geben Ihnen die Kraft für schnelle und präzise Materialbewegung.
Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen erreichen Sie mehr Leistung bei geringeren Kosten.
Die Maschine bietet branchenweit die hochwertigste werkseitig integrierte Standardtechnologie, einschließlich Cat Grade mit 2D, Grade mit Assist und Payload.
Nettoleistung – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motorleistung – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Bohrung | 4 in 105 mm |
Hub | 5 in 127 mm |
Hubraum | 269 in³ 4.4 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom | 296 l/min (78 US-Gall./min) 296 l/min (78 US-Gall./min) |
Höchstdruck – Ausrüstung | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 3741 psi 25800 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Max. Schwenkmoment | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
Einsatzgewicht | 38900 lb 17600 kg |
Kraftstofftankinhalt | 71.6 gal (US) 271 l |
Kühlsystem | 7.4 gal (US) 28 l |
Motoröl | 4 gal (US) 15 l |
Seitenantrieb – jeweils | 1.6 gal (US) 6 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 24.8 gal (US) 94 l |
Hydrauliktank | 23 gal (US) 87 l |
DEF-Tank | 5.9 gal (US) 22 l |
Ausleger | Standardausleger 5,1m (16'9") Standardausleger 5,1m (16'9") |
Stiel | Reichweite R2,6m (8'6") Reichweite R2,6m (8'6") |
Löffel | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 9.6 ft 2930 mm |
Handlaufhöhe | 9.6 ft 2940 mm |
Transportlänge | 28 ft 8550 mm |
Heckschwenkradius | 8.2 ft 2500 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 3.3 ft 1010 mm |
Bodenfreiheit | 1.4 ft 430 mm |
Kettenlänge | 13 ft 3970 mm |
Tragende Kettenlänge | 10.4 ft 3170 mm |
Spurweite | 6.5 ft 1990 mm |
Transportbreite | 8.2 ft 2490 mm |
Maximale Grabtiefe | 19.9 ft 6070 mm |
Ausleger | Standardausleger 5,1m (16'9") Standardausleger 5,1m (16'9") |
Stiel | Reichweite R2,6m (8'6") Reichweite R2,6m (8'6") |
Löffel | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Max. Reichweite auf Standebene | 28.7 ft 8760 mm |
Max. Einstechhöhe | 29.3 ft 8950 mm |
Max. Ladehöhe | 20.7 ft 6210 mm |
Min. Ladehöhe | 7.6 ft 2320 mm |
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) | 19.2 ft 5880 mm |
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand | 19.2 ft 5850 mm |
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung | 9.8 ft 2980 mm |
Losbrechkraft – ISO | 27880 lbf 124 kN |
Reißkraft – ISO | 17980 lbf 80 kN |
Klimaanlage | Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht. |
Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.