Motor
Nettoleistung – ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motorleistung – ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Bohrung | 4 in 98 mm |
Hub | 5 in 120 mm |
Hubraum | 220 in³ 3.6 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Bagger 317 GC bietet die passende Leistung für Ihre Aufgaben und ist extrem vielseitig einsetzbar. Ein großer Arbeitsbereich und eine Vielzahl von Werkzeugen helfen Ihnen, schnell und effizient zu arbeiten. In Verbindung mit geringerem Kraftstoffverbrauch, längeren Wartungsintervallen und vereinfachten Wartungspunkten liefert der 317GC die Zuverlässigkeit, die Sie erwarten, mit den geringen Betriebskosten, die Sie brauchen.
Zwei Leistungsmodi, ein neues Steuerventil und eine neue elektrohydraulische Pumpe minimieren den Kraftstoffverbrauch und erhöhen die Effizienz des Motors.
Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen erreichen Sie mehr Leistung bei geringeren Kosten.
Ein großer Arbeitsbereich und eine Vielzahl von Werkzeugen helfen Ihnen, schnell und effizient zu arbeiten. Das Maschinengewicht erlaubt einen problemlosen Transport zwischen Einsatzorten.
Nettoleistung – ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motorleistung – ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Bohrung | 4 in 98 mm |
Hub | 5 in 120 mm |
Hubraum | 220 in³ 3.6 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom | 296 l/min (78 US-Gall./min) 296 l/min (78 US-Gall./min) |
Höchstdruck – Ausrüstung | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 3741 psi 25800 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Max. Schwenkmoment | 44991 ft·lbf 61 kN·m |
Einsatzgewicht | 38100 lb 17300 kg |
Kraftstofftankinhalt | 71.6 gal (US) 271 l |
Kühlsystem | 5.8 gal (US) 22 l |
Motoröl | 2.9 gal (US) 11 l |
Seitenantrieb – jeweils | 1.6 gal (US) 6 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 24.8 gal (US) 94 l |
Hydrauliktank | 23 gal (US) 87 l |
DEF-Tank | 5.9 gal (US) 22 l |
Ausleger | Standardausleger 5,1m (16'9") Standardausleger 5,1m (16'9") |
Stiel | Standardstiel 2,9m (9′6″) Standardstiel 2,9m (9′6″) |
Löffel | GD 0,76m³ (0,99yd³) GD 0,76m³ (0,99yd³) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 9.6 ft 2930 mm |
Handlaufhöhe | 9.6 ft 2940 mm |
Transportlänge | 28.1 ft 8570 mm |
Heckschwenkradius | 8.2 ft 2500 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 3.3 ft 1010 mm |
Bodenfreiheit | 1.4 ft 430 mm |
Kettenlänge | 13 ft 3970 mm |
Tragende Kettenlänge | 10.4 ft 3170 mm |
Spurweite | 6.5 ft 1990 mm |
Transportbreite | 8.5 ft 2590 mm |
Maximale Grabtiefe | 21 ft 6400 mm |
Ausleger | Standardausleger 5,1m (16'9") Standardausleger 5,1m (16'9") |
Stiel | Standardstiel 2,9m (9′6″) Standardstiel 2,9m (9′6″) |
Löffel | GD 0,76m³ (0,99yd³) GD 0,76m³ (0,99yd³) |
Max. Reichweite auf Standebene | 29.6 ft 9010 mm |
Max. Einstechhöhe | 29.1 ft 8900 mm |
Max. Ladehöhe | 20.6 ft 6280 mm |
Min. Ladehöhe | 6.5 ft 1990 mm |
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) | 20.2 ft 6170 mm |
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand | 16.3 ft 4960 mm |
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung | 9.6 ft 2940 mm |
Losbrechkraft – ISO | 27650 lbf 123 kN |
Reißkraft – ISO | 16860 lbf 75 kN |
Klimaanlage | Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSWir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.
Mehr erfahrenCat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.