319

Kleine Hydraulikbagger 319 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
133 HP
99 kW
Einsatzgewicht
44100 lb
20000 kg
Maximale Grabtiefe
21.5 '
6550 mm

Übersicht

Die nötige Leistung in einer kompakten 19-Tonnen-Maschine

Der Hydraulikbagger Cat® 319 bietet starke Leistung, Stabilität und Produktivität für das Bauwesen, Arbeiten an Versorgungseinrichtungen und die Straßeninstandhaltung. Mit seiner Kompaktbauweise ermöglicht er sicheres Arbeiten auf engstem Raum, während Cat-Technologien für Präzision und Sicherheit am Einsatzort sorgen.

Vorteile

Einzigartige Vielseitigkeit

Ein Cat-Motor C3.6, eine kraftvolle Hydraulik und anpassbare Optionen in Kurzheck-Bauweise liefern die nötige Leistung zum schnellen und präzisen Bewegen von Material bei beengten Platzverhältnissen.

Hochleistung

Durch optimale Produktivität mit standardmäßiger Cat-Technologie und Schwerhubfunktion lässt sich das Hubvermögen für einen sicheren und souveränen Umschlag schwerer Lasten steigern.

Baustellensicherheit

Die optionale 360-Grad-Kamera sorgt für beste Sicht, während ein breites Laufwerk und mehrere Bodenplattenoptionen einen leichtgängigen Betrieb bei unterschiedlichsten Bedingungen ermöglichen.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Hochleistung und Produktivität

Hochleistung und Produktivität

        
  • Die Maschine eignet sich ideal für Arbeiten auf beengtem Raum. Graben, Schwenken und Kippen innerhalb eines Arbeitsraums.
  •     
  • Das fortschrittliche Hydrauliksystem trägt zu einer optimalen Balance zwischen Leistung und Effizienz bei und verschafft Ihnen die Kontrolle, die für präzise Grabarbeiten erforderlich ist.
  •     
  • Die Schwerhubfunktion steigert das Hubvermögen um bis zu 7 % und ermöglicht damit einen sicheren und effizienten Umschlag von schwerem Material.1
  •     
  • Leistungsmodi ermöglichen die Anpassung des Baggers an die Arbeitserfordernisse. Der Smart-Modus stimmt Motor- und Hydraulikleistung automatisch auf die Betriebszustände ab. Der Power-Modus liefert konstant die maximale Produktivität, während der Eco-Modus in weniger anspruchsvollen Anwendungen den Kraftstoffverbrauch senken kann.
  •     
  • Die Cat® Advansys™-Zahnspitzen bieten ein hohes Eindringvermögen in das Material und kurze Arbeitstaktzeiten – für eine hohe Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben. Zahnspitzenwechsel können statt mit einem Hammer oder Spezialwerkzeug schnell mit einem einfachen Kreuzschlüssel durchgeführt werden, was zur Erhöhung der Sicherheit und Betriebsdauer beiträgt.
  •     
  • Mit den Zusatzhydraulikoptionen können Sie ganz flexibel eine breite Palette von Cat-Anbaugeräten verwenden.
  •     
  • Der Motor Cat C3.6 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
  •     
  • Lassen Sie sich nicht durch die Temperatur von der Arbeit abhalten. Der Bagger besitzt eine optionale Kaltstartfähigkeit für bis zu –25 °C (–13 °F).

1Im Vergleich zum 317 (07H). Geschätzte Steigerung des Hubvermögens ausgehend von den Daten der Traglasttabelle.

In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler. Baunummer: 07H
Integrierte Cat®-Technologien

Integrierte Cat®-Technologien

        
  • Die neueste bedienerfreundliche Benutzerschnittstelle (UI) wurde entwickelt, um die Verfügbarkeit zu maximieren, damit Bediener mühelos Arbeitsgerätelisten nachbestellen und schnell neue Arbeitsgerätekombinationen erstellen können. Außerdem ist dank dieser Benutzerschnittstelle kein Nachmessen mehr erforderlich, wenn Cat®-Arbeitsgeräte ausgewechselt werden. Darüber hinaus ermöglicht sie es einer einzigen Person, den Verschleiß am Löffel zu überprüfen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
  •     
  • Nutzen Sie das standardmäßige Cat Grade mit 2D-System mit rein anzeigebasierten und laserbasierten Funktionen, um die Produktivität zu steigern.
  •     
  • Die Option mit Cat Grade 3D-Vorrüstung enthält die gesamte Hardware, die für Grade mit 3D-System erforderlich ist. Sie wird werkseitig installiert und geprüft. Zur Aktivierung müssen zusätzliche 3D-Software-Lizenzen erworben werden.
  •     
  • Alle Cat Grade-Systeme sind kompatibel mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica. Sie haben bereits in Grade-Infrastruktur investiert? Sie können Grade-Systeme von Trimble, Topcon und Leica in der Maschine einbauen.
  •     
  • Mit Cat Grade mit Assist bleibt der Fahrer durch halbautonomes Graben stets problem- und mühelos auf Soll. Die Funktion automatisiert Ausleger-, Stiel- und Schaufelbewegungen, um die Genauigkeit beim Schneiden bei gleichzeitig verringertem manuellen Eingreifen zu steigern.
  •     
  • Cat Payload ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener die genauen Lastziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können. Bei Advanced Payload handelt es sich um ein Systemupgrade, dass erweiterte Funktionen und Fähigkeiten bietet, einschließlich benutzerspezifischer Tags, täglicher Gesamtzahlen und elektronischer Ticketerstellung. Kombinieren Sie Payload mit VisionLinkTM*, um Baustellen und einzelne Maschinen im Hinblick auf das Remote-Management der Produktionsziele und wichtigen Kennzahlen zu analysieren.
  •     
  • Das optionale Fahrer-Coaching ist ein kabineninternes System, das spezifische Möglichkeiten für den Fahrer aufzeigt, damit er produktiver arbeiten und unnötigen Maschinenverschleiß vermeiden kann.

*VisionLinkTM-Abonnement erforderlich. Die Verfügbarkeit ist von Region zu Region unterschiedlich. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANMERKUNG: Cat Payload für Bagger ist nicht eichfähig. Die Verfügbarkeit ist von Region zu Region unterschiedlich. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Cat-Händler.
Maschinenmanagement ohne Unsicherheiten

Maschinenmanagement ohne Unsicherheiten

        
  • VisionLinkTM bietet relevante Dateneinblicke für alle Maschinen, unabhängig von der Flottengröße oder dem Maschinenhersteller. * Prüfen Sie die Maschinendaten über Ihren Desktop-Computer oder Ihr Mobilgerät, um die Nutzung im Betrieb zu maximieren und Ihre Maschinen zu optimieren. Funktionen zum Maschinenmanagement ermöglichen eine stets aktuelle Nachverfolgung Ihrer gesamten Flotte. Sie können dabei Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffstand, Probleme und Gesamtauslastung der Maschinen nachverfolgen. Behalten Sie Maschinenzustände, Fehlercodes, Flüssigkeitsanalysen und fällige Inspektionstermine stets im Blick. Alles dreht sich darum, fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, um die Betriebskosten zu senken. Funktionen zum Produktivitätsmanagement ermöglichen eine Analyse der Gesamtleistung an der Baustelle. Sie können die Gesamtproduktion in Tonnen sowie Produktionsziele und die Nutzlast nachverfolgen. Diese essenziellen Metriken helfen Ihnen, Kosten zu reduzieren und die operative Effizienz von Baustellen zu verbessern.
  •     
  • Cat® Inspect ist eine mobile Anwendung, mit der Sie auf einfache Weise digitale vorbeugende Wartungsprüfungen (PM), Inspektionen und tägliche Begehungen durchführen können. Die Inspektionen können problemlos in andere Cat-Datensysteme wie VisionLinkTM integriert werden, sodass Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten können.
  •     
  • Die Fehlersuche per Fernzugriff ist eine mobile Anwendung, mit der Ihr Cat-Händler aus der Ferne Diagnosetests an einer mit dem System verbundenen Maschine durchführen kann, um sicherzustellen, dass Probleme schnell und mit weniger Ausfallzeiten behoben werden.
  •     
  • Software-Updates per Fernzugriff ist eine mobile Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, die Onboard-Software zu aktualisieren, ohne dass ein Techniker anwesend sein muss. So können Sie Software-Updates einleiten, wann immer es Ihnen passt, und so Ihre Betriebseffizienz steigern.
  •     
  • Der Cat PL161 Anbaugerätefinder informiert Anwender darüber, wo sich ihre Anbaugeräte auf allen Baustellen befinden. So lassen sich die Zahl der verlorenen Anbaugeräte reduzieren und die Wartung und der Austausch von Anbaugeräten planen. Die Funktion zur Erkennung von Arbeitswerkzeugen** passt die Maschineneinstellungen automatisch an das ausgewählte Werkzeug an.

*Die Verfügbarkeit von Datenfeldern kann je nach Hersteller der Ausrüstung variieren. VisionLinkTM-Abonnement erforderlich.
**Erkennungsfunktion an ausgewählten Baggermodellen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

        
  • Die Ausstattungsversionen Deluxe und Premium der Fahrerkabine unterscheiden sich je nach Region.
  •     
  • Der Deluxe-Sitz ist beheizt und luftverstellbar. Der Premium-Sitz verfügt über eine Sitzheizung und -kühlung und lässt sich automatisch verstellen.
  •     
  • Mit der hochklappbaren linken Konsole in Deluxe- und Premium-Fahrerkabinen gelangen Sie leichter in die Fahrerkabine hinein und aus ihr heraus.
  •     
  • Arbeiten Sie mit Komfort, dank fortschrittlichen Visko-Schwingungsdämpfern für verringerte Vibrationen in der Fahrerkabine.
  •     
  • Steuern Sie den Bagger bequem mit griffgünstig angeordneten Bedienelementen vor Ihnen.
  •     
  • Verstauen Sie Ihre Ausrüstung dank ausreichend Stauraum in der Fahrerkabine unter und hinter dem Sitz, über dem Kopf und in den Konsolen. Ein Getränkehalter, Unterlagenhalter und Kleiderhaken sind ebenfalls vorhanden.
  •     
  • Mit den Standard-USB-Anschlüssen und der Bluetooth®-Technologie können Sie persönliche Geräte anschließen und über Freisprecheinrichtung telefonieren.
Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

        
  • Die kontinuierlich verbesserte Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Navigation und minimiert über das einfach bedienbare Touchscreen-Menü Arbeitsunterbrechungen.
  •     
  • Sie wissen nicht genau, wie eine Funktion arbeitet oder wie Ihre Maschine gewartet werden muss? Das Bedienungshandbuch steht Ihnen auf Knopfdruck jederzeit am Touchscreen-Monitor zur Verfügung.
  •     
  • Über den serienmäßigen hochauflösenden Touchscreen-Monitor mit bedienerfreundlichem Menü oder mithilfe der Tippwählschalter können Sie die Maschine schnell steuern.
  •     
  • Starten Sie den Motor per Drucktaste, mit der Bluetooth-Schlüsselfernbedienung oder der spezifischen Fahrerkennungsfunktion.
  •     
  • Programmieren Sie Ihren Leistungsmodus und Ihre bevorzugten Joystick-Einstellungen über die Fahrerkennung; der Bagger erinnert sich bei jedem Arbeitseinsatz an Ihre Einstellungen.
  •     
  • Dank Cat-Joystick-Lenkung lässt sich der Bagger mühelos bewegen. Ein Knopfdruck genügt zum Fahren und Lenken mit nur einer Hand anstatt der Hebelbedienung mit zwei Händen oder der Pedalbedienung mit den Füßen.
  •     
  • Zusätzliche Hilfsrelais ermöglichen Ihnen das Ein- oder Ausschalten des CB-Funkgeräts, der Rundumleuchte und sogar des Wassersystems für die Staubunterdrückung, ohne dass Sie die Hände von den Joysticks nehmen müssen.
  •     
  • Mit den Cat-Maschinenverfolgungsgeräten lassen sich Anbaugeräte über alle Einsatzorte hinweg nachverfolgen. So können Sie die Zahl der verlorenen Anbaugeräte reduzieren und die Wartung und den Austausch von Anbaugeräten planen.
  •     
  • Schwenkrotatoren, die von uns oder anderen Anbietern stammen, funktionieren problemlos mit Cat 2D Grade, Assist, Payload und e-Fence. Da keine zusätzliche Hardware erforderlich ist, müssen Sie einfach nur auf dem Monitor "Third Party Tiltrotator System Installation (Installation eines Schwenkrotatorsystems eines Drittanbieters)" auswählen und die Kalibrierung vornehmen, um mit der Arbeit zu beginnen.
Wartung

Wartung

        
  • Prüfung und Wartung der Maschine können dank vom Boden aus zugänglicher Service- und Wartungspunkte schnell durchgeführt werden.
  •     
  • Kontrollieren Sie den Motorölstand schnell und sicher vom Boden aus. Mit einem gut erreichbaren zweiten Messstab für das Motoröl oben an der Maschine können Sie den Füllstand prüfen und Motoröl nachfüllen.
  •     
  • Verfolgen Sie die Lebensdauer des Filters und Wartungsintervalle Ihrer Maschine über den Monitor in der Fahrerkabine.
  •     
  • Langlebige Filter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft tragen dazu bei, Wartungskosten zu sparen.
  •     
  • Der Hydraulikölfilter bietet eine verbesserte Filterleistung, Rücklaufsperrventile, um das Öl beim Filterwechsel sauber zu halten, sowie eine lange Lebensdauer von 3000 Betriebsstunden.
  •     
  • Die hoch effizienten Lüfter laufen nur bei Bedarf; Sie können Intervalle programmieren, damit die Lüfter automatisch rückwärts laufen, um die Kerne frei von Schmutz zu halten, ohne die Arbeit unterbrechen zu müssen.
  •     
  • Probenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S•O•SSM)-Anschlüsse befinden sich auf Bodenebene, helfen somit, die Wartung zu vereinfachen, und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Proben für die Flüssigkeitsanalyse.
  •     
  • Steigern Sie die Produktivität mit proaktiven Servicemahnern. Das neue integrierte Managementsystem für die Fahrzeugintegrität liefert dem Bediener eine detaillierte Wartungsanleitung, einschließlich erforderlicher Ersatzteile, damit Ihnen keinerlei unnötigen Ausfallzeiten entstehen.

Produktspezifikationen für 319

Nettoleistung – ISO 9249 133 HP 99 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 134 HP (metrisch) 134 HP (metrisch)
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Motorleistung – ISO 14396 134 HP 100 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 136 HP (metrisch) 136 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 98 mm
Hub 5 " 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.200 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.200 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. *Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. **Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. ***Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. *Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. **Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. ***Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Einsatzgewicht 44100 lb 20000 kg
Anmerkung (1) *Langes Laufwerk, 5,1 m (16'9") Standardausleger, 3,1 m (10'2") Standardstiel, 1,0 m³ (1,31 yd³) GD-Schaufel und 700 mm (28") Dreistegbodenplatten. *Langes Laufwerk, 5,1 m (16'9") Standardausleger, 3,1 m (10'2") Standardstiel, 1,0 m³ (1,31 yd³) GD-Schaufel und 700 mm (28") Dreistegbodenplatten.
Maximale Grabtiefe 21.5 ' 6550 mm
Ausleger Standardausleger 5,1m (16'9") Standardausleger 5,1m (16'9")
Stiel Reichweite 3,1 m (10'2") Reichweite 3,1 m (10'2")
Löffel GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 30.2 ' 9190 mm
Maximale Einstechhöhe 29.7 ' 9050 mm
Maximale Ladehöhe 21.1 ' 6430 mm
Minimale Ladehöhe 6.1 ' 1850 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 20.8 ' 6330 mm
Maximale Grabtiefe an der Vertikalwand 17.1 ' 5210 mm
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung 9.6 ' 2930 mm
Losbrechkraft – ISO 27650 lbf 123 kN
Reißkraft – ISO 15960 lbf 71 kN
Hauptsystem – max. Volumenstrom 296 l/min (78 US-Gall./min) 296 l/min (78 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3785 psi 26100 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 9.2 r/min 9.2 r/min
Max. Schwenkmoment 45140 lbf·ft 61 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein
Kraftstofftankinhalt 60.5 Gall. (US) 229 l
Kühlsystem 5 Gall. (US) 19 l
Motoröl 2.9 Gall. (US) 11 l
Seitenantrieb – jeweils 1.6 Gall. (US) 6 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 21.9 Gall. (US) 83 l
Hydrauliktank 20.1 Gall. (US) 76 l
DEF-Tank 5.5 Gall. (US) 21 l
Ausleger Standardausleger 5,1m (16'9") Standardausleger 5,1m (16'9")
Stiel Reichweite 3,1 m (10'2") Reichweite 3,1 m (10'2")
Löffel GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 9.6 ' 2940 mm
Handlaufhöhe 9.8 ' 2990 mm
Transportlänge 26.6 ' 8120 mm
Transportlänge – mit Schild 28.4 ' 8660 mm
Heckschwenkradius 5.7 ' 1750 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.3 ' 1016 mm
Bodenfreiheit 1.5 ' 463 mm
Laufwerkslänge 13.4 ' 4070 mm
Länge bis zur Mitte der Laufrollen 10.7 ' 3265 mm
Spurweite 7.2 ' 2200 mm
Transportbreite 9.5 ' 2900 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,144 Tonnen (1,261 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 0,7 kg (1,5 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,144 Tonnen (1,261 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 0,7 kg (1,5 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.

319 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Beheizter Fahrersitz mit Luftfederung, Touchscreen-Monitor (254 mm / 10")

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink™
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Fahrerkabinenbeleuchtung
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.6 mit Einzelturbolader
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Motorleerlaufabschaltautomatik
  • Kaltstartfähigkeit bis –25 °C (–13 °F)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Elektrische Lüfter
  • Einstufiges Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeige
  • Abgedichteter Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Elektronische Einzelhauptpumpe
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Zweistufen-Fahrfunktion

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
  • Signal-/Warnhorn
  • Hydrauliksperrhebel
  • 2D e-Fence

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Motoröl- und Kraftstofffilter
  • Vom Boden aus zugänglicher Messstab für Motoröl
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen
  • Kontergewicht 4,65 Tonnen (10.200 lb)

319 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger 5,1 m (16'9")
  • Grundausleger 2,64 m (8'8") + Vorausleger (Verstellausleger) 2,6 m (8'6")
  • Standardstiel 2,25 m (7'5") (nur Verstellausleger)
  • Standardstiel, 2,6 m (8′6″)
  • Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • Standardstiel 3,1 m (10′2″)
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer, 2,9 m (9′6″) (nur Nordamerika)

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)
  • Hilfsrelais

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Fahrer-Coaching
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Rundumbeleuchtung

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen

SICHERHEIT

  • Cat Detect − Personenerkennung
  • 360°-Sicht
  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten 500 mm (20") (nur Europa)
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten 600 mm (24") mit Gummiplatten
  • Dreistegbodenplatten mit zusätzlichen Stufen, 700 mm (28")
  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35") (nur Europa)
  • Schild 2800 mm (9'2")
  • Schild 2900 mm (9'6")

Vergleichen Sie 319 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulikbagger 319

Kurzheck des 319

319 beim Grabenaushub

319 beim Beladen von Lkw

Hydraulikbagger 319
Kurzheck des 319
319 beim Grabenaushub
319 beim Beladen von Lkw