Verstellausleger – 2000 mm (6'7") Stiellänge: Auskipphöhe |
22.5 '
6850 mm
|
Verstellausleger – 2000 mm (6'7") Stiellänge: Max. Grabhöhe |
31.92 '
9720 mm
|
Verstellausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Max. Grabhöhe |
32.42 '
9870 mm
|
Verstellausleger – 2600 mm (8'6") Stiellänge: Max. Grabhöhe |
33.17 '
10110 mm
|
Monoblockausleger – 2600 mm (8'6") Stiellänge: Auskipphöhe |
20 '
6090 mm
|
Seitenknickausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Max. Grabhöhe |
32.33 '
9850 mm
|
Verstellausleger – 2600 mm (8'6") Stiellänge: Reichweite auf Standebene |
29.75 '
9080 mm
|
Monoblockausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge*: Max. Grabhöhe |
23.42 '
7140 mm
|
Verstellausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge*: Grabtiefe |
15.33 '
4670 mm
|
Monoblockausleger – 2000 mm (6'7") Stiellänge: Auskipphöhe |
19.25 '
5860 mm
|
Monoblockausleger – 2000 mm (6'7") Stiellänge: Reichweite auf Standebene |
27.17 '
8280 mm
|
Monoblockausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Max. Grabhöhe |
28.58 '
8700 mm
|
Monoblockausleger – 2600 mm (8'6") Stiellänge: Max. Grabhöhe |
29.08 '
8870 mm
|
Verstellausleger – 2000 mm (6'7") Stiellänge: Reichweite auf Standebene |
28 '
8530 mm
|
Monoblockausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Auskipphöhe |
19.42 '
5920 mm
|
Monoblockausleger – 2000 mm (6'7") Stiellänge: Max. Grabhöhe |
28.5 '
8690 mm
|
Verstellausleger – 2000 mm (6'7") Stiellänge: Grabtiefe |
17.08 '
5200 mm
|
Verstellausleger – 2600 mm (8'6") Stiellänge: Grabtiefe |
19 '
5790 mm
|
Seitenknickausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Auskipphöhe |
22.92 '
6980 mm
|
Monoblockausleger – 2000 mm (6'7") Stiellänge: Grabtiefe |
16.5 '
5030 mm
|
Monoblockausleger – 2600 mm (8'6") Stiellänge: Reichweite auf Standebene |
28.92 '
8810 mm
|
Seitenknickausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Reichweite auf Standebene |
28.83 '
8780 mm
|
Anmerkung (2) |
*Greiferkranstiel (keine Löffelumlenkung).
*Greiferkranstiel (keine Löffelumlenkung).
|
Verstellausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Reichweite auf Standebene |
28.83 '
8780 mm
|
Monoblockausleger – 2600 mm (8'6") Stiellänge: Grabtiefe |
18.5 '
5630 mm
|
Verstellausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge*: Reichweite auf Standebene |
25.25 '
7705 mm
|
Monoblockausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Reichweite auf Standebene |
27.92 '
8520 mm
|
Monoblockausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge*: Reichweite auf Standebene |
24.25 '
7400 mm
|
Monoblockausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Grabtiefe |
17.5 '
5330 mm
|
Verstellausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Grabtiefe |
18 '
5490 mm
|
Verstellausleger – 2600 mm (8'6") Stiellänge: Auskipphöhe |
23.75 '
7240 mm
|
Verstellausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge*: Max. Grabhöhe |
27.92 '
8500 mm
|
Anmerkung (1) |
Bereichswerte werden mit GD-Löffel, 900 mm (35,5"), 0,53 m3 (0,7 yd.3) mit Spitzen J250 und Schnellwechsler CW-20-H.4.N mit einem Durchschwenkradius von 1437 mm (56,6") berechnet.
Bereichswerte werden mit GD-Löffel, 900 mm (35,5"), 0,53 m3 (0,7 yd.3) mit Spitzen J250 und Schnellwechsler CW-20-H.4.N mit einem Durchschwenkradius von 1437 mm (56,6") berechnet.
|
Monoblockausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge*: Grabtiefe |
14.75 '
4500 mm
|
Verstellausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Auskipphöhe |
23 '
7000 mm
|
Seitenknickausleger – 2300 mm (7'7") Stiellänge: Grabtiefe |
18 '
5490 mm
|