Mobilbagger M322F (2017)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Nennleistung
169 HP
126 kW
Höchstgeschwindigkeit
19 mile/h
30 km/h

Übersicht

Vielseitigkeit gepaart mit Ruhe und Kontrolle

Dank schneller Taktzeiten, ausgezeichneter Tragfähigkeit und großer Losbrech- und Reißkräfte ist der Mobilbagger Cat® M322F die ideale Maschine für eine Vielzahl von Aufgaben. Die ruhige und komfortable Fahrerkabine, der Ausleger und die Kran-Funktionen sowie eine Reihe von Arbeitsgeräten ermöglichen es Ihnen, diese Maschine an Ihre Anforderungen anzupassen.

Vorteile

Service einfach gemacht

Freuen Sie sich dank schneller und einfacher Wartung über geringere Vorhalte- und Betriebskosten.

Bis zu 10% Geringerer Kraftstoffverbrauch

Geringere Kraftstoffkosten ohne Produktivitätseinbußen.

Einfache Bedienung

Durch die einfache Bedienung des M322F können Sie Ihre Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen.

Produktspezifikationen für M322F (2017)

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Nennleistung 169 HP 126 kW
Bohrung 4.1 in 105 mm
Hub 5.3 in 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7.01 l
Maximales Drehmoment – 1400/min 612 ft·lbf 830 N·m
Motorleistung – Netto max. – ISO 9249/SAE J1349 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*])
Anzahl der Zylinder – in Reihe 6 6
Motorleistung – brutto max. – ISO 14396 128,8 kW (173 HP [175 HP/PS]*) 128,8 kW (173 HP [175 HP/PS]*)
Nennleistungen 1700 r/min 1700 r/min
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV. Erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV.
Anmerkung *Metrische Werte. *Metrische Werte.
Anmerkung *Umfasst mittellangen Stiel, Kontergewicht (3500 kg/7716 lb), vollen Kraftstofftank, Fahrer, Schnellwechsler (250 kg/551 lb), Löffel (780 kg/1720 lb) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. *Umfasst mittellangen Stiel, Kontergewicht (3500 kg/7716 lb), vollen Kraftstofftank, Fahrer, Schnellwechsler (250 kg/551 lb), Löffel (780 kg/1720 lb) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
Monoblockausleger – Abstützpratzen vorn und hinten 47884 lb 21720 kg
VA-Ausleger – Planierschild hinten, Abstützpratzen vorn 48722 lb 22100 kg
VA-Ausleger – nur Planierschild hinten 45856 lb 20800 kg
Monoblockausleger – Planierschild hinten, Abstützpratzen vorn 47377 lb 21490 kg
VA-Ausleger – Abstützpratzen vorn und hinten 49229 lb 22330 kg
Einsatzgewicht* 20.800 bis 22.330 kg (45.856 bis 49.229 lb) 20.800 bis 22.330 kg (45.856 bis 49.229 lb)
Kontergewichte 3500/4700 kg (7716/10.362 lb) 3500/4700 kg (7716/10.362 lb)
Schwenkgeschwindigkeit 9 r/min 9 r/min
Schwenkmoment 39220 ft·lbf 53 kN·m
Max. Volumenstrom – Zusatz-Hydraulikkreis – Mitteldruck 13.2 gal/min 50 l/min
Max. Volumenstrom – Zusatz-Hydraulikkreis – Hochdruck 66 gal/min 250 l/min
Höchstdruck – Zusatz-Hydraulikkreis – Mitteldruck 2683 psi 185 bar
Max. Volumenstrom – Arbeitsgerät/Fahrkreis 94 gal/min 357 l/min
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast 5366 psi 370 bar
Schwenkwerk 4496 psi 310 bar
Systeminhalt 107 gal (US) 405 l
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – normaler Kreis und Fahrkreis 5076 psi 350 bar
Max. Volumenstrom – Schwenkwerk 31.2 gal/min 118 l/min
Höchstdruck – Zusatz-Hydraulikkreis – Hochdruck 5076 psi 350 bar
Höchstgeschwindigkeit 19 mile/h 30 km/h
Zugkraft 28550.7 lbf 127 kN
Max. Vorwärts-/Rückwärtsgeschwindigkeit – 2. Gang 19 mile/h 30 km/h
Max. Steigfähigkeit (25.000 kg/55.115 lb) 70% 70%
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 9.1 gal (US) 34.5 l
Kraftstofftank – Gesamtinhalt 111 gal (US) 420 l
Bodenfreiheit 14.2 in 360 mm
Verstellausleger – 2500 mm (8'2") Stiellänge: Max. Grabhöhe 34.58 ft 10540 mm
Verstellausleger – 2500 mm (8'2") Stiellänge: Auskipphöhe 23.67 ft 7220 mm
Monoblockausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge: Auskipphöhe 21.25 ft 6470 mm
Verstellausleger – 2500 mm (8'2") Stiellänge: Grabtiefe 20.5 ft 6250 mm
Verstellausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge: Auskipphöhe 24.67 ft 7530 mm
Verstellausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge: Grabtiefe 21.83 ft 6650 mm
Verstellausleger – 2500 mm (8'2") Stiellänge: Reichweite auf Standebene 32.17 ft 9800 mm
Monoblockausleger – 2500 mm (8'2") Stiellänge: Auskipphöhe 20.5 ft 6250 mm
Monoblockausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge: Max. Grabhöhe 31.5 ft 9590 mm
Monoblockausleger – 2500 mm (8'2") Stiellänge: Max. Grabhöhe 30.75 ft 9370 mm
Verstellausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge: Max. Grabhöhe 35.58 ft 10850 mm
Monoblockausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge: Grabtiefe 21.17 ft 6450 mm
Anmerkung Bereichswerte werden mit GD-Löffel, 1200 mm (48"), 1,19 m3 (1,55 yd.3) mit Spitzen K080 und Schnellwechsler CW-30-H.4.N mit einem Durchschwenkradius von 1688 mm (5'6") berechnet. Bereichswerte werden mit GD-Löffel, 1200 mm (48"), 1,19 m3 (1,55 yd.3) mit Spitzen K080 und Schnellwechsler CW-30-H.4.N mit einem Durchschwenkradius von 1688 mm (5'6") berechnet.
Monoblockausleger – 2500 mm (8'2") Stiellänge: Reichweite auf Standebene 32.5 ft 9910 mm
Monoblockausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge: Reichweite auf Standebene 33.83 ft 10300 mm
Monoblockausleger – 2500 mm (8'2") Stiellänge: Grabtiefe 19.83 ft 6050 mm
Verstellausleger – 2900 mm (9'6") Stiellänge: Reichweite auf Standebene 33.42 ft 10190 mm

Vergleichen Sie M322F (2017) mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Mehr über die Technologie erfahren

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Mehr über die Technologie erfahren