Mobilbagger M317F Kompakt für eine Vielzahl beengter Räume

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT
ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN
EINFACH ZU BEDIENEN
KOMMEN SIE SICHER NACH HAUSE
GEWINNBRINGENDE TECHNOLOGIE

Produktspezifikationen für M317F

Motor

Schwenkradius und wichtigste Maße

Gewicht

Gewichtsangaben

Schwenkwerk

Hydrauliksystem

Antrieb

Getriebe

Füllmengen

Laufwerk

Arbeitsbereiche

M317F Standardausrüstung

Elektrik

  • Drehstromgenerator, 100 A
  • Beleuchtung: LED-Beleuchtungspaket, einschließlich aller Arbeitsscheinwerfer (kompatibel mit Steinschlagschutz). Arbeitsscheinwerfer umfassen an der Fahrerkabine montierte Scheinwerfer (zwei vorn, einer hinten), einen Scheinwerfer am Kontergewicht für die Rückfahrkamera und einen an der rechten Seite für die Seitenkamera.
  • Beleuchtung: LED-Arbeitsscheinwerfer Rückhaltesystem Ausleger
  • Beleuchtung: LED-Innenbeleuchtung Fahrerkabine
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer vorn (2), Halogen
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer hinten (2), LED-Module
  • Batteriehauptschalter
  • Wartungsfreie Batterien, für Schwereinsatz
  • Elektrische Betankungspumpe
  • Signal-/Warnhorn

Motor

  • Der Cat C4.4-Biturbolader erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV
  • Nachbehandlungstechnologien einschließlich Cat-Modulpaket für saubere Emissionen (CEM, Cat Clean Emission Module) mit Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst), Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter), selektiver katalytischer Reduktion (SCR, Selective Catalyst Reduction) und Abgasreinigungsflüssigkeitssystem (DEF, Diesel Exhaust Fluid).
  • Motordrehzahlautomatik (AESC, Automatic Engine Speed Control) mit Leerlauftaste
  • Leerlaufabschaltung (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Leistungsstufenwahltaste
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m ohne Drosselung.
  • Starthilfe, automatisch
  • Kraftstoff-/Wasserabscheider mit WIF-Sensor (Water In Fuel, Wasser im Kraftstoff)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe

Hydraulik

  • Ansprechempfindlichkeits-Verstellung der Hydraulik
  • Alle Cat XT-6 ES-Schläuche
  • Lasthalteventile für Löffel- und Arbeitsgerätesteuerungs-/Multifunktionskreise
  • Kran-Zusatzleitungen
  • Grundsteuerkreise: Mitteldruck – Mitteldruckkreis in zwei Richtungen zum Drehen oder Kippen von Anbaugeräten
  • Grundsteuerkreise: Arbeitsgerätesteuerung/Multifunktion – Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdrucksystem für Hammerarbeiten oder zum Öffnen und Schließen von Anbaugeräten
  • Grundsteuerkreise: Für bis zu 10 Anbaugeräte programmierbarer Volumenstrom und Druck – Auswahl über Monitor
  • Grundsteuerkreise: Schnellwechslerkreis und -leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (sowohl Cat-Bolzengreifer als auch spezielle Schnellwechsler/CW-Schnellwechsler), gesteuert über einen speziellen Schalter.
  • Auslegerrohrbruchsicherung (BLCV, Boom Lowering Check Valve), einschließlich Überlastwarneinrichtung
  • Schwerlasthubmodus
  • Load-Sensing-Hydrauliksystem
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe
  • Stielrohrbruchsicherung (SLCV, Stick Lowering Check Device)
  • Energieverwertung im Stielkreis

Fahrerkabine

  • Verstärkter Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) gemäß 2006/42/EG und getestet gemäß ISO 12117-2:2008
  • Verstellbare Armlehnen
  • Klimaanlage, Heizung und Entfroster mit Klimaautomatik
  • Zigarettenanzünder (24 V)
  • Becher-/Dosenhalter
  • Optional anschraubbarer Steinschlagschutz (FOGS-Falling Object Guarding System)
  • Flaschenhalter
  • Intermittierende Parallelwischanlage (vier Intervalle) für obere und untere Frontscheibe
  • Kameras: Am Heck montierte Weitwinkelkamera (im Kontergewicht)
  • Kameras: Weitwinkelkamera auf der rechten Seite, in der Kühlsystemhaube
  • Kameras: Beide Kameras werden nebeneinander auf einem eigens dafür vorgesehenen großen Farbmonitor angezeigt
  • Kleiderhaken
  • Fahrtregler
  • Sicherheitsgurt-Warnsignal
  • Bodenmatte, waschbar, mit Ablagefach
  • UKW-Radio mit CD-Player, Lautsprechern und USB-Anschluss
  • Voll verstellbarer Schwingsitz
  • Instrumententafel, Vollgrafik und Farbdisplay: Informationen und Warnmeldungen in der Landessprache
  • Instrumententafel, Vollgrafik und Farbdisplay: Anzeigen für Kraftstoffstand und DEF-Tank sowie Temperatur von Motorkühlmittel und Hydrauliköl
  • Instrumententafel, Vollgrafik und Farbdisplay: Wechselintervalle für Filter und Betriebsflüssigkeiten
  • Instrumententafel, Vollgrafik und Farbdisplay: Anzeigeleuchten für Fernlicht, Blinker, Kraftstoffreserve, Motordrehzahleinstellung
  • Instrumententafel, Vollgrafik und Farbdisplay: Uhr mit 10-Tage-Pufferbatterie
  • LED-Innenbeleuchtung mit Türschalter
  • Vorgesteuerter Joystick mit einem proportionalen Schieber
  • Obere Frontscheibe aus Verbundglas
  • Linke Joystick-Konsole, hochklappbar, mit Sperren aller Funktionen
  • Dokumentenhalter an der rechten Seitenwand
  • Mobiltelefon-Halterung
  • Feststellbremse
  • PIN-Code, Motor-Startsperrfunktion
  • Stromversorgung, 12 V-10 A
  • Regenschutz*
  • Heckscheibe (gehärtetes Glas)/Notausstieg, mit Hammer
  • Automatiksicherheitsgurt, in den Sitz integriert
  • Sicherheitshebel auf der linken Konsole
  • Dachfenster, Verbundsicherheitsglas
  • Luftdicht verschließbare Fahrerkabine mit gefilterter Belüftung
  • Schiebetürfenster
  • Höhe und Neigungswinkel der Lenksäule ist einstellbar
  • Stauraum mit Platz für Verpflegungsbox
  • Sonnenschutz für Frontscheibe und Dachfenster

Laufwerk

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor, einstellbare Bremskraft
  • Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt
  • Stufen mit Kasten im Unterwagen (links und rechts)
  • Zweiteilige Antriebswelle mit einem Schmierintervall von 1000 Betriebsstunden
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Zwischenringe für Reifen

Sonstige Ausstattung

  • Automatische und zentralisierte Schmierung (Anbaugerät und Drehkranz)
  • Automatische Schwenkbremse
  • Kontergewicht, 4300 kg
  • Not-Aus-Schalter für den Motor
  • Spiegel, Weitwinkel, Rahmen und Fahrerkabine
  • Product Link
  • SOS-Probenentnahmeventile für Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Löffelumlenkung für Grabstiele

M317F Sonderausrüstung

Zusatzsteuerungen und -leitungen

  • Grundsteuerkreise: Zweiter Hochdruckkreis – Zusatz-Hochdruckkreis in zwei Richtungen für Geräte mit zweiter Hoch- oder Mitteldruckfunktion
  • Grundsteuerkreise: Die Funktion Öffnen/Schließen des Greifers mit dem rechten Joystick über die Löffelsteuerung kann auf dem Monitor ausgewählt werden
  • SmartBoom

Hydraulik

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat BIO HYDO Advanced HEES

Arbeitsausrüstung

  • Ausleger: Verstellausleger (zweiteilig), 5020 mm
  • Ausleger: Seitenknickausleger, 5020 mm
  • Stiele: 2450 mm
  • Stiele: 2600 mm

Elektrik

  • Einstellbarer Fahralarm
  • Rundumleuchte (Fahrerkabinendach)

Fahrerkabine

  • Joystick Lenkung mit Lenkrad
  • Joysticks mit erweiterten Funktionen mit zwei proportionalen Schiebereglern
  • Sitz, verstellbare verlängerte Rückenlehne, mit vertikaler und horizontaler Luftfederung und Kopfstütze: Komfort, automatische Gewichtseinstellung, mechanische Lendenwirbelstütze, beheizt
  • Sitz, verstellbare verlängerte Rückenlehne, mit vertikaler und horizontaler Luftfederung und Kopfstütze: Deluxe-Sitz bietet zusätzlich automatische Höhen- und Gewichtseinstellung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Premiumbezug, Heizung und Belüftung
  • Windschutzscheibe: Frontscheibe und Dachfenster einteilig und aus schlagfestem Verbundglas (EN356 P5A, 10 mm)
  • Windschutzscheibe: Zweiteilig (70/30), öffnend
  • Rückspiegel, Rahmen und Fahrerkabine elektrisch verstellbar und beheizbar
  • Hochdruck-Zusatzpedal
  • Steinschlagschutz (Dach und Front)

Laufwerk

  • Nur Schild hinten (parallel)
  • Schild vorn (parallel)/Abstützpratzen hinten
  • Abstützpratzen vorn/Schild hinten (parallel)
  • Nur hinten (parallel), mit Breitspurachsen
  • Rückhaltesystem, für Straßenfahrten mit Greifer

Sonstige Ausstattung

  • Cat-Wegfahrsperre (MSS, Machine Security System)
  • Kühlschutzpaket für Einsätze unter staubigen Bedingungen (einschließlich feinmaschigem Sieb für verbesserten Kühlerschutz und Motor-Luftvorreiniger)
  • Kotflügel vorn und hinten
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Reifen
  • Anbaugeräte
  • Schwenkrotator-Vorrüstung

Vergleichen Sie M317F mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  M317F

Weitere Angebote anzeigen