Motor
Motorleistung – ISO 14396 | 134 HP 100 kW |
Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Bohrung | 3.9 in 98 mm |
Hubraum | 221 in³ 3.6 l |
Hub | 5 in 120 mm |
Motoremissionen | Gemäß Emissionsnormen Tier4 Final, StufeV und S Korea 2014 (Tier4Final) Gemäß Emissionsnormen Tier4 Final, StufeV und S Korea 2014 (Tier4Final) |
Anmerkung (1) | Der M314 erfüllt die Emissionsnormen Tier4 Final, StufeV sowie S Korea 2014 (Tier4 Final) und verfügt über die "Blauer Engel"-Zertifizierung. Der M314 erfüllt die Emissionsnormen Tier4 Final, StufeV sowie S Korea 2014 (Tier4 Final) und verfügt über die "Blauer Engel"-Zertifizierung. |
Anmerkung (2) | Keine Drosselung der Motorleistung bei Höhenlagen unter 3000 m (9843') erforderlich. Keine Drosselung der Motorleistung bei Höhenlagen unter 3000 m (9843') erforderlich. |
Anmerkung (3) | Die angegebene Motorleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Abgas-Nachbehandlung. Die angegebene Motorleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Abgas-Nachbehandlung. |
Anmerkung (4) | Nennleistung bei 2000/min Nennleistung bei 2000/min |