Motor
Motorleistung – ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Bohrung | 4 ' 105 mm |
Hubraum | 268.5 in³ 4.4 l |
Emissionsnormen | Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Tier 4 Final (Korea) Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Tier 4 Final (Korea) |
Anmerkung (1) | Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier4 Final (USA), StufeV (EU) und Korea Tier4 Final. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier4 Final (USA), StufeV (EU) und Korea Tier4 Final. |
Anmerkung (2) | Empfohlen für den Einsatz bis zu einer Höhe von 3000m (9.843') mit Motordrosselung über 3000m (9,843'). Empfohlen für den Einsatz bis zu einer Höhe von 3000m (9.843') mit Motordrosselung über 3000m (9,843'). |
Anmerkung (3) | Nenndrehzahl 2000/min Nenndrehzahl 2000/min |