Motor
Motormodell | C4.4 C4.4 |
Motorleistung – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Nettoleistung – ISO 9249 | 171 HP 128 kW |
Bohrung | 4.1 in 105 mm |
Hub | 127 mm 5 in |
Hubraum | 268.5 in³ 4.4 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Mobilbagger Cat® M319 liefert Höchstleistungen, damit Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen können. Zeit sparen heißt Geld sparen dank geringer Serviceintervalle und der Möglichkeit zur Erledigung der täglichen Wartungsaufgaben zu 100Prozent vom Boden aus. Der M319 bietet die Leistung, mit der Sie länger arbeiten und dabei Geld sparen können.
Dank mehr Schwenkmoment schneller arbeiten. Eine kleinere Front und ein geringerer Heckschwenkradius sorgen dafür, dass Sie auch in engen Bereichen arbeite können.
Längere, synchronisierte Serviceintervalle, die Möglichkeit zur Durchführung aller Wartungsaufgaben zu 100% vom Boden aus und zentralisierte Schmierstellen mit einer Option zur automatischen Schmierung senken die Gesamtkosten.
Unkomplizierter Betrieb. Leicht zugängliche Steuereinheiten, komfortabler Sitz und verbesserte Sichtbarkeit sorgen dafür, dass Sie während der gesamten Schicht komfortabel artbeiten können.
Motormodell | C4.4 C4.4 |
Motorleistung – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Nettoleistung – ISO 9249 | 171 HP 128 kW |
Bohrung | 4.1 in 105 mm |
Hub | 127 mm 5 in |
Hubraum | 268.5 in³ 4.4 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik | 67 gal/min 254 l/min |
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast | 5366 psi 37000 kPa |
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal | 5076 psi 35000 kPa |
Max. Schwenkmoment | 32560 ft·lbf 44 kN·m |
Schwenkgeschwindigkeit | 9.4 r/min 9.4 r/min |
Max. Einsatzgewicht | 46407 lb 21050 kg |
Min. Einsatzgewicht | 41888 lb 19000 kg |
Kraftstofftank | 76.6 gal (US) 290 l |
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | 5.3 gal (US) 20 l |
Kühlsystem | 35 l 9.2 gal (US) |
Hydrauliktank | 31.7 gal (US) 120 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 74 gal (US) 280 l |
Höchstgeschwindigkeit | 21.7 mile/h 35 kl/h |
Vorwärts/Rückwärts – 1. Gang | 6.2 mile/h 10 km/h |
Vorwärts/Rückwärts – 2. Gang | 21.7 mile/h 35 km/h |
Kriechgeschwindigkeit – 1. Gang | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
Kriechgeschwindigkeit – 2. Gang | 9.3 mile/h 15 km/h |
Zugkraft | 23380 lbf 104 kN |
Ausleger | VA 5,2m VA 5,2m |
Stiel | 2,5m 2,5m |
Löffel | 0,91m³ 0,91m³ |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 10.7 ft 3260 mm |
Auflagepunkt | 11.6 ft 3520 mm |
Transportlänge | 26.6 ft 8110 mm |
Heckschwenkradius | 6.25 ft 1900 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 4.25 ft 1300 mm |
Bodenfreiheit | 1.4 ft 420 mm |
Laufwerkslänge | 16.6 ft 5050 mm |
Radstand | 8.8 ft 2700 mm |
Auslegerausführung | VA 5,2m VA 5,2m |
Stiel | 2,5m 2,5m |
Schaufel | 0,91m³ 0,91m³ |
Auskipphöhe | 25.6 ft 7790 mm |
Einstechhöhe | 35.2 ft 10740 mm |
Grabhöhe | 18.9 ft 5750 mm |
Reichweite auf Standebene | 30.2 ft 9210 mm |
Grabtiefe an der Vertikalwand | 14.6 ft 4450 mm |
Reißkraft (ISO) | 16861 lbf 75 kN |
Losbrechkraft (ISO) | 26752 lbf 119 kN |
Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.
Mehr erfahrenCat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.