Hydraulikbagger 6015B

6015B

Produktspezifikationen für 6015B

Motor – Cat-Dieselmotor C27 ACERT mit Tier-4-Final-Emissionsnormen

Motor – Cat-Motor C27 ACERT mit Tier-1- oder Tier-2-äquivalenten Emissionsnormen

Motor

Gewichtsangaben

Kette

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Füllmengen

Elektrische Anlage

Hydrauliksystem

Schwenksystem

Zentrale Wartungsstelle

Unterwagen

Laufwerk

Fahrerkabine

Automatische Zentralschmieranlage

Anbaugeräte

Tieflöffelausrüstung (BH) – Arbeitsbereich

Tieflöffelausrüstung (BH) – Grabkräfte

Tieflöffelausrüstung (BH) – Tieflöffel

Betriebsdaten

Universal-

6015B Sonderausrüstung

UNTERWAGEN

  • Kettenführungsplatten – voll
  • Kettenführungsplatten – Mitte
  • Kettenbreite: – Standard – 700 mm (28") – Breit – 900 mm (36") – Extrabreit – 1000 mm (39")

KALTWETTEROPTIONEN

  • Kaltwetter-Starthilfe
  • 120-V- oder 240-V-Motorheizung
  • Kraftstoffvorwärmer
  • Beheizbare Fahrerkabinenspiegel
  • Schmiermittel für niedrige Temperatur

ÜBERBAU

  • Motorlüfterpakete mit Kupfer-Mesabi oder Aluminiumgitterblech
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Zugangsleiter mit Antrieb
  • Kamerasystem

FAHRERKABINE

  • Schutzvorrichtung für die Windschutzscheibe (FOGS, Falling Object Guard System)
  • Product Link

ANBAUGERÄT

  • 3,4-m-(11' 2") oder 4,1-(13' 5")-Stiel

LÖFFEL

  • Löffel anderer Bauart werden entsprechend dem Einsatzbereich von Ihrem Cat-Händler vor Ort angeboten

Vergleichen Sie 6015B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  6015B

Weitere Angebote anzeigen