6015

6015 Hydraulikbagger

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – SAE J1995
824 HP
615 kW
Schaufel-Nutzlast
16.1 ton (US)
14.6 t
Einsatzgewicht
154.3 ton (US)
140 t

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

SICHERHEIT

SICHERHEIT

        
  • Sicherheitsglas, die gepanzerte Windschutzscheibe und die Bedienerschutzvorrichtung schützen den Fahrer bei Gefahrenumständen.
  •     
  • Sichererer Ein- und Ausstieg durch breite rutschfeste Laufstege und Treppen.
  •     
  • Fünf Not-Aus-Schalter an verschiedenen Stellen der Maschine.
  •     
  • Verbesserte Sicht in der Fahrerkabine und Cat Vision 360 als Option. Bei Vision 360 sind vier Kameras integriert, die dem Fahrer eine Rundumsicht von 360 Grad gewähren und tote Winkel reduzieren.
  •     
  • Durch die vom Boden erreichbare Servicestation muss das Servicepersonal nicht mehr so oft auf die Maschine steigen.
FAHRERHAUS

FAHRERHAUS

    
  • Die Fahrerkabine auf dem Stand der Technik bietet verbesserten Komfort und mehr Kontrolle, damit der Fahrer länger vollen Einsatz zeigen kann.
  •     
  • Der Sitz mit Heizung, pneumatischer Federung und komplett einstellbarer Aufhängung trägt dazu bei, dass der Fahrer über seine gesamte Schicht hinweg konzentriert und produktiv bleibt. Eine verstellbare Lendenwirbelstütze, breite Arm- und Handgelenkstützen und ein breiter Sicherheitsgurt mit Gurtaufroller helfen bei der Bekämpfung von Ermüdung und erhalten die Aufmerksamkeit des Fahrers aufrecht.
  •     
  • Heizung, Klima und Entfroster für die Fahrerkabine sorgen für eine angenehme Umgebungstemperatur und das verbesserte Filtersystem entfernt Staub und andere Partikel. Ein sekundärer interner Filter reinigt die Umluft in der Fahrerkabine.
  •     
  • Die ergonomischen Joysticks und die elektrohydraulische Servosteuerung ermöglicht dem Fahrer ohne Hydraulikleitungen in der Fahrerkabine dynamische, präzise Kontrolle über die Maschine. Die Anordnung der Joystickkonsole kann je nach Präferenz des Fahrers angepasst werden.
  •     
  • Der 7-Zoll-Touchscreenmonitor bietet einen einfachen Zugriff auf kritische Maschineninformationen und Unterstützung bei Servicearbeiten.
  • PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

    PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

          
    • Der zuverlässige, robuste Motor C27 liefert über eine lange Lebensdauer Höchstleistungen für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter der Einsatz bei Großbauprojekten, in Steinbrüchen, beim Abbau von Zuschlagstoffen und unter Tage.
    •     
    • Durch den Einsatz von energieeffizienten Schwimmventilen, die zum Absenken des Auslegers die Schwerkraft nutzen, werden kürzere Taktzeiten erzielt. Das ermöglicht schnellere Auslegerbewegungen und erlaubt es dem Fahrer, beim Absenken des Auslegers andere Funktionen auszuführen.
    •     
    • Das Hydrauliksystem mit proportionaler Durchflussverteilung und lastdruckunabhängiger Volumenstromsteuerung variiert den Hydraulikölstrom und ermöglicht dadurch einen reibungslosen, berechenbaren Betrieb und eine höhere Effizienz. Der Einsatz von vier Hydraulikpumpen mit erweiterter Steuerung verringert die Wärmeentwicklung und das Auftreten von Verschleiß.
    EFFIZIENZ

    EFFIZIENZ

          
    • Die lastverstärkte vorausschauende Steuerung sorgt für eine schnellere und gleichmäßigere Motorregelung, indem sie einen zu untertourigen Betrieb verhindert, was wiederum den Kraftstoffverbrauch senkt.
    •     
    • Motordrehmoment-Belastungssteuerung zur Reduzierung des Hydraulikpumpenförderstroms je nach verfügbarem Drehmoment, gewünschter und tatsächlicher Motordrehzahl sowie geschätzter hydraulischer Last. So steht Leistung für die Funktionen zur Verfügung, die Sie zum schnellen und effizienten Bewegen von Material benötigen.
    •     
    • Die Vorsteuerpumpe der neuen Generation liefert einen variablen, bedarfsgerechten Hydraulikstrom. Die Pumpe verstärkt den Hydraulikstrom, wenn die Steuerhebel betätigt werden, und verringert ihn, wenn sie in die Neutralstellung zurückkehren. Das führt zu mindestens 5,5 % mehr Kraftstoffeffizienz und einer gesteigerten Leistung.
    •     
    • Das geschlossene Schwenksystem bietet schnellere Taktzeiten und eine verbesserte Energieeffizienz bei geringerer Wärmeentwicklung. Die während der Schwenkbewegung aufgenommene kinetische Energie wird beim Abbremsen in das System zurückgeführt, wodurch mehr Leistung zum Antrieb der Haupt- und Zusatzpumpen bereitgestellt wird.
    •     
    • Das separate Ölkühlsystem schützt die Hydraulikkomponenten und verlängert ihre Lebensdauer. Das System ist unabhängig von Rücklauföl und erreicht seine Effizienz durch den Einsatz spezieller Pumpen, die je nach Bedarf Kühlleistung bereitstellen, egal ob der Motor im Leerlauf oder unter Last ist. Durch die thermostatisch geregelte Kühlerlüfterdrehzahl werden weitere Effizienzsteigerungen erzielt.
    ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT

    ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT

          
    • Die tragenden strukturellen Bauteile sind robust und nach sehr hohen Standards aus hochfestem Stahl und Guss hergestellt. Der Kran wird nach dem Schweißen spannungsfrei geglüht und Schweißnähte an kritischen Stellen profiliert und geschliffen.
    •     
    • Mit der neuen Motorraumverkleidung mit abnehmbarer Oberseite wird die Zugänglichkeit des Motor- und Pumpenraums und die Passung von Motor- und Hydraulikschutzwänden verbessert.
    •     
    • Die HD-Komplettkette ist durch gehärtete Rollenbolzen, eine verbesserte Leitrollenkonstruktion und größere Buchsen für eine hohe Last im Feld geeignet.
    •     
    • Das robuste HD-Laufwerk bietet längere Betriebszeiten, eine gesteigerte Nutzungsdauer und stoßärmeres Fahren bei schwerem Terrain. Durch Fettschmierung, GLT4-Versiegelungstechnik und ölbefüllte Rollenbauteile weist das Laufwerk eine um mindestens 2000 Betriebsstunden längere Lebensdauer auf als trockene Ketten.
    •     
    • Bei der exklusiven Kettenkonstruktion mit Bolzensicherung PPR2 ist die Verbindung zum Bolzen mechanisch verriegelt, um Bolzenwandern und Verbindungsrisse zu verhindern und eine zuverlässige Abdichtung und höchstmögliche Lebensdauer der Kette zu gewährleisten. 
    •     
    • Die robusten Cat-Schläuche überstehen mehr als 10.000 Betriebsstunden, ohne größere hydraulische Leckagen zu entwickeln.
    SERVICEFREUNDLICHKEIT

    SERVICEFREUNDLICHKEIT

          
    • Erweiterte Warnstufen für die Hydrauliköltemperatur und Fenster für die Sichtprüfung von Antriebsritzeln und den Zahnkranz des Schwenklagers erleichtern und beschleunigen die routinemäßige Wartung. Dank Cat Electronic Technician, wodurch das Händlerservicepersonal Probleme einfacher diagnostizieren und ihnen vorbeugen kann, ist auch die elektronische Fehlersuche einfacher.
    •     
    • Ein größerer, schwererer Hydrauliktank und ein größerer Fettbehälter sorgen für längere Serviceintervalle.
    •     
    • Die Verstärkung für die Motorraumverkleidung und die Halterung des Hauptsteuerventils verbessert insgesamt die Strapazierfähigkeit.
    •     
    • Verbesserte Schlauchverlegung für einfacheren Zugang und schnelleren Service.
    •     
    • Mit dem neuen Kältemittel 1234yf werden die strengsten Anforderungen für Kältemittel eingehalten.
    •     
    • Servicestation mit einfachem Zugang zu Funktionen wie Kühlmittel, Hydrauliköl, Schwenkgetriebeöl, Schmierfett, Diesel und Motoröl vom Boden aus. Die Servicestation verfügt über einen Not-Aus-Schalter, einen Cat-Batterieladeanschluss und Kontrollleuchten für volle Kraftstofftanks.
    •     
    • Die bewährte und validierte Elektronikarchitektur von Cat und die Teilegleichheit mit anderen Maschinen erleichtern das Vorhalten von Teilen und die Technikerschulung.

    Produktspezifikationen für 6015

    Motorleistung – SAE J1995 824 HP 615 kW
    Schaufel-Nutzlast 16.1 ton (US) 14.6 t
    Einsatzgewicht 154.3 ton (US) 140 t
    Anmerkung Die oben gezeigten technischen Daten gelten für die Tieflöffelausrüstung bei strengen Vorschriften. Konstruktionen, die weniger strengen Vorschriften unterliegen und Bagger ohne Arbeitsausrüstung sind ebenfalls erhältlich. Die oben gezeigten technischen Daten gelten für die Tieflöffelausrüstung bei strengen Vorschriften. Konstruktionen, die weniger strengen Vorschriften unterliegen und Bagger ohne Arbeitsausrüstung sind ebenfalls erhältlich.
    Motormodell Cat® C27 Cat® C27
    Bruttoleistung – SAE J1995 824 HP 615 kW
    Nettoleistung – SAE J1349 812 HP 606 kW
    Anzahl der Zylinder 12 12
    Bohrung 5.4 " 137.2 mm
    Hub 6 " 152.4 mm
    Hubraum 1648 in³ 27 l
    Motormodell Cat® C27 Cat® C27
    Bruttoleistung – SAE J1995 839 HP 626 kW
    Nettoleistung – SAE J1349 829 HP 618 kW
    Anzahl der Zylinder 12 12
    Bohrung 5.4 " 137.2 mm
    Hub 6 " 152.4 mm
    Hubraum 1648 in³ 27 l
    Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
    Einsatzgewicht 154 ton (US) 140 t
    Bodendruck 23.6 psi 16.3 N/cm²
    Anmerkung Das Einsatzgewicht umfasst: Kettenplatten 700 mm (28''), Ausleger 7,6 m (24' 11''), Stiel 3,4 m (11' 2''), Standardfelsschaufel, 100 % Kraftstoffstand und Schmierstoffe Das Einsatzgewicht umfasst: Kettenplatten 700 mm (28''), Ausleger 7,6 m (24' 11''), Stiel 3,4 m (11' 2''), Standardfelsschaufel, 100 % Kraftstoffstand und Schmierstoffe
    Einsatzgewicht 308,000 lb 140,000 kg
    Standard 28 " 700 mm
    Breit 35 " 900 mm
    Extrabreit 39 " 1000 mm
    Anzahl Bodenplatten – je Seite 46 46
    Anzahl der Laufrollen – je Seite 9 9
    Anzahl der Tragrollen – je Seite 3 3
    Kettenplatten Zweisteg-HD Zweisteg-HD
    Fahrgeschwindigkeit – 2 Stufen – 1. Stufe – Maximum 1.6 mile/h 2.6 km/h
    Fahrgeschwindigkeit – 2 Stufen – 2. Stufe – Maximum 2.3 mile/h 3.7 km/h
    Max. Zugkraft – Vorwärts 192886 lbf 858 kN
    Max. Zugkraft – Rückwärts 220987 lbf 983 kN
    Steigfähigkeit – Fahrantriebe Ca. 42 % Ca. 42 %
    Hydraulische Kettenspannung Mit Druckspeicher Mit Druckspeicher
    Maximale Zugkraft 179,847 lbf 800 kN
    Kraftstofftank 449 Gall. (US) 1700 l
    Kühlsystem 44 Gall. (US) 165 l
    Motoröl 23 Gall. (US) 87 l
    Schwenkantrieb 2.4 Gall. (US) 9 l
    Hydrauliksystem – einschließlich Tank 463 Gall. (US) 1752 l
    Hydrauliktank 253 Gall. (US) 956 l
    Fettbehälter 57 Gall. (US) 215 l
    Systemspannung 24 V 24 V
    Batterien 4 x 200 Ah (je 12 V) 4 x 200 Ah (je 12 V)
    Nennleistung des Drehstromgenerators 150 A (24 V) insgesamt 150 A (24 V) insgesamt
    Komponenten (1) Not-Aus-Schalter: einer in der Fahrerkabine, drei im Motormodul, ein vom Boden zugängliches Zugseil Not-Aus-Schalter: einer in der Fahrerkabine, drei im Motormodul, ein vom Boden zugängliches Zugseil
    Komponenten (2) Vier wartungsfreie Batterien Vier wartungsfreie Batterien
    Komponenten (3) Verriegelbarer Batteriehauptschalter Verriegelbarer Batteriehauptschalter
    Komponenten (5) 14 LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Helligkeit 14 LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Helligkeit
    Komponenten (4) 5 LED-Serviceleuchten 5 LED-Serviceleuchten
    Komponenten (6) 2 elektrische Warnhörner 2 elektrische Warnhörner
    Komponenten (7) Zwei (2) Leuchten für das Heck Zwei (2) Leuchten für das Heck
    Komponenten (9) Eine (1) Rundumleuchte auf dem Fahrerkabinendach Eine (1) Rundumleuchte auf dem Fahrerkabinendach
    Komponenten (8) Eine (1) Leuchte für das Maschinendeck/Service Eine (1) Leuchte für das Maschinendeck/Service
    Hauptpumpen 3 x variable Taumelscheibenpumpen 3 x variable Taumelscheibenpumpen
    Hauptpumpen – Maximaler Gesamtölvolumenstrom 407 gpm 1544 l/min
    Hauptpumpen – Höchstdruck– Anbaugerät 4641 psi 320 bar
    Vorsteuerpumpe – Maximaler Durchfluss, Vorsteuerung 40.4 gpm 153 l/min
    Vorsteuerpumpe 1 x Zahnradpumpe 1 x Zahnradpumpe
    Vorsteuerpumpe – Höchstdruck, Vorsteuerung 1378 psi 95 bar
    Hauptpumpen – Höchstdruck – Fahren 4641 psi 320 bar
    Motorlüfterpumpe – Maximaler Durchfluss, Motorlüfter 53.1 gpm 201 l/min
    Motorlüfterpumpe – Höchstdruck, Motorlüfter 3191 psi 220 bar
    Schwenkpumpe 1 x variable Taumelscheibenpumpe 1 x variable Taumelscheibenpumpe
    Motorlüfterpumpe 1 x variable Taumelscheibenpumpe 1 x variable Taumelscheibenpumpe
    Schwenkpumpe – Maximaler Durchfluss – Schwenkwerk 127 gpm 479 l/min
    Hydraulische Lüfterpumpe – Höchstdruck, hydraulischer Lüfter 1958 psi 135 bar
    Hydraulische Lüfterpumpe – Maximaler Durchfluss, hydraulischer Lüfter 22.7 gpm 86 l/min
    Hydraulische Lüfterpumpe 1 x variable Taumelscheibenpumpe 1 x variable Taumelscheibenpumpe
    Schwenkpumpe – Höchstdruck – Schwenken 5294 psi 365 bar
    Hydraulikölkühler – Maximaler Durchfluss 284 gpm 1075 l/min
    Hydraulikölkühler – Lüfterdurchmesser 46 " 1168 mm
    Filter (1) Hauptstrom-Hochdruckfilter (200 μm) für Hauptpumpen Hauptstrom-Hochdruckfilter (200 μm) für Hauptpumpen
    Filter (2) Hauptstromfilter (20 μm), Rückleitung Hauptstromfilter (20 μm), Rückleitung
    Filter (3) Druckfilter (16 μm), Servokreis Druckfilter (16 μm), Servokreis
    Filter (4) Hauptstromfilter (6 μm), Kühlungsrückleitung Hauptstromfilter (6 μm), Kühlungsrückleitung
    Filter (5) Schwenkladefilter (15 μm) Schwenkladefilter (15 μm)
    Filter (6) Pumpengehäuse-Rücklaufsiebe (125 μm) Pumpengehäuse-Rücklaufsiebe (125 μm)
    Schwenkantrieb Zwei (2) kompakte Planetengetriebe mit Axialkolbenmotoren Zwei (2) kompakte Planetengetriebe mit Axialkolbenmotoren
    Feststellbremse Ölbadlamellenbremse, federbelastet/hydraulisch gelöst Ölbadlamellenbremse, federbelastet/hydraulisch gelöst
    Max. Schwenkgeschwindigkeit 4.9 r/min 4.9 r/min
    Drehkranz Dreireihiges Rollenlager mit gekapselter Innenschmierung Dreireihiges Rollenlager mit gekapselter Innenschmierung
    Merkmale (1) Geschlossener Kreis mit Drehmomentsteuerung Geschlossener Kreis mit Drehmomentsteuerung
    Merkmale (2) Hydraulisches Abbremsen der Schwenkbewegung, wenn die Steuerung in die neutrale Position zurückgebracht wird, oder durch Gegensteuerung für stärkeres Abbremsen Hydraulisches Abbremsen der Schwenkbewegung, wenn die Steuerung in die neutrale Position zurückgebracht wird, oder durch Gegensteuerung für stärkeres Abbremsen
    Merkmale (3) Alle Leitungskanäle und die Innenverzahnung des Drehkranzes werden von einem automatischen Schmiersystem versorgt Alle Leitungskanäle und die Innenverzahnung des Drehkranzes werden von einem automatischen Schmiersystem versorgt
    Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU); Nonroad Stufe III (China), entsprechend EPA Tier 2 (USA); entsprechend EPA Tier 1 (USA) EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU); Nonroad Stufe III (China), entsprechend EPA Tier 2 (USA); entsprechend EPA Tier 1 (USA)
    Merkmal Dieselkraftstoff- und Schmiermittelversorgung auf Bodenhöhe zugänglich Dieselkraftstoff- und Schmiermittelversorgung auf Bodenhöhe zugänglich
    Ausgestattet mit (1) Ein Not-Aus-Zugseil Ein Not-Aus-Zugseil
    Ausgestattet mit (2) Schnellverschlusskupplungen für: Dieselkraftstoff und Schmierfett Schnellverschlusskupplungen für: Dieselkraftstoff und Schmierfett
    Fahrgeschwindigkeit – 2 Stufen – 1. Stufe – Maximum 1.6 mile/h 2.6 km/h
    Fahrgeschwindigkeit – 2 Stufen – 2. Stufe – Maximum 2.3 mile/h 3.7 km/h
    Maximale Zugkraft 197,157 lbf 877 kN
    Max. Zugkraft – Rückwärts 220987 lbf 983 kN
    Steigfähigkeit – Fahrantriebe 38°/78 % (SAE J1309) 38°/78 % (SAE J1309)
    Anzahl Bodenplatten – je Seite 46 46
    Hydraulische Kettenspannung Mit Druckspeicher Mit Druckspeicher
    Anzahl der Laufrollen – je Seite 9 9
    Anzahl der Tragrollen – je Seite 3 3
    Komponenten (1) HD mit Zweistegkettenplatten HD mit Zweistegkettenplatten
    Komponenten (2) Laufkettenglieder verbunden durch gehärtete Stifte und Buchsen Laufkettenglieder verbunden durch gehärtete Stifte und Buchsen
    Komponenten (3) Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR2), abgedichtete und geschmierte Kettenkonstruktion Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR2), abgedichtete und geschmierte Kettenkonstruktion
    Komponenten (4) Gehärtete Laufflächen von Kettenrädern, Leiträdern, Walzen und Laufkettengliedern Gehärtete Laufflächen von Kettenrädern, Leiträdern, Walzen und Laufkettengliedern
    Komponenten (5) Vollständig hydraulisches selbstnachstellendes Kettenspannsystem mit Druckspeicher Vollständig hydraulisches selbstnachstellendes Kettenspannsystem mit Druckspeicher
    Komponenten (6) Automatisches Ventil der hydraulischen Wirbelbremse Automatisches Ventil der hydraulischen Wirbelbremse
    Komponenten (7) Akustischer Fahralarm (vorwärts und rückwärts) Akustischer Fahralarm (vorwärts und rückwärts)
    Komponenten (1) Drückbelüftetes Fahrerhaus mit Filterung Drückbelüftetes Fahrerhaus mit Filterung
    Komponenten (2) Beheizbarer Fahrerkabinenspiegel Beheizbarer Fahrerkabinenspiegel
    Komponenten (3) Schiebefenster (Fahrerkabinentür) Schiebefenster (Fahrerkabinentür)
    Komponenten (4) Notausstiegshammer (bricht durch Glas) Notausstiegshammer (bricht durch Glas)
    Komponenten (5) Untere Windschutzscheibe herausnehmbar, Halterung zur Aufbewahrung in der Fahrerkabine Untere Windschutzscheibe herausnehmbar, Halterung zur Aufbewahrung in der Fahrerkabine
    Komponenten (6) Alternatives Joystick-Schaltschema mit ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE, oder SCM Alternatives Joystick-Schaltschema mit ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE, oder SCM
    Komponenten (7) Getränkehalter Getränkehalter
    Komponenten (8) Dokumentenfach Dokumentenfach
    Komponenten (9) AM/FM-Radio AM/FM-Radio
    Komponenten (10) FM-AM-Radio mit MP3-Aux-Anschluss FM-AM-Radio mit MP3-Aux-Anschluss
    Komponenten (11) Zwei Stereo-Lautsprecher Zwei Stereo-Lautsprecher
    Komponenten (12) Aufbewahrungsregal geeignet für Brotdose oder Werkzeugkasten Aufbewahrungsregal geeignet für Brotdose oder Werkzeugkasten
    Komponenten (13) Farb-LCD-Anzeige mit Serviceparametern, Ereignis- und Diagnosemeldungen, vorbeugender Wartung, Gesamtstrecke, Gesamtwerte über Lebensdauer. Anzeigen für Motordrehzahl, Motoröldruck und Hydrauliköltemperatur Farb-LCD-Anzeige mit Serviceparametern, Ereignis- und Diagnosemeldungen, vorbeugender Wartung, Gesamtstrecke, Gesamtwerte über Lebensdauer. Anzeigen für Motordrehzahl, Motoröldruck und Hydrauliköltemperatur
    Komponenten (14) Kopfstützen und Armlehnen Kopfstützen und Armlehnen
    Komponenten (15) Unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen mit integrierten Joysticks Unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen mit integrierten Joysticks
    Komponenten (16) Sperrhebel für alle Funktionen Sperrhebel für alle Funktionen
    Komponenten (17) Fahrsteuerpedale mit abnehmbaren Handhebeln Fahrsteuerpedale mit abnehmbaren Handhebeln
    Komponenten (18) Zwei Steckdosen, 10 A (gesamt) Zwei Steckdosen, 10 A (gesamt)
    Komponenten (19) Fenster vorne oben aus Verbundglas und weitere Fenster aus gehärtetem Glas Fenster vorne oben aus Verbundglas und weitere Fenster aus gehärtetem Glas
    Kapazität – Fettfass 18 Gall. (US) 68 l
    Typ (1) Zentrales Schmierbanksystem Zentrales Schmierbanksystem
    Typ (2) Fett wird automatisch auf alle Drehpunkte des Anbaugeräts, das Schwenklager und die Löffelumlenkung aufgetragen Fett wird automatisch auf alle Drehpunkte des Anbaugeräts, das Schwenklager und die Löffelumlenkung aufgetragen
    Typ (3) Standard-Schmiertrommel an der Maschine für Schaufelgestänge Standard-Schmiertrommel an der Maschine für Schaufelgestänge
    Typ (4) Vom Boden aus zugängliche Fettnachfüllstelle Vom Boden aus zugängliche Fettnachfüllstelle
    Typ (1) Kran verwindungssteif mit geschweißter Kastenkonstruktion Kran verwindungssteif mit geschweißter Kastenkonstruktion
    Typ (2) Hochzugfester Stahl mit massiven Stahlgussteilen in den Drehpunktbereichen Hochzugfester Stahl mit massiven Stahlgussteilen in den Drehpunktbereichen
    Typ (3) Kran wird nach dem Schweißen spannungsfrei geglüht Kran wird nach dem Schweißen spannungsfrei geglüht
    Typ (4) Schwimmventil zum Absenken des Auslegers Schwimmventil zum Absenken des Auslegers
    Schaufeln ausgestattet mit – Spezielles Auskleidungsmaterial, das die Hauptverschleißbereiche innerhalb und außerhalb der Schaufel abdeckt – Schneideverschleißkappen – Flügelverschleißkappen – Absatzverschleißkappen – Spezielles Auskleidungsmaterial, das die Hauptverschleißbereiche innerhalb und außerhalb der Schaufel abdeckt – Schneideverschleißkappen – Flügelverschleißkappen – Absatzverschleißkappen
    Maximale Grabtiefe 26.3 ' 8 m
    Maximale Grabreichweite 45.6 ' 13.9 m
    Maximale Abtragshöhe 41.9 ' 12.8 m
    Maximale Ausschütthöhe 27.9 ' 8.5 m
    Losbrechkraft – SAE 112600 lbf 501 kN
    Losbrechkraft – ISO 120,947 lbf 538 kN
    Reißkraft – ISO 104,761 lbf 466 kN
    Reißkraft – SAE 98800 lbf 439 kN
    Kapazität 1:1 10.6 yd³ 8.1 m³
    Gesamtbreite 8.8 ' 2682 mm
    Anzahl der Zähne 5 5
    Zahnsystem Cat C70 oder M75 Cat C70 oder M75
    Gewicht – inklusive Standardverschleißpaket 18521 lb 8401 kg
    Maximales Schüttgewicht – Lose 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³

    6015 Standardausrüstung

    Cat-Antriebsstrang

    • Cat C27-Motor
    • Nachbehandlungssystem (nur bei Tier 4 Final): Diesel-Oxidationskatalysator (DOC), NOx-Reduktionssystem (NRS), Lösung ohne Dieselabgasreinigungsflüssigkeit (DEF)
    • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC)
    • Turbolader
    • Hydraulisch angetriebener Kühlerlüfter
    • Elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl
    • Motormanagement (Mikroverfahren)
    • HD-Luftfilter
    • Zweistufiges Filtersystem mit Wasserabscheider
    • Starthilfe – automatisch, Äther
    • Abgassystemhitzeschilde
    • Zwei 24-V-Starter
    • Motorleerlaufabschaltautomatik
    • Automatische Kraftstoffanlagenentlüftung

    Hydraulik

    • Leistungsmanagementsystem mit integrierten Bedienelementen: bedarfsgesteuertes Durchflussmanagement der Pumpen für Arbeitshydraulik und Fahren (3) sowie Schwenken (1), lastverstärkte vorausschauende Steuerung (LEAC) zur Verhinderung von untertourigem Motorbetrieb, proportionale Durchflussverteilungstechnik (PPPC) zur Priorisierung von Pumpenförderstrom und Druck für einzelne Funktionen (Ausleger, Stiel, Schaufel) bei gleichzeitigem Betrieb
    • Druckabschneidungsfunktion für die Hauptpumpen
    • Cat-Hydraulikschlauchleitungen
    • Kühlung des Pumpenspezialgetriebeöls GO
    • Geschlossener Schwenkkreis
    • Schalter für Feststellbremssperre
    • Lasthalteschwenksteuerung
    • Druckmessanschlüsse
    • Hauptstrom-Hochdruckfilter (200 μm), Hauptpumpen
    • Hauptstromfilter (20 μm), Rückleitung
    • Hauptstromfilter (6 μm), Kühlungsrückleitung
    • Druckfilter (6 μm), Servokreis
    • Schwenkladefilter (15 μm)
    • Pumpengehäuse-Rücklaufsiebe (125 μm)
    • Schwimmventile und Energieverwertungskreis für den Ausleger

    Elektrische Anlage

    • Vier wartungsfreie Batterien
    • Verriegelbarer Batteriehauptschalter
    • 14 LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Helligkeit
    • 5 LED-Serviceleuchten
    • Zwei elektrische Warnhörner

    Laufwerk

    • Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR2), abgedichtete und geschmierte Kettenkonstruktion
    • HD-Ketten mit gegossenen zweistegigen Kettenplatten
    • HD-Rollen mit Starrachse
    • HD-Leiträder mit Starrachse
    • HD-Laufwerkschutz: Fahrmotorschutz, Antriebswellengehäuseschutz, Schwenklagerschmierleitungsschutz
    • Automatisches Ventil der hydraulischen Wirbelbremse
    • Akustischer Fahralarm (vorwärts und rückwärts)
    • Fahrmotorabdeckung mit Wartungsklappen
    • Gehärtete Laufflächen von Kettenrädern, Leiträdern, Walzen und Laufkettengliedern
    • Vollständig hydraulisches selbstnachstellendes Kettenspannsystem mit Druckspeicher

    Automatisches Schmiersystem

    • Schmierfettbehälter mit einer Kapazität von 215 l (57 Gall.)
    • Fett wird automatisch auf alle Drehpunkte des Anbaugeräts, das Schwenklager und die Löffelumlenkung aufgetragen

    Arbeitsumgebung

    • Einfaches Heizungs- und Klimasteuerungssystem
    • Drückbelüftetes Fahrerhaus mit Filterung
    • Fahrsteuerpedale mit abnehmbaren Handhebeln
    • Pneumatisch gedämpfter und mehrfach verstellbarer Komfortsitz mit Sitzheizung, Lendenwirbelstütze, Zweipunktgurt sowie Kopfstütze und Armlehnen
    • Schiebefenster (Fahrerkabinentür)
    • Untere Windschutzscheibe herausnehmbar, Aufbewahrung in der Fahrerkabine
    • Unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen mit integrierten Joysticks
    • Sperrhebel für alle Funktionen
    • Zwei Steckdosen, 10 A (gesamt)
    • Elektronische hydraulische Servosteuerung
    • Alternative Joystick-Schaltschemata (ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE oder SCM)
    • FM-AM-Radio mit MP3-Aux-Anschluss
    • Seitliches Schiebefenster
    • Wisch-Wasch-Anlage für die obere und untere Windschutzscheibe
    • Sonnenrollo für die Windschutzscheibe
    • Farb-LCD-Touchscreenanzeige 178 mm (7") mit Serviceparametern für Motor, Hydraulik und Schmierung, Ereignis- und Diagnosemeldungen, Anzeigen für Motordrehzahl, Motoröldruck, Hydrauliköltemperatur, vorbeugende Wartung, Gesamtstrecke, Gesamtwerte über Lebensdauer
    • Feste Zugangsleiter
    • Beheizbarer Fahrerkabinenspiegel
    • Dokumentenablage

    Heckbaggeranbaugerät

    • Ausleger 7,6 m (24' 11")
    • Nach dem Schweißen spannungsfrei geglühter Kran
    • Schaufelverschleißpaket

    Cat-Technologie

    • Cat Product Link™ Elite (mobilfunkgestützt)
    • Vorbereitung für Cat-MineStar™-Lösungen

    Service und Wartung

    • Motorölwechselintervall: 500 Betriebsstunden
    • Hydraulikölwechselintervall: 5000 Betriebsstunden
    • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM)
    • Vorsteuerdrucküberwachung über Electronic Technician (ET)
    • Der zentrale Servicebereich für Dieselkraftstoff und Schmierfett ist vom Boden aus erreichbar
    • Cat-Batterieladeanschluss
    • Kontrollleuchte für Schmierfett
    • Standardschmierstoff
    • Fremdstartanschluss

    Sicherheit

    • Not-Aus-Schalter: einer in der Fahrerkabine, drei im Motormodul, ein vom Boden zugängliches Zugseil
    • Bedienerschutzvorrichtung (Dachschutz)
    • Fenster vorne oben aus Verbundglas und weitere Fenster aus gehärtetem Glas
    • Notausstiegshammer (bricht durch Glas)

    Verschiedenes

    • ISO- oder ANSI-Aufkleber

    6015 Sonderausrüstung

    Cat-Antriebsstrang

    • Aluminiumkühlpaket
    • Mesabi-Kühlpaket

    Laufwerk

    • 700 mm (2' 4") breite Kettenplatten
    • 900 mm (3' 0") breite Kettenplatten
    • 1000 mm (3' 3") breite Kettenplatten
    • Bodenplatte zum zusätzlichen Schutz des Laufwerks
    • Kettenführungsplatten – gesamt
    • Kettenführungsplatten – Mitte
    • HD-Laufwerkschutz: Antriebsgehäuseschutzplatte

    Arbeitsumgebung

    • 45°-Zugangsleiter mit Antrieb
    • Kameraüberwachungssystem VISION 360 (vier Kameras und zusätzliches Farbdisplay)

    Heckbaggeranbaugerät

    • Stiel 3,4 m (11' 2")
    • Stiel 4,1 m (13' 5")
    • Basismaschine ohne Front (kein Ausleger, kein Stiel, keine Umlenkung)

    Cat-Technologie

    • Cat Product Link Elite (Satellit)
    • Cat Product Link Elite (kein Radio)

    Kältebetrieb

    • Kältepaket (120 V): Motorkühlwasservorwärmer (benötigt externe Energiequelle, 60 Hz)
    • Kältepaket (240 V): Motorkühlwasservorwärmer (benötigt externe Energiequelle, 50 Hz)

    Service und Wartung

    • Hydraulikflüssigkeit Cat Bio HYDO™ Advanced
    • Schmierstoff für hohe Temperaturen
    • Schmierstoff für niedrige Temperaturen

    Sicherheit

    • Bedienerschutzvorrichtung (Frontschutz)

    Schaufeln

    • Weitere Schaufeln je nach Anwendung bei Ihrem Cat-Händler erhältlich

    Kompatible Technologie und Services

    Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

    Mehr über die Technologie erfahren
    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

    Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

    Mehr über die Technologie erfahren
    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

    Mediengalerie

    Hydraulikbagger 6015

    Hydraulikbagger 6015

    Hydraulikbagger 6015

    Hydraulikbagger 6015

    Hydraulikbagger 6015

    Hydraulikbagger 6015

    Hydraulikbagger 6015

    Hydraulikbagger 6015

    Hydraulikbagger 6015
    Hydraulikbagger 6015
    Hydraulikbagger 6015
    Hydraulikbagger 6015
    Hydraulikbagger 6015
    Hydraulikbagger 6015
    Hydraulikbagger 6015
    Hydraulikbagger 6015

    Vergleichen Sie 6015 mit häufig verglichenen Modellen.