Übersicht
Die Produktivität, die Sie benötigen. Die Langlebigkeit, die Sie erwarten.
Der Cat® 6040 hat sich mit derzeit mehr als 200 in Betrieb befindlichen Maschinen an Einsatzorten auf der ganzen Welt bewährt und als verlässlich erwiesen. Er ist bekannt für seine hohe Leistung und Zuverlässigkeit – die jetzt noch weiter verbessert wird. Der 6040 der neuen Generation wurde mit neuen Funktionen, Aufrüstungen und Verbesserungen versehen. Dadurch ist er jetzt produktiver, effizienter, sicherer, bedienerfreundlicher, einfacher zu warten und vieles mehr.
Angetrieben wird er von zwei auf den neuesten Stand gebrachten Cat-C32B-Motoren, die ohne Abstriche bei der Kraftstoffeffizienz für noch mehr Leistung und Zuverlässigkeit sorgen. Das HD-Laufwerk bietet eine lange Lebensdauer unter rauen Bedingungen, sodass Sie Kosten senken und Ihre Maschine mit vollem Einsatz arbeiten lassen können.
Die brandneue und hochmoderne Fahrerkabine verleiht dem Bediener eine bessere Kontrolle über die Maschine und bietet ihm Sicherheit und Komfort während der gesamten Schicht. Unsere patentierte Ausführung mit drei Sitzen macht die Schulung und Beaufsichtigung neuer Bediener einfacher denn je. Zudem sorgen neue Sicherheitsfunktionen dafür, dass alle, die mit dem 6040 oder in seiner Nähe arbeiten, jeden Tag sicher wieder nach Hause kommen.