Übersicht
Arbeitet schwerer. Hält länger.
Der Cat®-Hydraulikbagger 6060 Elektro vereint alle, was Sie am 6060 lieben, mit allem, was Sie von Caterpillar erwarten: effiziente elektrische Leistung für mehr Produktivität – bei hoher Verfügbarkeit und niedrigen Betriebskosten. Der von zwei Elektromotoren angetriebene 6060 Elektro nutzt die Leistung effizienter als eine Dieselmaschine und erzeugt keine direkten CO2-Emissionen.
Mit einer Tieflöffel-Nennnutzlast von 65 Tonnen (71 US-Tonnen) und einer Hochlöffel-Nennnutzlast von 61 Tonnen (67 US-Tonnen) war der 6060 in der Bergbaubranche einer der ersten Hydraulikbagger, der speziell auf den Einsatz mit Muldenkippern von 240 Tonnen (218 US-Tonnen) ausgelegt war. Er stellt eine effiziente Lösung mit 4 Ladespielen dar, mit der sich die Produktionskapazität in diesen Umgebungen erfüllen lässt.