6060/6060 FS

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Wir verstehen die Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert werden, die Bedeutung von Zuverlässigkeit und das Verhältnis zwischen Verfügbarkeit und Produktivität. Darum sind wir ständig bestrebt, unsere Hydraulikbagger so sicher, zuverlässig und produktiv wie möglich zu fertigen. Wir bieten den branchenweit umfangreichsten Nutzlastbereich, die Möglichkeit einer optimalen Kombination unserer beliebten Produktreihe an Steinbruchmuldenkippern sowie Unterstützung durch unser erstklassiges Cat-Händlernetzwerk und verfügen deshalb über eine einzigartige Stellung, um Sie beim Erreichen Ihrer Produktivitätsziele zu unterstützen. Wir verstehen, was wichtig für Sie ist. Unsere Hydraulikbagger werden für Ihre Anforderungen gebaut, da im Bergbau jeder Tag und jede Ladung zählt.

Allgemeine Daten

Maßeinheiten:
Motorleistung – SAE J1995 Cat 3512C – 2240 kW (3000 HP) Cat 3512C – 2240 kW (3000 HP) Less
Fassungsvermögen Standardlöffel Ladeschaufel (gehäuft 2:1) – 34,0 ft3 (44,5 yd3); Tieflöffel (gehäuft 1:1) – 34,0 m3 (44,5 yd3) Ladeschaufel (gehäuft 2:1) – 34,0 ft3 (44,5 yd3); Tieflöffel (gehäuft 1:1) – 34,0 m3 (44,5 yd3) Less
Einsatzgewicht Ladeschaufel – 569 Tonnen (627 US-Tonnen); Tieflöffel – 570 Tonnen (628 US-Tonnen) Ladeschaufel – 569 Tonnen (627 US-Tonnen); Tieflöffel – 570 Tonnen (628 US-Tonnen) Less

Hydrauliksystem mit Pumpenmanagementsystem

Gesamthydraulikölvolumen – Dieselversion – ca. 1930.0 gal (US) 9400.0 l Less
Gesamthydraulikölvolumen – Wechselstromversion – ca. 2483.0 gal (US) 7300.0 l Less
Hauptpumpen – Dieselversion 4 x Taumelscheiben-Doppelpumpen 4 x Taumelscheiben-Doppelpumpen Less
Hauptpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – Dieselversion 4 x 1300 l/min (4 x 343 US-Gall./min) 4 x 1300 l/min (4 x 343 US-Gall./min) Less
Hauptpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – Wechselstromversion 4 x 933 l/min (4 x 246 US-Gall./min) 4 x 933 l/min (4 x 246 US-Gall./min) Less
Hauptpumpen – Wechselstrom-Version 4 x Verstell-Axialkolbenpumpe 4 x Verstell-Axialkolbenpumpe Less
Hydrauliktankinhalt – Dieselversion – ca. 1876.0 gal (US) 7100.0 l Less
Hydrauliktankinhalt – Wechselstromversion – ca. 1320.0 gal (US) 5100.0 l Less
Höchstdruck, Anbaugerät 4640.0 psi 320.0 bar Less
Höchstdruck, Fahrantrieb 5365.0 psi 370.0 bar Less
Höchstdruck, Schwenkpumpen 5365.0 psi 370.0 bar Less
Schwenkpumpen – Dieselversion 4 x umkehrbare Taumelscheibenpumpen 4 x umkehrbare Taumelscheibenpumpen Less
Schwenkpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – Dieselversion 4 × 352 l/min (4 × 93 US-Gall./min) 4 × 352 l/min (4 × 93 US-Gall./min) Less
Schwenkpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – Wechselstromversion 3 x 491 l/min (3 x 131 US-Gall./min) 3 x 491 l/min (3 x 131 US-Gall./min) Less
Schwenkpumpen – Wechselstromversion 3 x umkehrbare Taumelscheibenpumpen 3 x umkehrbare Taumelscheibenpumpen Less

Hydraulikölkühlung

Merkmale (1) Kühlsystem komplett unabhängig von allen Hauptsystemen, dadurch stets geregelte Kühlleistung bei laufendem Motor Kühlsystem komplett unabhängig von allen Hauptsystemen, dadurch stets geregelte Kühlleistung bei laufendem Motor Less
Merkmale (2) Die Lüfterdrehzahl und der Ölstrom zu den Kühlern sind thermostatisch geregelt Die Lüfterdrehzahl und der Ölstrom zu den Kühlern sind thermostatisch geregelt Less
Merkmale (3) Überragende Kühlungsleistung für eine optimale Öltemperatur Überragende Kühlungsleistung für eine optimale Öltemperatur Less
Bauteile Die Zahnrad-Kühlpumpen versorgen die Lüfter und Aluminiumkühler mit Öl von hohem Volumen und niedrigem Druck. Die Zahnrad-Kühlpumpen versorgen die Lüfter und Aluminiumkühler mit Öl von hohem Volumen und niedrigem Druck. Less
Gebläsedurchmesser 4 × 1170 mm (4" × 46") 4 × 1170 mm (4" × 46") Less
Ölvolumenstrom der Kühlpumpen 4 x 488 l/min (4 x 129 US-Gall./min) 4 x 488 l/min (4 x 129 US-Gall./min) Less

Fahrerkabine

Augenhöhe des Fahrers – ca. 24.93 ft 7.6 m Less
Bauteile (10) Robuste Instrumententafel mit großem farbigen BCS (Board Control System)-Bildschirm mit transflektiver Technologie. Robuste Instrumententafel mit großem farbigen BCS (Board Control System)-Bildschirm mit transflektiver Technologie. Less
Bauteile (11) Schiebe-Notfallleiter (Kick-Down-Typ) mit Rückenschutz Schiebe-Notfallleiter (Kick-Down-Typ) mit Rückenschutz Less
Bauteile (12) Zugang zur Maschine über einklappbare Zugangstreppe, Treppenwinkel etwa 45 °, hydraulisch betätigt Zugang zur Maschine über einklappbare Zugangstreppe, Treppenwinkel etwa 45 °, hydraulisch betätigt Less
Bauteile (13) Rollos an allen Fenstern Rollos an allen Fenstern Less
Bauteile (7) Äußerer Sonnenschutz an Seiten- und Heckscheiben Äußerer Sonnenschutz an Seiten- und Heckscheiben Less
Bauteile (8) Schalter im Sitzpolster zur automatischen Neutralisierung der Hydrauliksteuerung, wenn der Fahrer den Sitz verlässt. Schalter im Sitzpolster zur automatischen Neutralisierung der Hydrauliksteuerung, wenn der Fahrer den Sitz verlässt. Less
Bauteile (9) In unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen integrierte Joysticks In unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen integrierte Joysticks Less
Innenabmessungen Fahrerkabine – Breite 5.25 ft 1600.0 mm Less
Innenabmessungen Fahrerkabine – Höhe 7.05 ft 2150.0 mm Less
Innenabmessungen Fahrerkabine – Länge 7.22 ft 2200.0 mm Less
Merkmale des neuen Bordsteuersystems (BCS - Board Control System): Elektronisches Überwachungs- und Datenerfassungssystem für wichtige Betriebsdaten zu Motor, Hydraulik und Schmiersystem Elektronisches Überwachungs- und Datenerfassungssystem für wichtige Betriebsdaten zu Motor, Hydraulik und Schmiersystem Less

Schwenksystem

Drehkranz Dreifachlaufring-Rollenlager mit abgedichteter Innenverzahnung Dreifachlaufring-Rollenlager mit abgedichteter Innenverzahnung Less
Maximale Schwenkgeschwindigkeit 3.8 r/min 3.8 r/min Less
Merkmale (4) Alle Leitungskanäle des Schwenkrings sowie die Innenverzahnung werden über ein automatisches Zentralschmiersystem bereitgestellt. Alle Leitungskanäle des Schwenkrings sowie die Innenverzahnung werden über ein automatisches Zentralschmiersystem bereitgestellt. Less
Schwenkgetriebe 4 Kompaktplanetengetriebe mit Axialkolbenmotoren 4 Kompaktplanetengetriebe mit Axialkolbenmotoren Less

Laufwerk

Bauteile (6) Automatisches hydraulisches Wirbelbremsventil zur Vermeidung einer überhöhten Drehzahl bei der Bergabfahrt Automatisches hydraulisches Wirbelbremsventil zur Vermeidung einer überhöhten Drehzahl bei der Bergabfahrt Less
Feststellbremsen Mehrscheibenbremse im Ölbad, federbetätigt/hydraulisch gelöst Mehrscheibenbremse im Ölbad, federbetätigt/hydraulisch gelöst Less
Bodenplatten (beidseitig) 42 42 Less
Fahrantriebe (beidseitig) 1 Planetengetriebe mit zweistufigen Axialkolbenmotoren 1 Planetengetriebe mit zweistufigen Axialkolbenmotoren Less
Fahrgeschwindigkeit: erste Stufe (maximal) 0.87 mile/h 1.4 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit: zweite Stufe (maximal) 1.24 mile/h 2.0 km/h Less
Laufrollen (beidseitig) 7 7 Less
Maximale Zugkraft 664300.0 lb 2956.0 kN Less
Steigfähigkeit der Fahrantriebe – maximal 52.0 % 52.0 % Less
Stützrollen (beidseitig) 2 zuzüglich einer dazwischenliegenden Gleitplatte 2 zuzüglich einer dazwischenliegenden Gleitplatte Less

Automatische Zentralschmieranlage

Fassungsvermögen des Fettbehälters 264.0 gal (US) 1000.0 l Less

Einsatzgewicht

Anmerkung Andere Bodenplatten auf Anfrage erhältlich. Andere Bodenplatten auf Anfrage erhältlich. Less
6060 AC FS – Bodendruck 24,4 N/cm² (35,4 psi) 24,4 N/cm² (35,4 psi) Less
6060 AC FS – Einsatzgewicht 1204370.0 lb 546300.0 kg Less
6060 AC FS – Standardbodenplatten 4.59 ft 1400.0 mm Less
6060 AC – Bodendruck 24,5 N/cm² (35,6 psi) 24,5 N/cm² (35,6 psi) Less
6060 AC – Einsatzgewicht 1207460.0 lb 547700.0 kg Less
6060 AC – Standardbodenplatten 4.59 ft 1400.0 mm Less
6060 FS – Bodendruck 25,4 N/cm² (36,8 psi) 25,4 N/cm² (36,8 psi) Less
6060 FS – Einsatzgewicht 1254200.0 lb 568900.0 kg Less
6060 FS – Standardbodenplatten 4.59 ft 1400.0 mm Less
6060 – Bodendruck 25,5 N/cm² (37,0 psi) 25,5 N/cm² (37,0 psi) Less
6060 – Einsatzgewicht 1257280.0 lb 570300.0 kg Less
6060 – Standardbodenplatten 4.59 ft 1400.0 mm Less

Elektrische Anlage (Dieselantrieb)

Bauteile (1) 16 LED-Serviceleuchten 16 LED-Serviceleuchten Less
Bauteile (2) Batterietrennrelais und -schalter Batterietrennrelais und -schalter Less
Bauteile (3) Vom Boden aus erreichbarer Notabstellschalter, im Motor-Modul Vom Boden aus erreichbarer Notabstellschalter, im Motor-Modul Less
Bauteile (4) 12 ultrahelle LED-Arbeitsscheinwerfer: – 10 für den Arbeitsbereich – 2 für die hintere Plattform 12 ultrahelle LED-Arbeitsscheinwerfer: – 10 für den Arbeitsbereich – 2 für die hintere Plattform Less
Bauteile (5) 2 ultrahelle LED-Zugangsscheinwerfer 2 ultrahelle LED-Zugangsscheinwerfer Less
Batterien in Reihen-/Parallelschaltung Insgesamt 6 × 210 Ah – jeweils 12 V; 630 Ah – 24 V Insgesamt 6 × 210 Ah – jeweils 12 V; 630 Ah – 24 V Less
Systemspannung 24 V 24 V Less

Einziehbare Servicestation

Montage Unter dem Motormodul installierte einziehbare Servicestation, die vom Boden aus leicht zu erreichen ist Unter dem Motormodul installierte einziehbare Servicestation, die vom Boden aus leicht zu erreichen ist Less

Dieselmotoren

Ansaugsystem Mit Turbolader und Ladeluftkühlung Mit Turbolader und Ladeluftkühlung Less
Anzahl der Zylinder (pro Motor) 12 12 Less
Bohrung 6.69 in 170.0 mm Less
Drehstromgeneratoren 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Emissionen USA: Flex (EPA) USA: Flex (EPA) Less
Fabrikat und Modell 2 × Cat 3512C (Tier 2) 2 × Cat 3512C (Tier 2) Less
Hub 8.46 in 215.0 mm Less
Hubraum 3574.0 in³ 58.6 l Less
Kraftstofftankinhalt 3435.0 gal (US) 13000.0 l Less
Maximale Höhe ohne Leistungsdrosselung bei 20 °C (68 °F) – über Normalnull 9800.0 ft 3000.0 m Less
Nenn-Gesamtbruttoleistung – SAE J1995 2240 kW 1800 min-1 (3000 HP 1800 min-1) 2240 kW 1800 min-1 (3000 HP 1800 min-1) Less
Nenn-Gesamtnettoleistung – ISO 3046/1 2240 kW 1800 min-1 (3000 HP 1800 min-1) 2240 kW 1800 min-1 (3000 HP 1800 min-1) Less
Nenn-Gesamtnettoleistung – SAE J1349 2240 kW 1800 min-1 (3000 HP 1800 min-1) 2240 kW 1800 min-1 (3000 HP 1800 min-1) Less

Anbaugeräte

Typ (1) Laufstege mit Handläufen an den Auslegern Laufstege mit Handläufen an den Auslegern Less
Typ (2) Schutzvorrichtungen für Schaufelzylinder (FS) Schutzvorrichtungen für Schaufelzylinder (FS) Less
Typ (3) Druckfreies Absenken des Auslegers (FS und BH) und des Stiels (nur FS) über ein Schwimmerventil Druckfreies Absenken des Auslegers (FS und BH) und des Stiels (nur FS) über ein Schwimmerventil Less
Typ (4) Inspektionslöcher in den Auslegern (FS und BH) und im Stiel (FS) Inspektionslöcher in den Auslegern (FS und BH) und im Stiel (FS) Less
Typ (5) Schweißverfahren ermöglichen ein internes Gegenschweißen (doppelte Schweißnaht), sofern möglich. Schweißverfahren ermöglichen ein internes Gegenschweißen (doppelte Schweißnaht), sofern möglich. Less
Alle Schaufeln/Löffel (FS (Front Shovel, Ladeschaufel) und BH (Backhoe, Tieflöffel)) sind mit einem Verschleißpaket ausgerüstet, das aus Folgendem besteht: (2) – Kotflügel-Schutzbleche an den Seitenwänden – Kantenverkleidungen an den unteren Kanten – Kotflügel-Schutzbleche an den Seitenwänden – Kantenverkleidungen an den unteren Kanten Less
Typ (8) Auf Anfrage spezielle Verschleißpakete für sehr abrasive Werkstoffe Auf Anfrage spezielle Verschleißpakete für sehr abrasive Werkstoffe Less
Alle Schaufeln/Löffel (FS (Front Shovel, Ladeschaufel) und BH (Backhoe, Tieflöffel)) sind mit einem Verschleißpaket ausgerüstet, das aus Folgendem besteht: (1) – Spezielles Auskleidungsmaterial zur Abdeckung der Hauptverschleißbereiche an der Innen- und Außenseite der Schaufel/des Löffels – Lippenabdeckkappen zwischen den Zähnen – Spezielles Auskleidungsmaterial zur Abdeckung der Hauptverschleißbereiche an der Innen- und Außenseite der Schaufel/des Löffels – Lippenabdeckkappen zwischen den Zähnen Less
Schaufelanbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, wodurch die folgenden Hauptfunktionen gewährleistet werden: (1) – Automatische Rückrollbegrenzung zur Verhinderung eines Materialüberlaufs – Kinematische Unterstützung der hydraulischen Kräfte – Automatische Rückrollbegrenzung zur Verhinderung eines Materialüberlaufs – Kinematische Unterstützung der hydraulischen Kräfte Less
Schaufelanbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, wodurch die folgenden Hauptfunktionen gewährleistet werden: (2) – Horizontale automatische Schaufelführung mit konstantem Winkel – Vertikale Schaufelführung mit konstantem Winkel – Horizontale automatische Schaufelführung mit konstantem Winkel – Vertikale Schaufelführung mit konstantem Winkel Less
Schaufelanbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, wodurch die folgenden Hauptfunktionen gewährleistet werden: (3) – Konstantes Auslegerdrehmoment während der gesamten Hubkurve – Reißkraft-Unterstützung – Konstantes Auslegerdrehmoment während der gesamten Hubkurve – Reißkraft-Unterstützung Less
Typ (6) Ausleger und Stiele werden nach dem Schweißen spannungsarm geglüht Ausleger und Stiele werden nach dem Schweißen spannungsarm geglüht Less
Typ (7) Die Ausleger und Stiele sind verwindungssteif. Der geschweißte Kasten ist aus hochzugfestem Stahl mit massivem Stahlguss in den Drehpunktbereichen gefertigt Die Ausleger und Stiele sind verwindungssteif. Der geschweißte Kasten ist aus hochzugfestem Stahl mit massivem Stahlguss in den Drehpunktbereichen gefertigt Less

Motor

Bruttoleistung – SAE J1995 3000.0 PS 2240.0 kW Less
Motortyp 2 x Cat® 3512C 2 x Cat® 3512C Less
Nettoleistung – SAE J1349 3000.0 PS 2240.0 kW Less

Löffel

Löffelinhalt – Tieflöffel (gehäuft 1:1) 44.5 yd³ 34.0 m³ Less
Schaufelinhalt – Ladeschaufel (gehäuft 2:1) 44.5 yd³ 34.0 m³ Less

Betriebsdaten

Einsatzgewicht – Ladeschaufel 627.0 t 569.0 t Less
Einsatzgewicht – Tieflöffel 628.0 t 570.0 t Less
Löffelnutzlast 67.0 t 61.0 t Less

Elektromotor – 6060 AC/6060 AC FS

Ausgangsleistung 2414.0 PS 1800.0 kW Less
Drehzahlen 1500/min (1800/min bei 60 Hz) 1500/min (1800/min bei 60 Hz) Less
Frequenz 50 Hz (60 Hz auf Anfrage) 50 Hz (60 Hz auf Anfrage) Less
Nennstrom IN 194 A (bei 6,6 kV) 194 A (bei 6,6 kV) Less
Spannung 6,6 kV +/- 10 % (andere Spannung auf Anfrage) 6,6 kV +/- 10 % (andere Spannung auf Anfrage) Less
Startstrom 350 % von IN (197 % von IN optional) 350 % von IN (197 % von IN optional) Less
Typ Käfigläufermotor Käfigläufermotor Less

Antriebssysteme:

Doppelmotorkonzept

TriPower-System

Hydrauliksystem

Unabhängiges Ölkühlsystem

Pumpenmanagementsystem

Geschlossener Schwenkkreis

Fahrerkabine

Elektronisches Steuersystem

Cat MineStar System und Technische Lösungen

Effizienz beim Laden/Transport

Optionen und Strukturen der vorderen Befestigung

Schwenksystem

Laufwerk

Sicherheit

Servicefreundlichkeit

Kundenbetreuung

Nachhaltigkeit

6060/6060 FS Sonderausrüstung

ALLGEMEINES
  • Wunschlackierung

ÜBERBAU
  • Hydraulischer Servicekran auf Überbau mit Hilfsmotor
  • Verlängerung des Ölwechselintervalls für das Motoröl auf bis zu 500 Stunden
  • Zwei runde Behälter mit zwei standardmäßigen 200-Liter-Fässern (53 US-Gall.) (statt eines 1000-Liter-Fettbehälters (264 US-Gall.))
  • Befüllen des runden Behälters über die Wartungsstation
  • Verschiedene Optionen für Tieftemperaturen

FAHRERKABINE
  • Zweifaches (Redundanz-)Heizgebläse und Klimaanlage
  • Fahrerkabinenheizung
  • Kameraüberwachungssystem

UNTERWAGEN
  • Bodenplattenbreite 1600 mm (5' 3") oder 1800 mm (5' 11")
  • Abdeckplatte unter Unterwagen (Unterbodenschutzblech)
  • Zusätzliche Sonderausrüstung auf Anfrage verfügbar.