Hydraulikbagger 6030 FS

6030/6030 FS

Produktspezifikationen für 6030/6030 FS

Hydrauliksystem mit Pumpenmanagementsystem

Hydraulikölkühlung

Fahrerkabine

Schwenksystem

Unterwagen

Laufwerk

Schmierautomatik

Einsatzgewicht

Elektrische Anlage – Dieselantrieb

Einziehbare Servicestation

Anbaugeräte

Dieselmotoren

Motor

Löffel

Betriebsdaten

Elektromotor – 6030 AC/6030 AC FS

Universal-

Universal

6030/6030 FS Sonderausrüstung

ALLGEMEINES

  • Exportverpackung
  • Wunschlackierung

ÜBERBAU

  • Die C27 ACERT Motoren erfüllen die US-Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Interim
  • Verlängerung des Ölwechselintervalls für das Motoröl auf bis zu 1000 Stunden
  • Hydraulischer Servicekran auf Überbau mit Hilfsmotor
  • Runder Behälter für standardmäßiges 200 l (53 US-Gall.)-Fettfass, statt eines 450 l (119 US-Gall.)-Fettbehälters
  • Kältepaket

FAHRERKABINE

  • Fahrerkabinenheizung
  • Duales (redundantes) HLK-System
  • Kameraüberwachungssystem
  • Schutzvorrichtung für die Windschutzscheibe (FOGS, Falling Object Guard System)

UNTERWAGEN

  • Bodenplattenbreite 800 mm (2' 7") oder 1200 mm (3' 11")
  • Abdeckplatte unter Unterwagen (Unterbodenschutzblech)

Vergleichen Sie 6030/6030 FS mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  6030/6030 FS

Weitere Angebote anzeigen