6050/6050 FS Ladeschaufel-Hydraulikbagger

6050/6050 FS

Produktspezifikationen für 6050/6050 FS

Hydrauliksystem mit Pumpenmanagementsystem

Hydraulikölkühlung

Fahrerkabine

Schwenksystem

Laufwerk

Schmierautomatik

Einsatzgewichte

Elektrische Anlage – Dieselantrieb

Elektrische Anlage (Dieselantrieb)

Einziehbare Servicestation

Anbaugeräte

Dieselmotoren – Version 1 – Cummins® K1500E Tier 1

Dieselmotoren – Version 1 – Cummins K1500E Tier 1

Motor

Löffel

Betriebsdaten

Elektromotor – 6050 AC/6050 AC FS

Universal-

6050/6050 FS Sonderausrüstung

ALLGEMEINES

  • Wunschlackierung

ÜBERBAU

  • Hydraulischer Servicekran auf Überbau mit Hilfsmotor
  • Mesabi-Kühler statt Standardkühler
  • Verlängerung des Ölwechselintervalls für das Motoröl auf bis zu 1000 Stunden
  • Verlängerung des Ölwechselintervalls für das Motoröl mit Motoröl-Verbrennungssystem
  • Klappbare Zugangstreppe, Treppenwinkel etwa 45 °
  • Zwei runde Behälter mit zwei standardmäßigen 200-Liter-Fässern (53 US-Gall.) (statt eines 1000-Liter-Fettbehälters (264 US-Gall.))
  • Befüllen des runden Behälters über die Wartungsstation
  • Verschiedene Optionen für Tieftemperaturen

FAHRERKABINE

  • Zweifaches (Redundanz-)Heizgebläse und Klimaanlage
  • Fahrerkabinenheizung
  • Zusätzliche Instrumentierung
  • Kameraüberwachungssystem

UNTERWAGEN

  • Bodenplattenbreite 1600 mm (5' 3") oder 1800 mm (5' 11")
  • Abdeckplatte unter Unterwagen (Unterbodenschutzblech)
  • Zusätzliche Sonderausrüstung auf Anfrage verfügbar.

Vergleichen Sie 6050/6050 FS mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  6050/6050 FS

Weitere Angebote anzeigen