MH3022 (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Wir wissen, dass bei der Materialumschlag-Ausrüstung, Ihr Erfolg von Produktivität und geringen Betriebskosten abhängt. Der MH3022 ist eine speziell konstruierte Umschlagmaschine, die für industrielle und Recycling-Einsätze entwickelt wurde, bei denen sichere, hochwertige und zuverlässige Maschinen erforderlich sein.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emissionen Tier 4 Final/Stufe IV Tier 4 Final/Stufe IV Less
Hubraum 427.8 in3 7.01 l Less
Max. Bruttoleistung (ISO 14396) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) Less
Max. Nettoleistung (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) Less
Bohrung 4.1 '' 105.0 mm Less
Hub 5.3 '' 135.0 mm Less
Maximales Drehmoment bei 1400/min 612.0 lbf-ft 830.0 Nm Less
Zylinder 6 in Reihe 6 in Reihe Less
Anmerkung *Metrische Werte. *Metrische Werte. Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 21.500-24.500 kg (47.399-54.013 lb) 21.500-24.500 kg (47.399-54.013 lb) Less
Mit MH-Ausleger (6400 mm/20'1") – MH-Unterwagen und gerader Stiel 52183.0 lb 23670.0 kg Less
Mit MH-Ausleger (6400 mm/20'1") – MH-Unterwagen und Greiferkranstiel 51257.0 lb 23250.0 kg Less
Mit MH-Ausleger (6400 mm/20'1") – Standardunterwagen und gerader Stiel 50111.0 lb 22730.0 kg Less
Mit MH-Ausleger (6400 mm/20'1") – schmaler Unterwagen und Greiferkranstiel 49251.0 lb 22340.0 kg Less
Mit kurzem MH-Ausleger (5350 mm/17'6") – schmaler Unterwagen und gerader Stiel 49692.0 lb 22540.0 kg Less
Mit Monoblockausleger – Standardunterwagen und Greiferkranstiel 47730.0 lb 21650.0 kg Less
Anmerkung *Einsatzgewicht mit Vollgummireifen, Standardkontergewicht, MH-Unterwagen, Kraftstofftank, Fahrer und Arbeitsgerät (1400 kg/3086 lb). Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. *Einsatzgewicht mit Vollgummireifen, Standardkontergewicht, MH-Unterwagen, Kraftstofftank, Fahrer und Arbeitsgerät (1400 kg/3086 lb). Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Less
Kontergewichte – Standard 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Kontergewichte – optional 9259.0 lb 4200.0 kg Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 8.5 1/min 8.5 1/min Less
Max. Schwenkmoment 39828.0 lbf-ft 54.0 kNm Less

Füllmengen

Kraftstofftank 87.0 US-Gall. 330.0 l Less
Kühlsystem 12.3 US-Gall. 46.9 l Less
DEF-Tank 9.1 US-Gall. 34.5 l Less
Hydrauliktankinhalt 40.4 US-Gall. 153.0 l Less
Hydrauliksystemkapazität 66.8 US-Gall. 253.0 l Less

Laufwerk

Lichte Höhe bis Achse (Standardunterwagen) 14.2 '' 360.0 mm Less
Achspendelwinkel ±5 Grad ±5 Grad Less

Antrieb

Höchstgeschwindigkeit 16.0 mph 25.0 km/h Less

Getriebe

Höchstgeschwindigkeit (2. Gang) 16.0 mph 25.0 km/h Less
Kriechgeschwindigkeit (2. Gang) 6.2 mph 10.0 km/h Less
Max. Steigfähigkeit (23.000 kg/50.706 lb) 68 % 68 % Less

Hydrauliksystem: Höchstdruck

Arbeitshydraulik (normal/Schwerlast-Hubfunktion) 35.000/37.000 kPa (5076/5366 psi) 35.000/37.000 kPa (5076/5366 psi) Less
Fahrkreis 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Zusatz-Hydraulikkreis – Mitteldruck 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Zusatz-Hydraulikkreis – Hochdruck 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Schwenkwerk 4496.0 psi 31000.0 kPa Less

Hydrauliksystem: Max. Volumenstrom

Arbeits-/Fahrhydraulik 76.0 US-Gall./min 288.0 l/min Less
Zusatz-Hydraulikkreis – Hochdruck 66.0 US-Gall./min 250.0 l/min Less
Zusatz-Hydraulikkreis – Mitteldruck 13.0 US-Gall./min 49.0 l/min Less
Schwenkwerk 28.5 US-Gall./min 108.0 l/min Less

Maximale Abmessungen (ca.)

Maximale Transporthöhe 11.92 ' 3620.0 mm Less
Maximale Transportbreite 9.83 ' 2990.0 mm Less

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: MH-Ausleger (6,40 m/20'1"); Stiellänge (4200 mm/13'9")

Max. Höhe 37.75 ' 11520.0 mm Less
Max. Reichweite 33.92 ' 10345.0 mm Less
Max. Tiefe 4.83 ' 1485.0 mm Less

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: MH-Ausleger (6,40 m/20'1"); Stiellänge (4900 mm/16'1")

Max. Höhe 39.0 ' 12065.0 mm Less
Max. Reichweite 36.08 ' 11005.0 mm Less
Max. Tiefe 7.17 ' 2185.0 mm Less

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: kurzer MH-Ausleger (5,35 m/17'6"); Stiellänge (4200 mm/13'9")

Max. Höhe 34.25 ' 10445.0 mm Less
Max. Reichweite 30.58 ' 9325.0 mm Less
Max. Tiefe 5.42 ' 1655.0 mm Less

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: kurzer MH-Ausleger (5,35 m/17'6"); Stiellänge (4900 mm/16'1")

Max. Höhe 36.17 ' 11020.0 mm Less
Max. Reichweite 32.75 ' 9990.0 mm Less
Max. Tiefe 7.58 ' 2325.0 mm Less

Leistung

  • Der leistungsstarke und effiziente Cat®-Motor C7.1 ACERT™ erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Transparente Emissionentechnik – keine Maßnahmen auf Fahrerseite erforderlich und keine Arbeitsunterbrechung für Regenerationsprozesse.
  • Spezielle Schwenkpumpe, die schnellere und ruhigere Bewegungsabläufe ermöglicht.
  • Verbessertes Hydrauliksystem – sogt für höhere Präzision und Geschwindigkeit und reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Effizienz

  • Kraftstoffverbrauch – um bis zu 10 %* reduziert, ohne Auswirkungen auf die Produktivität, senkt Betriebskosten.
  • Integrierte kraftstoffsparende Funktionen, die dank automatischer Motordrehzahlregelung, Motorleerlaufabschaltung und Eco-Modus dafür sorgen, dass Verschwendung ausgeschlossen wird.
  • Hohe Kühleffizienz – Axiallüfter hält Betriebstemperaturen und Kosten niedrig.
*Im Vergleich zur vorherigen Serie D MH.

Sicherheit

  • "Blauer Engel"-Zertifikat – mit niedrigem Geräuschpegel und geringen Vibrationen.
  • Optionen für spezielle Anwendungen – Stärkere, hochschlagfeste und schlagfeste Frontscheiben erfüllen jeweils die Standards EN356 P8B und P5A. Ein Vorfilterpaket für die Fahrerkabine reduziert das Eindringen von Staub sowie die Luftverschmutzung.
  • Hervorragende Sicht – Große Glasflächen, LEDs für alle Arbeitsscheinwerfer und Kameras, wobei beide Display auf demselben Bildschirm angezeigt werden.

Einfache Bedienung

  • Nutzen Sie die integrierten modernen intuitiven Technologien. Merkmale wie die automatische Brems- und Achsensperre oder die automatische Fahrsperre erleichtern die Arbeit.
  • Intelligente Technologien – Steigern Ihre Produktivität und vereinfachen die Bedienung: Testen Sie die optionale SmartBoom™- oder Joystick-Lenkung.
  • Unsere Fahrerkabinen sind einzigartig – Hier kann alles angepasst werden, vom Sitz bis zur Zuweisung der Steuerung für die Arbeitsgeräte per Joysticks und Pedal.

Wartung

  • Zugang vom Boden aus – für routinemäßige Wartungsteile wie Kraftstoff- und Motorölfilter oder Zapfventile.
  • Geringerer Wartungsaufwand – Automatische Funktionen wie elektrische Kraftstoffförderpumpe und elektrisches Schmiersystem sowie lange Schmierintervalle.

Vielseitigkeit

  • Verschiedene Konfigurationen – vom flexiblen Angebot an Baggern bis zu speziellen MH-Lösungen. Zwei MH-Auslegerlängen, gerader Stiel oder Greiferkranstiel und verschiedene Unterwagen für Ihre Anforderungen.
  • Verschiedene Pakete für Abfallentsorgung – Das Paket "feinmaschiges Sieb" schützt die Kühlsystemhaube vor Staub und umfasst einen Motorluftvorreiniger. Der einstellbare Umkehrlüfter und das vibrierende Schutzgitter des WH-Pakets sorgen für zusätzlichen Schutz.
  • Verschiedene Anbaugeräte für alle Arbeiten, von unterschiedlichen Greifertypen bis zum 15-kW-Cat-Generator.

Cat Connect-Technologie

  • Product Link™ verbindet Besitzer mit ihren Maschinen und ermöglicht ihnen damit Zugriff auf wichtige Maschineninformationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes.

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen