MH3024 (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Wir wissen, dass bei der Materialumschlag-Ausrüstung, Ihr Erfolg von Produktivität und geringen Betriebskosten abhängt. Der MH3024 ist eine speziell konstruierte Umschlagmaschine, die für industrielle und Recycling-Einsätze entwickelt wurde, bei denen sichere, hochwertige und zuverlässige Maschinen erforderlich sein.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emissionen Tier 4 Final/Stufe IV Tier 4 Final/Stufe IV Less
Hubraum 427.8 in3 7.01 l Less
Max. Bruttoleistung (ISO 14396) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) Less
Max. Nettoleistung (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) Less
Anmerkung *Metrische Werte. *Metrische Werte. Less
Bohrung 4.1 '' 105.0 mm Less
Hub 5.3 '' 135.0 mm Less
Maximales Drehmoment bei 1400/min 612.0 lbf-ft 830.0 Nm Less
Zylinder 6 in Reihe 6 in Reihe Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 22.330-27.000 kg (49.229-59.525 lb) 22.330-27.000 kg (49.229-59.525 lb) Less
Mit MH-Ausleger (6800 mm/22'4") – MH-Unterwagen und gerader Stiel 57651.0 lb 26150.0 kg Less
Mit MH-Ausleger (6800 mm/22'4") – MH-Unterwagen und Greiferkranstiel 56813.0 lb 25770.0 kg Less
Mit MH-Ausleger (6800 mm/22'4") – Standardunterwagen und gerader Stiel 55601.0 lb 25220.0 kg Less
Stiele – gerade (4800 mm/15'9") 2789.0 lb 1265.0 kg Less
Stiele – Greiferkran (4900 mm/16'1") 1896.0 lb 860.0 kg Less
Stiele – Greiferkran (5900 mm/19'4") 2381.0 lb 1080.0 kg Less
MH-Räumschild 1488.0 lb 675.0 kg Less
Anmerkung *Einsatzgewicht mit Vollgummireifen, optionalem Kontergewicht, MH-Unterwagen, Kraftstofftank, Fahrer und Arbeitsgerät, 1400 kg (3086 lb). Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. *Einsatzgewicht mit Vollgummireifen, optionalem Kontergewicht, MH-Unterwagen, Kraftstofftank, Fahrer und Arbeitsgerät, 1400 kg (3086 lb). Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Less
Kontergewichte – Standard 9039.0 lb 4100.0 kg Less
Kontergewichte – optional 11464.0 lb 5200.0 kg Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 9.0 1/min 9.0 1/min Less
Max. Schwenkmoment 43516.0 lbf-ft 59.0 kNm Less

Füllmengen

Kraftstofftank 111.0 US-Gall. 420.0 l Less
Kühlsystem 12.3 US-Gall. 46.9 l Less
DEF-Tank 9.1 US-Gall. 34.5 l Less
Hydrauliktankinhalt 52.8 US-Gall. 200.0 l Less
Hydrauliksystemkapazität 93.0 US-Gall. 352.0 l Less

Laufwerk

Lichte Höhe bis Achse (MH-Unterwagen) 12.8 '' 325.0 mm Less
Achspendelwinkel ±5 Grad ±5 Grad Less

Getriebe

Höchstgeschwindigkeit 16.0 mph 25.0 km/h Less
Höchstgeschwindigkeit (2. Gang) 16.0 mph 25.0 km/h Less
Kriechgeschwindigkeit (2. Gang) 7.5 mph 12.0 km/h Less
Max. Steigfähigkeit (25.000 kg/55.115 lb) 60 % 60 % Less

Hydrauliksystem: Höchstdruck

Arbeitshydraulik – normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Arbeitshydraulik (Schwerlast-Hubfunktion) 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Fahrkreis 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Zusatz-Hydraulikkreis – Mitteldruck 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Zusatz-Hydraulikkreis – Hochdruck 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Schwenkwerk 4496.0 psi 31000.0 kPa Less

Hydrauliksystem: Max. Volumenstrom

Arbeits-/Fahrhydraulik 95.0 US-Gall./min 359.0 l/min Less
Zusatz-Hydraulikkreis – Hochdruck 66.0 US-Gall./min 250.0 l/min Less
Zusatz-Hydraulikkreis – Mitteldruck 13.0 US-Gall./min 49.0 l/min Less
Schwenkwerk 31.1 US-Gall./min 118.0 l/min Less

Maximale Abmessungen (ca.)

Maximale Transporthöhe* 11.08 ' 3635.0 mm Less
Maximale Transportbreite 9.83 ' 2990.0 mm Less
Anmerkung *5900-mm-Stiel (19'4") muss für den Transport abgebaut werden. *5900-mm-Stiel (19'4") muss für den Transport abgebaut werden. Less

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: MH-Ausleger (6800 mm/22'4"); Stiellänge (4800 mm/15'9")

Max. Höhe 40.75 ' 12425.0 mm Less
Max. Reichweite 37.5 ' 11435.0 mm Less
Max. Tiefe 6.0 ' 1820.0 mm Less

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: MH-Ausleger (6800 mm/22'4"); Stiellänge (4900 mm/16'1")

Max. Höhe 41.0 ' 12505.0 mm Less
Max. Reichweite 37.83 ' 11530.0 mm Less
Max. Tiefe 6.25 ' 1920.0 mm Less

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: MH-Ausleger (6800 mm/22'4"); Stiellänge (5900 mm/19'4")

Max. Höhe 43.67 ' 13300.0 mm Less
Max. Reichweite 40.92 ' 12485.0 mm Less
Max. Tiefe 9.58 ' 2925.0 mm Less

Leistung

  • Der leistungsstarke und effiziente Cat®-Motor C7.1 ACERT™ erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Transparente Emissionentechnik – keine Maßnahmen auf Fahrerseite erforderlich und keine Arbeitsunterbrechung für Regenerationsprozesse.
  • Spezielle Schwenkpumpe, die schnellere und ruhigere Bewegungsabläufe ermöglicht.
  • Verbessertes Hydrauliksystem – sogt für höhere Präzision und Geschwindigkeit und reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Effizienz

  • Kraftstoffverbrauch – um bis zu 10 %* reduziert, ohne Auswirkungen auf die Produktivität, senkt Betriebskosten.
  • Integrierte kraftstoffsparende Funktionen, die dank automatischer Motordrehzahlregelung, Motorleerlaufabschaltung und Eco-Modus dafür sorgen, dass Verschwendung ausgeschlossen wird.
  • Hohe Kühleffizienz – Axiallüfter hält Betriebstemperaturen und Kosten niedrig.
*Im Vergleich zur vorherigen Serie D MH.

Sicherheit

  • "Blauer Engel"-Zertifikat – mit niedrigem Geräuschpegel und geringen Vibrationen.
  • Optionen für spezielle Anwendungen – Stärkere, hochschlagfeste und schlagfeste Frontscheiben erfüllen jeweils die Standards EN356 P8B und P5A. Ein Vorfilterpaket für die Fahrerkabine reduziert das Eindringen von Staub sowie die Luftverschmutzung.
  • Hervorragende Sicht – Große Glasflächen, LEDs für alle Arbeitsscheinwerfer und Kameras, wobei beide Display auf demselben Bildschirm angezeigt werden.

Einfache Bedienung

  • Nutzen Sie die integrierten modernen intuitiven Technologien. Merkmale wie die automatische Brems- und Achsensperre oder die automatische Fahrsperre erleichtern die Arbeit.
  • Intelligente Technologien – Steigern Ihre Produktivität und vereinfachen die Bedienung: Testen Sie die optionale SmartBoom™- oder Joystick-Lenkung.
  • Unsere Fahrerkabinen sind einzigartig – Hier kann alles angepasst werden, vom Sitz bis zur Zuweisung der Steuerung für die Arbeitsgeräte per Joysticks und Pedal.

Wartung

  • Zugang vom Boden aus – für routinemäßige Wartungsteile wie Kraftstoff- und Motorölfilter oder Zapfventile.
  • Geringerer Wartungsaufwand – Automatische Funktionen wie elektrische Kraftstoffförderpumpe und elektrisches Schmiersystem sowie lange Schmierintervalle.

Vielseitigkeit

  • Verschiedene Konfigurationen – vom flexiblen Angebot an Baggern bis zu speziellen MH-Lösungen. MH-Ausleger, gerader Stiel oder Greiferkranstiel und verschiedene Unterwagen, einschließlich Fronträumschild für Ihre Anforderungen.
  • Verschiedene Pakete für Abfallentsorgung – Das Paket "feinmaschiges Sieb" schützt die Kühlsystemhaube vor Staub und umfasst einen Motorluftvorreiniger. Der einstellbare Umkehrlüfter und das vibrierende Schutzgitter des WH-Pakets sorgen für zusätzlichen Schutz.
  • Verschiedene Anbaugeräte für alle Arbeiten, von unterschiedlichen Greifertypen bis zum 15-kW-Cat-Generator.

Cat Connect-Technologie

  • Product Link™ verbindet Besitzer mit ihren Maschinen und ermöglicht ihnen damit Zugriff auf wichtige Maschineninformationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes.

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen