Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3026

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Einsatzgewicht
25.220 – 26.150 kg (55.601 – 57.651 lb)
25.220 – 26.150 kg (55.601 – 57.651 lb)
Höchstgeschwindigkeit
16 mile/h
25 km/h

Übersicht

HOHE EFFIZIENZ FÜR GRÖSSERE AUFGABEN

Bei der Materialumschlag-Ausrüstung hängt der Erfolg von Produktivität und geringen Betriebskosten ab. Der MH3026 ist eine speziell konstruierte Umschlagmaschine, die für industrielle und Recycling-Einsätze entwickelt wurde, bei denen sichere, hochwertige und zuverlässige Maschinen erforderlich sein.

Vorteile

Hochleistung

Durch die Leistungsstrategie bietet der MH3026 eine schnelle Reaktion auf wechselnde Lasten und stellt die gleiche hohe Leistung unabhängig vom Betriebszustand sicher.

Bis zu 10% Geringerer Kraftstoffverbrauch

Geringere Kraftstoffkosten ohne Produktivitätseinbußen.

Noch vielseitiger

Durch flexible Maschinenkonfigurationen und eine Reihe von Anbaugeräten lässt sich Ihre Maschine anpassen, um Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Produktspezifikationen für MH3026

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Emissionen Tier 4 Final/Stufe IV Tier 4 Final/Stufe IV
Hubraum 427.8 in³ 7.01 l
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*])
Anmerkung *Metrische Werte. *Metrische Werte.
Maximale Nettoleistung – SAE J1349/ISO 9249 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*])
Bohrung 4.1 in 105 mm
Hub 5.3 in 135 mm
Maximales Drehmoment – 1400/min 612 ft·lbf 830 N·m
Zylinder 6 in Reihe 6 in Reihe
Einsatzgewicht 25.220 – 26.150 kg (55.601 – 57.651 lb) 25.220 – 26.150 kg (55.601 – 57.651 lb)
Mit MH-Ausleger (6800 mm/22'4") – MH-Unterwagen (2,99 m/9'8") und MH-Greiferkranstiel (5900 mm/19'4") 56813 lb 25770 kg
Mit MH-Ausleger (6800 mm/22'4") – MH-Unterwagen (2,99 m/9'8") und geradem MH-Stiel 57651 lb 26150 kg
MH-Räumschild 1643 lb 745 kg
Wichtige Komponenten – MH-Schild 1643 lb 745 kg
Mit MH-Ausleger (6800 mm/22'4") – MH-Unterwagen (2,75 m/9'0") und geradem MH-Stiel 55601 lb 25220 kg
Wichtige Komponenten – MH-Greiferkran (5900 mm/19'4") 2459 lb 1115 kg
Wichtige Komponenten – MH-Greiferkran (4900 mm/16'1") 2106 lb 955 kg
Wichtige Komponenten – MH-Gerade (4800 mm/15'9") 3131 lb 1420 kg
Schwenkgeschwindigkeit 9 r/min 9 r/min
Max. Schwenkmoment 43516 ft·lbf 59 kN·m
Hydrauliksystemkapazität 93 gal (US) 352 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 9.1 gal (US) 34.5 l
Kühlsystem 12.3 gal (US) 46.9 l
Kraftstofftank 111 gal (US) 420 l
Hydrauliktankinhalt 52.8 gal (US) 200 l
Lichte Höhe bis Achse – alle MH-Unterwagen 12.8 in 325 mm
Achspendelwinkel ±5 Grad ±5 Grad
Höchstgeschwindigkeit 16 mile/h 25 km/h
Kriechgeschwindigkeit – 2. Gang 7.5 mile/h 12 km/h
Höchstgeschwindigkeit – 2. Gang 16 mile/h 25 km/h
Max. Steigfähigkeit (25.000 kg/55.120 lb) 60% 60%
Arbeits-/Fahrhydraulik 95 gal/min 359 l/min
Schwenkwerk 31.1 gal/min 118 l/min
Zusatz-Hydraulikkreis – Mitteldruck 13 gal/min 49 l/min
Zusatz-Hydraulikkreis – Hochdruck 66 gal/min 250 l/min
Max. Tiefe 8.25 ft 2525 mm
Max. Höhe 43.67 ft 13300 mm
Max. Tiefe 9.58 ft 2925 mm
Max. Höhe 41.33 ft 12605 mm
Maximale Reichweite 40.92 ft 12485 mm
Maximale Reichweite 39.08 ft 11910 mm
Wichtige Komponenten – MH-Greiferkran (5500 mm/18'1") 2370 lb 1075 kg
Arbeitshydraulik – Normal 5076 psi 35000 kPa
Schwenkwerk 4496 psi 31000 kPa
Zusatz-Hydraulikkreis – Mitteldruck 3046 psi 21000 kPa
Fahrkreis 5076 psi 35000 kPa
Zusatz-Hydraulikkreis – Hochdruck 5076 psi 35000 kPa
Arbeitshydraulik – Schwerlast-Hubfunktion 5366 psi 37000 kPa
Maximale Transporthöhe* 11.08 ft 3635 mm
Hinweis *5900-mm-Stiel (19'4") muss für den Transport abgebaut werden. *5900-mm-Stiel (19'4") muss für den Transport abgebaut werden.
Maximale Transportbreite 9.83 ft 2990 mm
Anmerkung Einsatzgewicht mit Vollreifen, Kontergewicht 5200 kg (11.465 lb), MH-Unterwagen, Kraftstofftank, Fahrer und Arbeitsgerät, 1400 kg (3086 lb). Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Einsatzgewicht mit Vollreifen, Kontergewicht 5200 kg (11.465 lb), MH-Unterwagen, Kraftstofftank, Fahrer und Arbeitsgerät, 1400 kg (3086 lb). Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.

MH3026 Standardausrüstung

Elektrik

  • Drehstromgenerator, 115 A
  • Wartungsfreie HD-Batterien
  • Beleuchtung: LED-Arbeitsscheinwerfer Ausleger und Stiel
  • Beleuchtung: Eine LED-Leuchte am Gegengewicht für die Rückfahrkamera und eine auf der rechten Seite für die Seitenkamera
  • Beleuchtung: LED-Kabinendeckenleuchte
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer vorn (2), Halogen
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer hinten (2), LED
  • Beleuchtung: LED-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert (zwei vorne und einer hinten), kompatibel mit Front- und Dachschutzgitter
  • Batteriehauptschalter
  • Signal-/Warnhorn

Motor

  • Cat C7.1-Motor erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV
  • Nachbehandlungsverfahren einschließlich Cat-Modulpaket für saubere Emissionen (CEM, Clean Emission Module, CEM)
  • Luftfilter
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m ohne Drosselung.
  • Motordrehzahlautomatik (AESC, Automatic Engine Speed Control) mit Leerlauftaste
  • Leerlaufabschaltung (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Starthilfe, automatisch
  • Kraftstofffilter
  • Kraftstoff-/Wasserabscheider mit WIF-Sensor (Water In Fuel, Wasser im Kraftstoff)
  • Kühlsystem bis 48 °C ohne Drosselung
  • Leistungsstufenwahltaste
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kann mit Biodieselkraftstoff (B20) betrieben werden

Hydraulik

  • Ansprechempfindlichkeits-Verstellung der Hydraulik
  • Cat XT-6 ES-Schläuche
  • Steuerkreise (Standard und optional, je nach Ausleger/Stiel/Gestänge): Mitteldruck – Mitteldruckkreis in zwei Richtungen zum Drehen oder Kippen von Anbaugeräten
  • Schwerlasthubmodus
  • Load-Sensing-Hydrauliksystem
  • Ölkühler
  • Schnellkupplungen
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe
  • Steuerung der elektrischen Pumpe (EPC, Electric Pump Control)
  • Auslegerrohrbruchsicherung (BLCV, Boom Lowering Check Valve), einschließlich Überlastwarneinrichtung
  • Stielrohrbruchsicherung (SLCV, Stick Lowering Check Valve)

Fahrerkabine

  • Zusätzlicher Farbmonitor für Kameras, geteilte Anzeige für beide Kameras
  • Verstellbare Armlehne
  • Klimaanlage, Heizung und Entfroster mit Klimaautomatik
  • Becher-/Dosenhalter
  • Anschraubbare obere/vordere Schutzvorrichtungen
  • Flaschenhalter
  • Intermittierende Parallelscheibenwischer (vier Intervalle) für die gesamte Frontscheibe
  • CD-/MP3-Radio (12 V) mit Lautsprechern und 12-V-Spannungswandler
  • Kleiderhaken
  • Fahrtregler
  • Bodenmatte, waschbar, mit Ablagefach
  • Voll verstellbarer Schwingsitz
  • Hydraulische Kabinenerhöhung
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Informationen und Warnmeldungen in der Landessprache
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Anzeigen für Kraftstoff- und DEF-Stufen, Motorkühlmittel- und Hydrauliköltemperatur
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Wechselintervalle Filter/Betriebsstoffe, Betriebsstunden
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Kontrollleuchten für Fernlicht, Blinker, Kraftstoffreserve, Motordrehzahleinstellung
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Uhr mit 10-Tage-Pufferbatterie
  • LED-Innenbeleuchtung mit Türschalter
  • Vorgesteuerte Joysticks mit einem proportionalen Schieber
  • Verbundsicherheitsglas-Frontscheibe
  • Linke Joystick-Konsole, hochklappbar, mit Sperren aller Funktionen
  • Zigarettenanzünder (24 V)
  • Dokumentenhalter auf rechter Konsole
  • Mobiltelefon-Halterung
  • Feststellbremse
  • PIN-Code-Motor-Startsperrfunktion, integriert in den Monitor
  • Stromversorgung, 12 V-10 A
  • Heckscheibe (gehärtetes Glas)/Notausstieg, mit Hammer
  • Automatiksicherheitsgurt, in den Sitz integriert
  • Sicherheitsgurtwarnleuchte und -alarm
  • Dachfenster, Verbundglas
  • Schiebetürfenster
  • Lenksäule, winkel- und höhenverstellbar
  • Stufe, in die Schürze integriert
  • Stauraum mit Platz für Verpflegungsbox
  • Sonnenschutz für Frontscheibe und Dachfenster
  • Sicherheitshebel auf der linken Konsole
  • Überdruckkabine mit gefilterter, regelbarer Belüftung

Laufwerk

  • Automatische Verriegelung von Bremsen und Achsen
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Kriechgang
  • Vierradantrieb
  • Hochleistungsachsen, effizienter Fahrmotor, einstellbare Bremswirkung und Scheibenbremssystem
  • Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt
  • Trittstufen, breit, links und rechts
  • Werkzeugkästen, links und rechts, im Unterwagen
  • Zweistufiger hydrostatischer Antrieb
  • Einteilige Antriebswelle mit einem Schmierintervall von 1000 Betriebsstunden

Sonstige Ausstattung

  • Zentralschmieranlage (Arbeitsausrüstung und Drehkranz)
  • Automatische Schwenkbremse
  • Vorrüstung für Zusatzhydraulikkreis
  • Kühlerpaket, feinmaschiges Sieb und Motor-Luftvorreiniger
  • Vorrüstung für Cat Electronic Technician (ET)
  • Kontergewicht, 5200 kg
  • Tür- und Deckelschlösser mit Cat-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Spiegel, Weitwinkel, Rahmen und Fahrerkabine
  • Product Link
  • Kameras: Am Heck montierte Weitwinkelkamera, im Kontergewicht
  • Kameras: Weitwinkelkamera auf der rechten Seite, in der Kühlsystemhaube
  • SOS? Probenentnahmeventile für Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Not-Aus-Schalter für den Motor
  • Zwischenringe für Reifen

MH3026 Sonderausrüstung

Zusatzsteuerungen und -leitungen

  • Kran-Zusatzleitungen
  • Steuerkreise (Standard und optional, je nach Ausleger/Stiel/Gestänge): Arbeitsgerätesteuerung/Multifunktion – Einweg-/Zweiwege-Hochdrucksystem für Hammerarbeiten oder zum Öffnen und Schließen eines Anbaugeräts
  • Steuerkreise (Standard und optional, je nach Ausleger/Stiel/Gestänge): Arbeitsgerätesteuerungs-/Multifunktionskreis: für bis zu 10 Arbeitsgeräte programmierbarer Volumenstrom und Druck – Auswahl über Monitor
  • Steuerkreise (Standard und optional, je nach Ausleger/Stiel/Gestänge): Schnellwechslerkreise und -leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (sowohl Cat-Bolzengreifer als auch spezielle Schnellwechsler/CW-Schnellwechsler, gesteuert über einen speziellen Schalter)
  • SmartBoom

Hydraulik

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat BIO HYDO Advanced HEES

Arbeitsausrüstung

  • Verstellausleger (5490 mm): Gerader Stiel (2500, 2900 mm)
  • Monoblockausleger (5650 mm): Gerader Stiel (2500, 2900 mm)
  • MH-Ausleger (6800 mm): MH-Greiferkranstiel (4900, 5500 oder 5900 mm)
  • MH-Ausleger (6800 mm): MH-Stiel gerade (4800 mm)

Elektrik

  • Einstellbarer Fahralarm
  • Rundumleuchte
  • Generator, 15 kW

Fahrerkabine

  • Front- und Dachschutzgitter
  • Joystick Lenkung mit Lenkrad
  • Joysticks mit erweiterten Funktionen mit zwei proportionalen Schiebereglern
  • Hochdruck-Zusatzpedal
  • Sitz, verstellbare Rückenlehne, mit vertikaler und horizontaler Luftfederung und Kopfstütze: Automatische Gewichtseinstellung, mechanische Lendenwirbelstütze, passive Klimaregelung, Sitzkisseneinstellung (Länge/Winkel) und Sitzheizung (Komfort)
  • Sitz, verstellbare Rückenlehne, mit vertikaler und horizontaler Luftfederung und Kopfstütze: Automatische Höhen- und Gewichtsanpassung, aktive Klimaregelung, Premium-Mikrofasersitzbezug, pneumatische Lendenwirbelstütze, Sitzkisseneinstellung (Länge/Winkel) und einstellbare Dämpfung, beheizbar und belüftet (Deluxe)
  • Regenabweiser
  • Windschutzscheibe: Frontscheibe (einteilig) und Dachfenster aus schlagfestem Verbundsicherheitsglas (EN356 P5A, 10 mm)
  • Windschutzscheibe: Geteilt (70/30), öffnend – zweiteilig; feste Frontscheibe und Dachfenster aus hochschlagfestem Verbundsicherheitsglas (EN356 P8B, 26 mm)
  • Rückspiegel, elektronisch verstellbar und beheizbar, Rahmen und Fahrerkabine

Reifen

  • Zwillings-Luftreifen 11.00-20
  • Zwillings-Vollgummireifen 10.00-20

Laufwerk

  • MH-Unterwagen (2,75 m oder 2,99 m breit) mit vier angeschweißten Abstützpratzen
  • MH-Unterwagen (2,75 m oder 2,99 m breit) mit vier angeschweißten Abstützpratzen und frontmontiertem Räumschild
  • Standardunterwagen, mit Abstützpratzen (vorn und/oder hinten), Abstütz-Planierschild (vorn oder hinten)
  • Zusatzaufstieg, vorne
  • Zusatzaufstieg, hinten

Sonstige Ausstattung

  • Löffelumlenkung
  • Cat-Wegfahrsperre (MSS, Machine Security System)
  • Hydraulischer Schnellwechsler
  • Höchstgeschwindigkeit 20 km/h oder 25 km/h*
  • Betankungspumpe mit speziellem Ablagekasten für den Schlauch
  • Müllumschlag-Ausrüstung umfasst einen Umkehrlüfter und ein vibrierendes Schutzgitter für das Kühlschutzpaket
  • Advanced Cab Filtration System: Kabinenbelüftung mit verbesserter Filterwirkung
  • Anbaugeräte

Vergleichen Sie MH3026 mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Mehr über die Technologie erfahren

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren