Maschinen MH3024 SPEZIELL FÜR EINSÄTZE IN DER INDUSTRIE ENTWICKELT

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT
LEISTUNG AUS WENIGER KRAFTSTOFF
INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN
FÜR FAHRER ENTWICKELT
NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN
ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN
GEWINNBRINGENDE TECHNOLOGIE

Produktspezifikationen für MH3024

Motor

Gewicht

Schwenkwerk

Füllmengen

Laufwerk

Getriebe

Hydrauliksystem – Höchstdruck

Maximale Abmessungen – Näherungswerte

Hydrauliksystem – maximaler Volumenstrom

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: Monoblockausleger; Stiellänge (3300 mm/10'10)

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: Verstellausleger; Stiellänge (2800 mm/9'2)

Arbeitsbereiche – ohne Arbeitsgerät: MH-Ausleger (6,4 m/20'1)

MH3024 Standardausrüstung

Elektrik

  • Drehstromgenerator, 115 A
  • Wartungsfreie HD-Batterien
  • Beleuchtung: LED-Arbeitsscheinwerfer Ausleger und Stiel
  • Beleuchtung: Eine LED-Leuchte am Gegengewicht für die Rückfahrkamera und eine auf der rechten Seite für die Seitenkamera
  • Beleuchtung: LED-Kabinendeckenleuchte
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer vorn (2), Halogen
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer hinten (2), LED
  • Beleuchtung: LED-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert (zwei vorne und einer hinten), kompatibel mit Front- und Dachschutzgitter
  • Batteriehauptschalter
  • Signal-/Warnhorn

Motor

  • Cat C7.1-Motor erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV
  • Nachbehandlungsverfahren einschließlich Cat-Modulpaket für saubere Emissionen (CEM, Clean Emission Module, CEM)
  • Luftfilter
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m ohne Drosselung.
  • Motordrehzahlautomatik (AESC, Automatic Engine Speed Control) mit Leerlauftaste
  • Leerlaufabschaltung (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Starthilfe, automatisch
  • Kraftstofffilter
  • Kraftstoff-/Wasserabscheider mit WIF-Sensor (Water In Fuel, Wasser im Kraftstoff)
  • Kühlsystem bis 48 °C ohne Drosselung
  • Leistungsstufenwahltaste
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kann mit Biodieselkraftstoff (B20) betrieben werden

Hydraulik

  • Ansprechempfindlichkeits-Verstellung der Hydraulik
  • Cat XT-6 ES-Schläuche
  • Steuerkreise (Standard und optional, je nach Ausleger/Stiel/Gestänge): Mitteldruck – Mitteldruckkreis in zwei Richtungen zum Drehen oder Kippen von Anbaugeräten
  • Schwerlasthubmodus
  • Load-Sensing-Hydrauliksystem
  • Ölkühler
  • Schnellkupplungen
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe
  • Steuerung der elektrischen Pumpe (EPC, Electric Pump Control)
  • Auslegerrohrbruchsicherung (BLCV, Boom Lowering Check Valve), einschließlich Überlastwarneinrichtung
  • Stielrohrbruchsicherung (SLCV, Stick Lowering Check Valve)

Fahrerkabine

  • Zusätzlicher Farbmonitor für Kameras, geteilte Anzeige für beide Kameras
  • Verstellbare Armlehnen
  • Klimaanlage, Heizung und Entfroster mit Klimaautomatik
  • Becher-/Dosenhalter
  • Anschraubbare obere/vordere Schutzvorrichtungen
  • Flaschenhalter
  • Intermittierende Parallelscheibenwischer (vier Intervalle) für die gesamte Frontscheibe
  • CD-/MP3-Radio (12 V) mit Lautsprechern und 12-V-Spannungswandler
  • Kleiderhaken
  • Fahrtregler
  • Bodenmatte, waschbar, mit Ablagefach
  • Voll verstellbarer Schwingsitz
  • Hydraulische Kabinenerhöhung
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Informationen und Warnmeldungen in der Landessprache
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Anzeigen für Kraftstoff- und DEF-Stufen, Motorkühlmittel- und Hydrauliköltemperatur
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Wechselintervalle Filter/Betriebsstoffe, Betriebsstunden
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Anzeigeleuchten für Fernlicht, Blinker, Kraftstoffreserve, Motordrehzahleinstellung
  • Instrumententafel und Anzeigen, Vollgrafik und Farbdisplay: Uhr mit 10-Tage-Pufferbatterie
  • LED-Innenbeleuchtung mit Türschalter
  • Vorgesteuerte Joysticks mit einem proportionalen Schieber
  • Verbundsicherheitsglas-Frontscheibe
  • Linke Joystick-Konsole, hochklappbar, mit Sperren aller Funktionen
  • Zigarettenanzünder (24 V)
  • Dokumentenhalter auf rechter Konsole
  • Mobiltelefon-Halterung
  • Feststellbremse
  • PIN-Code-Motor-Startsperrfunktion, integriert in den Monitor
  • Stromversorgung, 12 V-10 A
  • Heckscheibe (gehärtetes Glas)/Notausstieg, mit Hammer
  • Automatiksicherheitsgurt, in den Sitz integriert
  • Sicherheitsgurtwarnleuchte und -alarm
  • Dachfenster, Verbundsicherheitsglas
  • Schiebetürfenster
  • Lenksäule, winkel- und höhenverstellbar
  • Stufe, in die Schürze integriert
  • Stauraum mit Platz für Verpflegungsbox
  • Sonnenschutz für Frontscheibe und Dachfenster
  • Sicherheitshebel auf der linken Konsole
  • Überdruckkabine mit gefilterter, regelbarer Belüftung

Laufwerk

  • Automatische Verriegelung von Bremsen und Achsen
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Kriechgang
  • Vierradantrieb
  • Hochleistungsachsen, effizienter Fahrmotor, einstellbare Bremswirkung und Scheibenbremssystem
  • Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt
  • Trittstufen, breit, links und rechts
  • Werkzeugkästen, links und rechts, im Unterwagen
  • Zweistufiger hydrostatischer Antrieb
  • Einteilige Antriebswelle mit einem Schmierintervall von 1000 Betriebsstunden

Sonstige Ausstattung

  • Zentralschmieranlage (Arbeitsausrüstung und Drehkranz)
  • Automatische Schwenkbremse
  • Vorrüstung für Zusatzhydraulikkreis
  • Kühlerpaket, feinmaschiges Sieb und Motor-Luftvorreiniger
  • Vorrüstung für Cat Electronic Technician (ET)
  • Kontergewicht, 4200 kg
  • Tür- und Deckelschlösser mit Cat-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Spiegel, Weitwinkel, Rahmen und Fahrerkabine
  • Product Link
  • Kameras: Am Heck montierte Weitwinkelkamera, im Kontergewicht
  • Kameras: Weitwinkelkamera auf der rechten Seite, in der Kühlsystemhaube
  • SOS? Probenentnahmeventile für Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Not-Aus-Schalter für den Motor
  • Zwischenringe für Reifen

MH3024 Sonderausrüstung

Zusatzsteuerungen und -leitungen

  • Kran-Zusatzleitungen
  • Steuerkreise (Standard und optional, je nach Ausleger/Stiel/Gestänge): Arbeitsgerätesteuerung/Multifunktion – Einweg-/Zweiwege-Hochdrucksystem für Hammerarbeiten oder zum Öffnen und Schließen eines Anbaugeräts
  • Steuerkreise (Standard und optional, je nach Ausleger/Stiel/Gestänge): Arbeitsgerätesteuerungs-/Multifunktionskreis: für bis zu 10 Arbeitsgeräte programmierbarer Volumenstrom und Druck – Auswahl über Monitor
  • Steuerkreise (Standard und optional, je nach Ausleger/Stiel/Gestänge): Schnellwechslerkreise und -leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (sowohl Cat-Bolzengreifer als auch spezielle Schnellwechsler/CW-Schnellwechsler, gesteuert über einen speziellen Schalter)
  • SmartBoom

Hydraulik

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat BIO HYDO Advanced HEES

Arbeitsausrüstung

  • Verstellausleger (5260 mm): Greiferkranstiel (3300 mm)
  • Verstellausleger (5260 mm): Gerader Stiel (2500, 2800 mm)
  • Monoblockausleger (5350 mm): Greiferkranstiel (3300 mm)
  • Monoblockausleger (5350 mm): Gerader Stiel (2500, 2800 mm)
  • MH-Ausleger (6400 mm): MH-Greiferkranstiel (4900 mm)
  • MH-Ausleger (6400 mm): gerader MH-Stiel (4200 mm)

Fahrerkabine

  • Front- und Dachschutzgitter
  • Joystick Lenkung mit Lenkrad
  • Joysticks mit erweiterten Funktionen mit zwei proportionalen Schiebereglern
  • Hochdruck-Zusatzpedal
  • Sitz, verstellbare Rückenlehne, mit vertikaler und horizontaler Luftfederung und Kopfstütze: Automatische Gewichtseinstellung, mechanische Lendenwirbelstütze, passive Klimaregelung, Sitzkisseneinstellung (Länge/Winkel) und Sitzheizung (Komfort)
  • Sitz, verstellbare Rückenlehne, mit vertikaler und horizontaler Luftfederung und Kopfstütze: Automatische Höhen- und Gewichtsanpassung, aktive Klimaregelung, Premium-Mikrofasersitzbezug, pneumatische Lendenwirbelstütze, Sitzkisseneinstellung (Länge/Winkel) und einstellbare Dämpfung, beheizbar und belüftet (Deluxe)
  • Regenabweiser
  • Windschutzscheibe: Frontscheibe (einteilig) und Dachfenster aus schlagfestem Verbundsicherheitsglas (EN356 P5A, 10 mm)
  • Windschutzscheibe: Geteilt (70/30), öffnend – zweiteilig; feste Frontscheibe und Dachfenster aus hochschlagfestem Verbundsicherheitsglas (EN356 P8B, 26 mm)
  • Rückspiegel, Rahmen und Fahrerkabine elektrisch verstellbar und beheizbar

Reifen

  • Zwillings-Luftreifen 11.00-20
  • Zwillings-Vollgummireifen, 10.000-20

Laufwerk

  • MH-Unterwagen mit vier angeschweißten Abstützpratzen (2,75 m oder 2,99 m breit)
  • MH-Unterwagen mit vier angeschweißten Abstützpratzen und frontmontiertem Schild (2,75 m oder 2,99 m breit)
  • Standardunterwagen mit Abstützpratzen (vorn und/oder hinten)
  • Zusatzaufstieg, vorne und hinten

Sonstige Ausstattung

  • Löffelumlenkung
  • Cat-Wegfahrsperre (MSS, Machine Security System)
  • Hydraulischer Schnellwechsler
  • Höchstgeschwindigkeit 20 km/h oder 25 km/h*
  • Betankungspumpe mit speziellem Ablagekasten für den Schlauch
  • Müllumschlag-Ausrüstung umfasst einen Umkehrlüfter und ein vibrierendes Schutzgitter für das Kühlschutzpaket
  • Advanced Cab Filtration System: Kabinenbelüftung mit verbesserter Filterwirkung
  • Anbaugeräte

Vergleichen Sie MH3024 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  MH3024

Weitere Angebote anzeigen