120M2 AWD

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Hinsichtlich der Qualität knüpft die M-Serie 2 nahtlos an die Tradition der Cat-Motorgrader an. Durch das umfassende Testprogramm und die Verbesserungen im Fertigungsprozess kann Caterpillar unser Qualitätsmaß sogar noch steigern. Das Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses ist eine Baureihe an Motorgradern mit bahnbrechenden Technologien, die sich in Praxistests bewährt haben und unter echten Einsatzbedingungen nach den Wünschen der Kunden konzipiert wurden. Die Motorgrader der M-Serie2 erfüllen die Emissionsnormen Tier 4 Interim/Stufe IIIB.

Motor

Maßeinheiten:
Basisleistung (1. Gang) – Netto 145.0 PS 108.0 kW Less
Motortyp Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Hub 5.31 in 135.0 mm Less
Drehzahl bei Nennleistung 2100/min 2100/min Less
Ausführung für Standardbedingungen 109.0 °F 43.0 °C Less
Basisleistung (1. Gang) – netto (metrisch) 147.0 PS 108.0 kW Less
Basisleistung (alle Gänge) - netto 145.0 PS 108.0 kW Less
Bereich Allradantrieb – netto 114-156 kW (153-209 HP) 114-156 kW (153-209 HP) Less
Bereich Allradantrieb – netto (metrisch) 114-156 kW (155-212 HP) 114-156 kW (155-212 HP) Less
Bereich VHP Plus – netto (metrisch) 108-141 kW (147-192 HP) 108-141 kW (147-192 HP) Less
Drehmomentanstieg 45 % 45 % Less
Emissionen Tier 4 Interim/Stufe IIIB gleichwertig Tier 4 Interim/Stufe IIIB gleichwertig Less
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Standard 1000/min 1000/min Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Gang 1F netto 145.0 PS 108.0 kW Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Gang 2F netto 153.0 PS 114.0 kW Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Gang 3F netto 161.0 PS 120.0 kW Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Gang 4F netto 169.0 PS 126.0 kW Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Gang 5F netto 174.0 PS 130.0 kW Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Gang 6F netto 179.0 PS 134.0 kW Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Gang 7F netto 184.0 PS 137.0 kW Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Gang 8F netto 189.0 PS 141.0 kW Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – netto 108-141 kW (145-189 HP) 108-141 kW (145-189 HP) Less
Maximales Drehmoment 693.0 lb/ft 939.0 N·m Less
Hubraum 428.0 in³ 7.01 l Less
Anzahl der Zylinder 6 6 Less
Verfügbare Motorleistung in Höhenlagen 10000.0 ft 3048.0 m Less
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Maximum 1350/min 1350/min Less
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Minimum 500/min 500/min Less
Für hohe Umgebungstemperaturen geeignet 122.0 °F 50.0 °C Less

Antriebsstrang

Vorwärts-/Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge Less
Getriebe Direktantrieb, Lastschaltgetriebe Direktantrieb, Lastschaltgetriebe Less
Bremsen – Betriebsbremse Nasse Lamellenbremse Nasse Lamellenbremse Less
Bremsen – Betriebsbremse, Bremsfläche 3565.0 in² 23000.0 cm² Less
Bremsen – Feststellbremse Nasse Lamellenbremse Nasse Lamellenbremse Less
Notbremse Zweikreis Zweikreis Less

Hydrauliksystem

Kreisart Parallel Parallel Less
Pumpenbauart Verstellkolben Verstellkolben Less
Pumpenförderstrom 55.7 US-Gall./min 210.0 l/min Less
Maximaler Systemdruck 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Behälterfassungsvermögen 15.85 gal (US) 60.0 l Less
Standbydruck 609.0 psi 4200.0 kPa Less

Betriebsdaten

Höchstgeschwindigkeit – Vorwärts 28.4 mile/h 45.7 km/h Less
Höchstgeschwindigkeit – Rückwärts 22.4 mile/h 36.1 km/h Less
Wendekreis, äußere Vorderreifen 24.3 ft 7.4 m Less
Lenkwinkel – links/rechts 47,5° 47,5° Less
Knickwinkel – links/rechts 20° 20° Less
Vorwärts – 1. 2.5 mile/h 4.0 km/h Less
Vorwärts – 2. 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
Vorwärts – 3. 4.9 mile/h 7.8 km/h Less
Vorwärts – 4. 6.7 mile/h 10.8 km/h Less
Vorwärts – 5. 10.4 mile/h 16.8 km/h Less
Vorwärts – 6. 14.2 mile/h 22.8 km/h Less
Vorwärts – 7. 19.5 mile/h 31.4 km/h Less
Vorwärts – 8. 28.4 mile/h 45.7 km/h Less
Rückwärts – 1. 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
Rückwärts – 2. 3.9 mile/h 5.9 km/h Less
Rückwärts – 3. 5.3 mile/h 8.5 km/h Less
Rückwärts – 4. 8.2 mile/h 13.2 km/h Less
Rückwärts – 5. 15.4 mile/h 24.8 km/h Less
Rückwärts – 6. 22.4 mile/h 36.1 km/h Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 100.0 gal (US) 378.0 l Less
Kühlsystem 12.9 gal (US) 49.0 l Less
Hydrauliksystem – Tank 16.9 gal (US) 64.0 l Less
Motoröl 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Getriebe/Differenzial/Seitenantriebe 16.5 gal (US) 62.5 l Less
Tandemgehäuse (je) 15.6 gal (US) 59.0 l Less
Vorderradzapfenlagergehäuse 0.13 gal (US) 0.5 l Less
Drehkranzantriebsgehäuse 1.8 gal (US) 7.0 l Less

Rahmen

Schartragrahmen – Breite 3.0 in 76.2 mm Less
Drehkranz – Durchmesser 60.2 in 1530.0 mm Less
Drehkranz – Schar-Querträgerdicke 1.4 in 35.0 mm Less
Schartragrahmen – Höhe 6.0 in 152.0 mm Less
Vorderrahmenkonstruktion – Breite 8.0 in 204.0 mm Less
Vorderrahmenkonstruktion – Höhe 11.0 in 280.0 mm Less
Tragrahmen – Dicke 0.4 in 9.5 mm Less
Vordere Ober-/Unterplatte – Breite 10.0 in 255.0 mm Less
Vordere Ober-/Unterplatte – Dicke 0.87 in 22.0 mm Less
Vorderachse – Höhe bis Mitte 22.5 in 572.0 mm Less
Vorderachse – Radsturz links/rechts 18° 18° Less
Vorderachse – Vollständige Schwingung pro Seite 32° 32° Less

Tandemantriebe

Höhe 19.8 in 502.0 mm Less
Breite 6.8 in 172.0 mm Less
Seitenwanddicke – innen 0.5 in 14.0 mm Less
Seitenwanddicke – außen 0.6 in 16.0 mm Less
Antriebskettenteilung 1.8 in 44.5 mm Less
Radstand 59.5 in 1510.0 mm Less
Pendelung Tandem – vorn angehoben 15° 15° Less
Pendelung Tandem – vorn abgesenkt 25° 25° Less

Scharkörper

Scharbreite 12.0 ft 3.7 m Less
Abstreifschild – Höhe 24.0 in 610.0 mm Less
Abstreifschild – Stärke 0.87 in 22.0 mm Less
Bogenradius 16.3 in 413.0 mm Less
Schar-Drehkranz-Abstand 4.9 in 123.9 mm Less
Schneidmesser – Breite 6.0 in 152.0 mm Less
Schneidmesserdicke 0.6 in 16.0 mm Less
Eckmesser – Breite 6.0 in 152.0 mm Less
Eckmesser – Dicke 0.6 in 16.0 mm Less
Zugkraft – Basis-Fahrzeuggesamtgewicht 23737.0 lb 10767.0 kg Less
Zugkraft – max. Fahrzeuggesamtgewicht 44088.0 lb 19998.0 kg Less
Bodendruck der Schar – min. Fahrzeuggesamtgewicht 15030.0 lb 6818.0 kg Less
Bodendruck der Schar – max. Fahrzeuggesamtgewicht 27235.0 lb 12354.0 kg Less

Schar-Betriebsdaten

Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 25.8 in 656.0 mm Less
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 25.8 in 656.0 mm Less
Schar-Seitenverschiebung – rechts 26.0 in 660.0 mm Less
Schar-Seitenverschiebung – links 20.1 in 510.0 mm Less
Maximaler Winkel der Scharposition 90 ° 90 ° Less
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40° Less
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts Less
Maximale Bodenfreiheit 16.8 in 427.0 mm Less
Max. Schnitttiefe 28.3 in 720.0 mm Less
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – links 68.6 in 1742.0 mm Less
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – rechts 75.0 in 1905.0 mm Less

Aufreißer

Abstand Reißschenkelhalter 21.0 in 534.0 mm Less
Reißtiefe – Maximum 8.9 in 226.5 mm Less
Reißzahnhalter 5 5 Less
Eindringkraft 17692.0 lb 8024.0 kg Less
Ausbrechkraft 5660.0 lb 2567.0 kg Less
Maschinenlänge (Aufreißer angehoben) 41.5 in 1053.0 mm Less

Flachaufreißer

Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Abstand Reißschenkelhalter 4.6 in 116.0 mm Less
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Arbeitsbreite 40.6 in 1031.0 mm Less
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Reißschenkelhalter 5/11 5/11 Less
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – max. Reißtiefe 18.4 in 467.0 mm Less
Mitte, V-förmig – Abstand Reißschenkelhalter 4.6 in 116.0 mm Less
Mitte, V-förmig – Arbeitsbreite 46.6 in 1184.0 mm Less
Mitte, V-förmig – Reißschenkelhalter 11 11 Less
Mitte, V-förmig – maximale Reißtiefe 11.5 in 292.0 mm Less
Mitte, gerade – Abstand Reißschenkelhalter 4.4 in 111.0 mm Less
Mitte, gerade – Arbeitsbreite 71.0 in 1800.0 mm Less
Mitte, gerade – Reißschenkelhalter 17 17 Less
Mitte, gerade – max. Reißtiefe (1) 12.5 in 317.0 mm Less
Mitte, gerade – max. Reißtiefe (2) 16.8 in 426.0 mm Less
V-Ausführung, vorn: Arbeitsbreite 47.4 in 1205.0 mm Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht – typische Ausstattung 41859.0 lb 18987.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Hinterachse 33312.0 lb 15110.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Vorderachse 9777.0 lb 4435.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Hinterachse 27438.0 lb 12445.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – gesamt 48987.0 lb 22220.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – gesamt 37214.0 lb 16880.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Vorderachse 15675.0 lb 7110.0 kg Less
Einsatzgewicht, typische Ausstattung – Hinterachse 30244.0 lb 13719.0 kg Less
Einsatzgewicht, typische Ausstattung – Vorderachse 11614.0 lb 5268.0 kg Less
Einsatzgewicht, typische Ausstattung – gesamt 41859.0 lb 18987.0 kg Less

Normen

Bremsen ISO 3450 ISO 3450 Less
Lenkung ISO 5010 ISO 5010 Less
Schallpegel ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395 Less
Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less

Emissionen

Anmerkung US- EPA Tier 4 Interim/EU Stufe IIIB US- EPA Tier 4 Interim/EU Stufe IIIB Less

Reifen

17.5 R25 Reifen (14x25 Felge) Abmessungseinstellungen – Breite bis Mittellinie der Reifen Abmessung 11 4.1 in 103.0 mm Less
17.5 R25 Reifen (14x25 Felge) Abmessungseinstellungen – Länge Vorderreifen bis Rückseite der Maschine Abmessung 6 -0.6 in -15.0 mm Less
Reifen 17,5 R25 (Felge 14 x 25) Abmessungseinstellungen – Breite zu Vorder-/Hinterreifen, Abmessung 12, 13 7.6 in 192.0 mm Less
Reifen 17,5 R25 (Felge 14 x 25) Abmessungseinstellungen – Höhe zu Abmessung 1, 2, 8, 9, 10 -0.8 in -20.0 mm Less

Fahrerkabine

Lenkung und Anbaugerätesteuerung

Abgastechnik

Motor

Antriebsstrang

Konstruktionselemente, Tragrahmen, Drehkranz und Schar

"Intelligente" Maschinensysteme

Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)

Integrierte Technologien

Hydraulik

Arbeits- und Anbaugeräte

Sicherheit

Kundenbetreuung

Nachhaltigkeit

120M2 AWD Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG
  • Luftfilter, zweistufig, trocken, Diesel, mit automatischer Motordrosselung und automatischem Staubauswerfer, Wartungsanzeige über Cat Messenger
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Riemenantrieb mit automatischem Riemenspanner
  • Ölbadscheibenbremsen, hydraulisch, an vier Rädern
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch, ausschwenkbar
  • Differenzialsperre, Schaltung automatisch
  • Öko-Ablassventil, Motoröl
  • Elektronischer Überdrehzahlschutz
  • Motor C7.1 mit ACERT-Technologie, erfüllt die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Interim bzw. Stufe IIIB
  • Kraftstofftank, 378 l (100 US-Gall.), Zugang vom Boden aus und Sedimentabscheider
  • Feststellbremse: geschlossene, ölgekühlte Mehrscheibenbremse
  • Handpumpe für Kraftstoff
  • Modulare Hinterachse
  • Sedimentabscheider im Kraftstofftank
  • Tandemantrieb
  • Getriebe: 8F/6R, Lastschaltgetriebe, Direktantrieb
  • VHP Plus (Leistungsstufenautomatik, VHP, Variable Horsepower)

ELEKTRIK
  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator: 150 A, abgedichtet
  • HD-Batterien, wartungsfrei, Kälteprüfstrom 1125 A
  • Schutzschalter auf Bodenniveau
  • Fahrerkabinenkabelstrang und elektrische Hydraulikventile
  • 24-V-Elektriksystem
  • Planierautomatik-Vorrüstung – Fahrerkabinenkabelstrang, Software, elektrische Hydraulikventile, Anschlüsse und Halterungen
  • Beleuchtung, dachmontierte Fahrscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer, LED-Brems- und Schlussleuchten
  • Product Link-Vorrüstung
  • Anlasser, elektrisch

ARBEITSUMGEBUNG
  • Fahrpedal
  • Klimaanlage mit Heizung
  • Arm- und Handgelenkstütze, elektronisch verstellbar
  • Knicklenkung mit automatischer Lenkrückstellung
  • Aschenbecher und Zigarettenanzünder
  • Fahrerinformationssystem Cat® Messenger
  • Anzeige für Drehkranzseitenverstellungsbolzen
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Digitalanzeige für Drehzahl und Gang
  • Türen, links und rechts mit Scheibenwischer
  • Anzeige für Maschinenhöhe
  • Instrumentengruppe (analog): Kraftstoff, Knickwinkel, Motorkühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Hydrauliköltemperatur, Regenerierung
  • Digitaler Betriebsstundenzähler
  • Hydraulik-Joysticks für Scharhub rechts/links mit Schwimmstellung, Drehwerkantrieb, Scharseitenverschiebung und Neigung der Schar, Drehkranzseitenverstellung, Vorderradsturz, Knicklenkung und Servolenkung
  • Joystick, verstellbare Armlehnen
  • Joystick, Gangschaltung
  • Joystick, Hydrolenkung
  • Leitern, Fahrerkabine, links und rechts
  • Nachtbeleuchtung, Fahrerkabine
  • Weitwinkel-Innenrückspiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Radiovorrüstung, Entertainment
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure), schallgedämmt, 70 dB(A)
  • Gefederter Komfortsitz, Stoffbezug
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Stauraum für Kühlbox/Brotdose
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • Scheiben, Verbundglas: – feste Frontscheibe mit Intervall-Scheibenwischer – Seiten- und Heckscheiben (3)

FLÜSSIGKEITEN
  • Frostschutzmittel
  • Langzeitkühlmittel bis –35 °C (–30 °F)

REIFEN, FELGEN UND WALZEN
  • Teilweise Abweichungen bei Reifen auf mehrteiligen Felgen 254 × 607 mm (10" × 24") bei Basispreis und Gewicht der Maschine berücksichtigt

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Bremsdruckspeicher, zweifach zertifiziert
  • Blendschutzlackierung
  • Heckstoßfänger, integriert mit Knickgelenk
  • Ersatzteilkatalog (CD-ROM)
  • Rutschkupplung für Drehwerkantrieb
  • Schneidmesser: – 152 × 16 mm (6 × 5/8") – gewölbt DH-2-Stahl – 19 mm (3/4") Befestigungsschrauben
  • Türen (3): Motorraum, abschließbar
  • Schar-Tragrahmen – 6 Gleitschuhe, auswechselbare Verschleißstreifen
  • Elektrische Hydraulikventile, Hydraulikleitungen für acht Grundfunktionen
  • Eckmesser: – 16 mm (5/8") DH-2-Stahl – 19 mm (3/4") Befestigungsschrauben
  • Flüssigkeitsstände vom Boden aus kontrollierbar
  • Knickrahmen mit Sicherheitssperre
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Hammer (Notausstieg)
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydraulikleitungen für Grundfunktionen
  • Hydrauliksperre (für Straßenfahrten und Wartungsarbeiten)
  • Schar – 3658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Befestigung, Zubehör Fahrerkabinendach
  • Hydraulikpumpe, hohes Volumen, 98 cm³ (6 in³)
  • Kühlerreinigungszugang (auf beiden Seiten aufschwenkbare Türen)
  • Notlenkung
  • Servicefreundlichkeit links
  • S•O•SSM-Anschlüsse: Motor, Hydraulik, Getriebe, Kühlmittel, Kraftstoff
  • Tandem-Gehplattform/Schutz
  • Werkzeugkasten
  • Anhängekupplung

120M2 AWD Sonderausrüstung

ELEKTRIK
  • Drehstromgenerator, 280 A
  • Batterien: Schwersteinsatz, Kälteprüfstrom 1400 A
  • Umwandler, Kommunikationsgerät (CB)
  • Beleuchtung: Scheinwerfer, oben
  • Beleuchtung: Scheinwerfer, unten
  • Beleuchtung: Arbeitsscheinwerfer, Basis
  • Beleuchtung: Arbeitsscheinwerfer, Zusatz
  • Beleuchtung: Warnleuchte: Kennleuchte oder Stroboskoplicht
  • Beleuchtung: Befestigung für Warnleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN
  • Kotflügel, vorn
  • Kotflügel, hinten
  • Schalldämmung (Boden)
  • Schalldämmung (Gehäuse)
  • Getriebe

ARBEITSUMGEBUNG
  • Lüfter, Entfroster, Heckscheibe
  • Außenspiegel: beheizt, 24 V
  • Außenspiegel: montiert
  • Vorreiniger, Klimaautomatik
  • Radio-Vorrüstung, AM/FM
  • Sitz, luftgefedert, Stoffbezug
  • Sonnenblende
  • Wischer-/Waschanlage, hinten

ANTRIEBSSTRANG
  • Allradantrieb
  • Schnellbetankungssystem
  • Hydrauliköl, synthetisch, biologisch abbaubar
  • Vorreiniger, Schnee
  • HD-Anlasser, 1000 A
  • Getriebe mit Schaltautomatik

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • AccuGrade ARO
  • Schar-Hubdruckspeicher
  • Rückfahrkamera
  • Cat Product Link 321SR
  • Öko-Ablassventil, Motor, Wiggins
  • Kotflügel, vorn, AWD (All Wheel Drive, Allradantrieb)
  • Kotflügel, hinten
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer: 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer: (240 V)
  • Für Heckreißzahn, Schild, Schneepflug und Schneeflügel sind Hydrauliksysteme mit einem oder mehreren zusätzlichen Hydraulikventilen verfügbar.
  • Rahmenvorrüstung für Schneeflügel
  • Schalldämpfung
  • Ätherstarthilfe

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE (GET, GROUND ENGAGING TOOLS)
  • Scharverlängerung links, 610 mm (2')
  • Scharmesser, gewölbt
  • Eckmesser, Belag
  • Fronthubvorrichtung, Befestigung
  • Fronthubvorrichtung, mechanisch
  • GraderBit-Bestückung, schmal und extrem scharf
  • Mittig montierter Flachaufreißer, Baugruppe
  • Mittig montierter Flachaufreißer, Befestigung
  • Schar: 4267 × 610 × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Schar: 4267 × 686 × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Schubplatte, Kontergewicht
  • Reißzahnaufhängung
  • Heckreißzahn
  • Reißzahn
  • Front-Flachaufreißer
  • Schneeausführung
  • Schneeflügel-Vorrüstung

MASCHINENKONFIGURATIONEN
  • Ausführung für den kanadischen Markt
  • Europäische Ausführung
  • Europäische Ausführung für Straßenfahrt