< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Motorgrader der M-Baureihe sind zur Industrienorm bei der Effizienz der Betriebsabläufe und bei der Produktivität insgesamt geworden. Der 24M wurde dafür konzipiert, Transportwege für den Bergbau im großen Stil anzulegen und zu pflegen, damit Sie möglichst wirtschaftlich arbeiten können. Fahrerkomfort und Servicefreundlichkeit sind beeindruckend und tragen dazu bei, die Kapitalrendite zu maximieren.

Motor

Maßeinheiten:
Basisleistung (1. Gang) – Netto 533.0 HP 397.0 kW Less
Motortyp Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Basisleistung (alle Gänge) - netto 533.0 HP 397.0 kW Less
Basisleistung (alle Gänge) - netto (metrisch) 540.0 HP 397.0 kW Less
Hubraum 1104.5 in3 18.1 l Less

Antriebsstrang

Vorwärts-/Rückwärtsgänge 6 Vorwärtsgänge/3 Rückwärtsgänge 6 Vorwärtsgänge/3 Rückwärtsgänge Less
Getriebe Automatik, elektronisches Lastschaltgetriebe Automatik, elektronisches Lastschaltgetriebe Less
Bremsen – Betriebsbremse Ölbetätigt, Ölscheiben Ölbetätigt, Ölscheiben Less
Bremsen – Betriebsbremse, Bremsfläche 15733.0 in2 101508.0 cm2 Less
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst Less
Notbremse Ölbetätigt, Ölscheiben Ölbetätigt, Ölscheiben Less

Hydrauliksystem

Kreisart Elektrohydraulisches Load-Sensing-System (Closed Center) Elektrohydraulisches Load-Sensing-System (Closed Center) Less
Pumpenbauart Verstellkolben Verstellkolben Less
Pumpenförderstrom 145.0 US-Gall./min 550.0 l/min Less
Maximaler Systemdruck 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Standbydruck 450.0 psi 3100.0 kPa Less

Betriebsdaten

Höchstgeschwindigkeit – Vorwärts 27.0 mph 43.4 km/h Less
Höchstgeschwindigkeit – Rückwärts 25.8 mph 41.6 km/h Less
Wendekreis, äußere Vorderreifen 40.68 ' 12.4 m Less
Lenkwinkel – links/rechts 47,5° 47,5° Less
Knickwinkel – links/rechts 25° 25° Less
Vorwärts – 1F 2.3 mph 3.7 km/h Less
Vorwärts – 2F 3.6 mph 5.7 km/h Less
Vorwärts – 3F 6.0 mph 9.7 km/h Less
Vorwärts – 4F 9.4 mph 15.1 km/h Less
Vorwärts – 5F 17.4 mph 28.0 km/h Less
Vorwärts – 6F 27.0 mph 43.4 km/h Less
Rückwärts – 1R 3.4 mph 5.5 km/h Less
Rückwärts – 2R 9.0 mph 14.5 km/h Less
Rückwärts – 3R 25.8 mph 41.6 km/h Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 350.0 US-Gall. 1326.0 l Less
Kühlsystem 24.0 US-Gall. 90.0 l Less
Hydrauliksystem – Gesamt 70.0 US-Gall. 264.0 l Less
Hydrauliksystem – Tank 36.0 US-Gall. 135.0 l Less
Drehkranzantriebsgehäuse (je) 2.0 US-Gall. 7.5 l Less
Differenzial/Seitenantriebe 49.0 US-Gall. 184.0 l Less
Getriebeöl 23.0 US-Gall. 87.1 l Less
Motoröl 16.0 US-Gall. 60.0 l Less
Tandemgehäuse (je) 85.0 US-Gall. 322.0 l Less
Vorderradzapfenlagergehäuse 1.0 US-Gall. 4.0 l Less

Rahmen

Schartragrahmen – Breite 8.9 '' 225.0 mm Less
Drehkranz – Durchmesser 103.6 '' 2631.0 mm Less
Drehkranz – Schar-Querträgerdicke 6.3 '' 160.0 mm Less
Schartragrahmen – Höhe 8.5 '' 215.0 mm Less
Höhe – Vorderachsmitte 33.8 '' 858.0 mm Less
Tragrahmen – Dicke 0.6 '' 16.0 mm Less
Vordere Ober-/Unterplatte – Breite 20.2 '' 514.0 mm Less
Vordere Ober-/Unterplatte – Dicke 2.0 '' 50.0 mm Less
Vordere Seitenplatten – Breite 16.3 '' 415.0 mm Less
Vordere Seitenplatten – Dicke 1.0 '' 25.0 mm Less
Vorderachse – Höhe bis Mitte 32.2 '' 817.0 mm Less
Vorderachse – Radsturz links/rechts 18° 18° Less
Vorderachse – Vollständige Schwingung pro Seite 32° 32° Less

Tandemantriebe

Höhe 41.0 '' 1040.0 mm Less
Breite 13.9 '' 353.0 mm Less
Seitenwanddicke – innen 1.0 '' 25.0 mm Less
Seitenwanddicke – außen 1.2 '' 30.0 mm Less
Antriebskettenteilung 3.0 '' 76.0 mm Less
Radstand 90.0 '' 2285.0 mm Less
Pendelung Tandem – vorn angehoben 20° 20° Less
Pendelung Tandem – vorn abgesenkt 20° 20° Less

Scharkörper

Scharbreite 24.0 ' 7.3 m Less
Bogenradius 21.7 '' 550.0 mm Less
Schar-Drehkranz-Abstand 6.4 '' 162.0 mm Less
Schneidmesser – Breite 13.0 '' 330.0 mm Less
Schneidmesserdicke 1.1 '' 29.0 mm Less
Eckmesser – Breite 8.0 '' 203.0 mm Less
Eckmesser – Dicke 1.0 '' 25.0 mm Less
Zugkraft - Basis 86500.0 lb 39236.0 kg Less
Zugkraft - gesamt 95940.0 lb 43518.0 kg Less
Bodendruck - Basis 69583.0 lb 31563.0 kg Less
Bodendruck - Maximum 75654.0 lb 34316.0 kg Less
Höhe 40.0 '' 1025.0 mm Less
Dicke 2.0 '' 50.0 mm Less
Breite 24.0 ' 7.3 m Less

Schar-Betriebsdaten

Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 210.2 '' 5338.0 mm Less
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 209.9 '' 5332.0 mm Less
Schar-Seitenverschiebung – rechts 193.0 '' 4902.0 mm Less
Schar-Seitenverschiebung – links 178.3 '' 4528.0 mm Less
Maximaler Winkel der Scharposition 35° 35° Less
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40° Less
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts Less
Maximale Bodenfreiheit 25.0 '' 634.0 mm Less
Max. Schnitttiefe 25.9 '' 657.0 mm Less
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – rechts 127.1 '' 3228.0 mm Less
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – links 126.9 '' 3222.0 mm Less

Aufreißer

Reißtiefe – Maximum 17.9 '' 454.0 mm Less
Reißzahnhalter 7 7 Less
Abstand Reißzahnhalter – Minimum 23.4 '' 593.0 mm Less
Abstand Reißzahnhalter – Maximum 23.8 '' 604.0 mm Less
Eindringkraft 29985.0 lb 13601.0 kg Less
Ausbrechkraft 41052.0 lb 18621.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht – typische Ausstattung 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Hinterachse 107001.0 lb 48535.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Vorderachse 42177.0 lb 19131.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Hinterachse 96110.0 lb 43595.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – gesamt 152857.0 lb 69335.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Vorderachse 45856.0 lb 20800.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – gesamt 138287.0 lb 62726.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung –Vorderachse 43100.0 lb 19550.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung –Hinterachse 102051.0 lb 46290.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – gesamt 145151.0 lb 65840.0 kg Less

Normen

Bremsen ISO 3450 ISO 3450 Less
Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Schallpegel ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Lenkung ISO 5010 ISO 5010 Less

Motor - gemäß EPA Tier 4 Interim (USA) zertifiziert

Basisleistung (alle Gänge) - netto 533.0 HP 397.0 kW Less
Basisleistung (alle Gänge) - netto (metrisch) 540.0 HP 397.0 kW Less
Bohrung 5.7 '' 145.0 mm Less
Verfügbare Motorleistung in Höhenlagen 9655.0 ' 2943.0 m Less
Hubraum 1104.5 in3 18.1 l Less
Motortyp Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Max. Nettodrehmoment 2001.0 lb ft 2713.0 Nm Less
Anzahl der Zylinder 6 6 Less
Drehzahl bei Nennleistung 1800.0 1/min 1800.0 1/min Less
Standard - Umgebungstemperaturen 122.0 °F 50.0 °C Less
Standard - Lüfterdrehzahl - Maximum 1325.0 1/min 1325.0 1/min Less
Standard - Lüfterdrehzahl - Minimum 60.0 1/min 60.0 1/min Less
Hub 7.2 '' 183.0 mm Less

Motor – Tier 2

Basisleistung (alle Gänge) - netto 533.0 HP 397.0 kW Less
Basisleistung (alle Gänge) - netto (metrisch) 540.0 HP 397.0 kW Less
Bohrung 5.7 '' 145.0 mm Less
Verfügbare Motorleistung in Höhenlagen 10000.0 ' 3048.0 m Less
Hubraum 1104.5 in3 18.1 l Less
Motortyp Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Max. Nettodrehmoment 2001.0 lb ft 2713.0 Nm Less
Anzahl der Zylinder 6 6 Less
Drehzahl bei Nennleistung 1800.0 1/min 1800.0 1/min Less
Standard - Umgebungstemperaturen 122.0 °F 50.0 °C Less
Standard - Lüfterdrehzahl - Maximum 1325.0 1/min 1325.0 1/min Less
Standard - Lüfterdrehzahl - Minimum 60.0 1/min 60.0 1/min Less
Hub 7.2 '' 183.0 mm Less
Drehmomentanstieg – netto 30.0 % 30.0 % Less

Fahrerkabine

Komfort, Produktivität, modernste Technik


Lenkung und Anbaugerätesteuerung

Unübertroffene Genauigkeit und einfache Bedienung


Motor

Leistung und Zuverlässigkeit


Antriebsstrang

Optimale Kraftübertragung


Hauptrahmen und Tragrahmen/Drehkranz/Scharkörper

Servicefreundlichkeit und exakte Scharsteuerung


Hydraulik

Moderne Maschinensteuerung


Integrierte Technologien

Lösungen für einfacheres und effizienteres Arbeiten


Sicherheit

Umfassende Sicherheitsausstattung


Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Wenn es auf die verfügbare Betriebszeit ankommt


Nachhaltigkeit

Langfristiges Denken


24MStandardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG
  • Zweistufiger Trockenluftfilter mit Wartungsanzeige und automatischer Staubabsaugung
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Ölbadscheibenbremsen an vier Rädern
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch
  • Differenzialsperre, Schaltung automatisch
  • Motorölablass für Schnellölwechsel
  • Elektronischer Überdrehzahlschutz
  • Motor, C18 mit ACERT-Konzept, Diesel, mit automatischer Motordrosselung und Leerlaufregelung sowie Kompressionsbremse: – C18 ACERT (Tier 3) ERFORDERLICH FÜR: USA, Kanada, Guam, Samoa, Kroatien, Türkei, die Europäische Union, Israel, Japan, Südkorea, die Azoren. Hinweis: Nur für US- und nur für kanadische Händler handelt es sich bei dem Motor um einen Motor mit EPA/ARB-Flexibilität. Hinweis: Für alle anderen Regionen, Motor erfüllt veraltete Emissionsvorschriften nach EPA Tier 3 (USA) bzw. Stufe IIIA (EU). – C18 ACERT (Tier 2): Stellt eine gesteigerte Leistung in Regionen bereit, die Kraftstoff mit einem hohen Siedepunkt verwenden. Verbesserte Höhenlagenfähigkeit, Kraftstoffeinsparungen und Widerstand gegenüber Ablagerungen an den Kolben. NICHT FÜR FOLGENDE MÄRKTE GEEIGNET: USA, Kanada, Guam, Samoa, Kroatien, Türkei, die Europäische Union, Israel , Japan, Südkorea und die Azoren. Hinweis: Motor erfüllt veraltete Emissionsvorschriften nach EPA Tier 2 (USA) bzw. Stufe II (EU).
  • Ätherstarthilfe
  • Feststellbremse: ölgekühlte Lamellenbremse, gekapselt
  • Sedimentabscheider im Kraftstofftank
  • Getriebe: 6 Vorwärtsgänge, 3 Rückwärtsgänge, Lastschaltgetriebe, Schaltautomatik

ELEKTRIK
  • Rückfahrwarnsignal
  • Lichtmaschine: 150 A, geschlossen, Ansaugluftfilter
  • Batterien, wartungsfrei, 1500 CCA
  • Elektrische Hydraulikventile für 8 Grundfunktionen
  • Elektrische Anlage mit 24 V
  • Vorrüstung für Planierautomatik (Kabinenkabelstrang, Software, elektrische Hydraulikventile, Anschlüsse und Halterungen)
  • Leuchten: Rückfahrscheinwerfer, Bremsleuchten, Schlussleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG
  • Klimaanlage und Heizgerät
  • Knicklenkung mit automatischer Lenkrückstellung
  • Entfrostergebläse, Heckscheibe
  • Digitalanzeige für Drehzahl und Gang
  • Analoge Instrumentengruppe in der Fahrerkabine (Kraftstoff, Knicklenkwinkel, Motorkühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Systemspannung)
  • Fahrer-Informationssystem Messenger
  • Weitwinkel-Innenrückspiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Radiovorrüstung, Entertainment
  • Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS), schallgedämmt bis 75 dB(A) nach ISO 6394 bei 100 % Gebläsedrehzahl
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Stoffbezug
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • Fenster: laminierte Glasscheiben – feste Frontscheibe mit Intervallwischer, Seitenfenster (2), Heckscheibe mit Wischer/Waschanlage

TECHNOLOGIEPRODUKTE
  • Product Link-Vorrüstung

SICHERHEIT
  • Rutschkupplung für Drehwerkantrieb
  • Türen (8): Motorraum (vier links, vier rechts), abschließbar
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydrauliksperre (für Straßenfahrten und Wartungsarbeiten)
  • Blendschutzlackierung, oben an Vorderrahmen und Heckhaube
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Notlenkung
  • Tandem-Gehplattform/Schutz

REIFEN, FELGEN UND WALZEN
  • Mehrteilige Felgen 25 × 29

SCHNEIDWERKZEUGE
  • Schneidmesser: 330 mm × 28 mm (13" × 11⁄8"), gebogen, DH-2-Stahl, 25 mm (1"), Befestigungsschrauben, 19 mm (0,75"), einschl. Eckmesser
  • Schar: 7315 mm × 1067 mm × 50 mm (24' × 42" × 2")
  • Heckaufreißer für 7 Reißzähne, 3 Reißzähne/Spitzen im Lieferumfang

FLÜSSIGKEITEN
  • Langzeitkühlmittel bis -50 °C (-58 °F)
  • Flüssigkeitsstände vom Boden aus kontrollierbar

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Schar-Hubdruckspeicher
  • Zentralschmiersystem Lincoln Centro-Matic
  • Tragrahmen: 8 Gleitschuhe mit austauschbaren Verschleißstreifen
  • Elektrische Hydraulikventile für 8 Grundfunktionen
  • Kraftstofftank 1325 l (350 US-Gall.) mit Schnellbetankungssystem
  • Integrierte Cat-Planiersteuerung für Querneigung
  • Betankung auf Bodenebene
  • Schubplatte, Kontergewicht
  • S·O·SSM-Anschlüsse für Motor, Hydraulik, Getriebe, Kühlmittel, Kraftstoff

24MSonderausrüstung

SCHNEIDWERKZEUGE
  • Schneidmesser: 330 mm × 28 mm (13" × 1,12"), gerade Ausführung
  • Schneidmesser: 330 mm × 45 mm (13" × 1,77"), gerade Ausführung
  • Schneidmesser: 406 mm × 28 mm (16" × 1,12"), gerade Ausführung
  • Schneidmesser: 406 mm × 45 mm (16" × 1,77"), gerade Ausführung
  • Aufreißer: gerade Ausführung, mit einem Zahn

HYDRAULIK
  • Schar mit Schwimmfunktionsregler

FAHREREINSTIEG
  • Doppelte Gehplattform, Basis
  • Doppelte Gehplattform, Plus
  • Fahrerkabine, Basis
  • Fahrerkabine, Plus

TECHNOLOGIEPRODUKTE
  • Product Link
  • AccuGrade-Vorrüstung

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • Kotflügel, hinten
  • Felge, Ersatz für Reifengröße 29.5-29
  • Kältepaket

BELEUCHTUNG
  • Beleuchtungspaket, Basis (Halogen)
  • Beleuchtungspaket, Plus (Xenon)
  • Beleuchtungspaket, Plus (LED)
  • Arbeitsscheinwerfer Heel 5×5
  • Arbeitsscheinwerfer Heel (Xenon)
  • Arbeitsscheinwerfer Heel LED,
  • Stroboskop-Warnleuchte (LED)

ARBEITSUMGEBUNG
  • Radio, 12 V, AM/FM mit Wettermeldungen
  • Radio, Satellit, Sirius
  • Radio-Vorrüstung, Satellit
  • Rückfahrkamera
  • Außenspiegel
  • Außenspiegel beheizt, 24 V

SCHUTZVORRICHTUNGEN
  • Schutzvorrichtungspaket
  • Schallschutz
  • Schallgedämmte Motorhaube