< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

14MStandardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG
  • Fahrpedal
  • Klimaanlage mit Heizung
  • Arm- und Handgelenkstütze, einstellbar
  • Knicklenkung mit automatischer Lenkrückstellung
  • Informationssystem Cat Messenger
  • Anzeige für Drehkranzseitenverstellungsbolzen
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Digitalanzeige für Drehzahl und Gang
  • Türen, links und rechts mit Scheibenwischer
  • Anzeige für Maschinenhöhe
  • Instrumentengruppe (analog) in der Fahrerkabine – Knickwinkel, Motorkühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Kraftstoff und Hydrauliköltemperatur
  • Digitaler Betriebsstundenzähler
  • Hydraulik-Joysticks für Arbeitsgeräte, Lenkung, Getriebe
  • Nachtbeleuchtung, Fahrerkabine
  • Weitwinkel-Innenrückspiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Radiovorrüstung, Entertainment
  • Schallgedämmte ROPS-Fahrerkabine
  • Gefederter Komfortsitz, Stoffbezug
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Stauraum für Kühlbox/Brotdose
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • Scheiben, Verbundglas: – feste Frontscheibe mit Intervall-Scheibenwischer – Seiten- und Heckscheiben (3)

ANTRIEBSSTRANG
  • Luftfilter, zweistufig, trocken, automatischer Staubauswerfer, Wartungskontrollleuchte über Cat Messenger
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Riemenantrieb mit automatischem Riemenspanner
  • Hydraulische Allradbremse
  • Schaltbare Differenzialsperre
  • Öko-Ablassventil, Motoröl
  • Elektronischer Überdrehzahlschutz
  • Motor, Cat C11 mit ACERT-Konzept
  • Leerlaufabschaltung (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Ätherstarthilfe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube)
  • Feststellbremse: geschlossene, nasse Mehrscheibenbremse
  • Handpumpe für Kraftstoff
  • Modulare Hinterachse
  • Sedimentabscheider im Kraftstofftank
  • Getriebe: 8F/6R, Lastschaltgetriebe, Direktantrieb
  • VHP (Variable Horsepower, Leistungsstufenautomatik)

ELEKTRIK
  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator: 80 A, abgedichtet
  • HD-Batterien, wartungsfrei, Kälteprüfstrom 1125 A
  • Schutzschalter auf Bodenniveau
  • 24-V-Elektriksystem
  • Vorrüstung für Planierautomatik – Kabinenkabelstrang, Software, elektrische Hydraulikventile, Anschlüsse und Halterungen
  • Rückfahrscheinwerfer
  • Beleuchtung, dachmontiert
  • Brems- und Schlussleuchten: LED
  • Product Link-Vorrüstung

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Bremsdruckspeicher, zweifach zertifiziert
  • Heckstoßfänger, integriert mit Knickgelenk
  • Ersatzteilkatalog (CD-ROM)
  • Rutschkupplung für Drehwerkantrieb
  • Schneidmesser: – gewölbt DH-2-Stahl: – 203 mm × 16 mm (8" × 5/8") – 19 mm (3/4") Befestigungsschrauben
  • Türen (3): Motorraum, abschließbar
  • Tragrahmen: 6 Gleitschuhe mit austauschbaren Verschleißstreifen
  • Eckmesser: – 16 mm (5/8") DH-2-Stahl – 19 mm (3/4") Befestigungsschrauben
  • Langzeitkühlmittel bis -35 °C (-30 °F)
  • Flüssigkeitsstände vom Boden aus kontrollierbar
  • Knickrahmen mit Sicherheitssperre
  • Kraftstofftank, 492 l (130 US-Gall.), vom Boden aus zugänglich
  • Schutzverkleidung, Unterboden
  • Schutzverkleidung, Servicezentrum
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Hammer (Notausstieg)
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydraulik: Grundausstattung mit 8 Arbeitsgeräteanschlüssen
  • Hydraulik, lastgeregelt
  • Hydrauliksperre für Straßenfahrten
  • Scharkörper: – 4287 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1") – Hydraulische Seitenverschiebung und Kippfunktion
  • Blendschutzlackierung – oben an Vorderrahmen und Heckhaube
  • Zugang für Kühlerreinigung
  • Notlenkung
  • Servicefreundlichkeit links
  • S•O•SSM-Anschlüsse: Motor, Hydraulik, Getriebe, Kühlmittel, Kraftstoff
  • Tandem-Gehplattform/Schutz
  • Werkzeugkasten
  • Anhängekupplung

REIFEN, FELGEN UND RÄDER
  • Leichte Abweichungen bei Reifen und mehrteiligen Felgen

14MSonderausrüstung

ELEKTRIK
  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien: – Schwersteinsatz, Kälteprüfstrom 1400 A
  • Umwandler, Kommunikationsgerät (CB)
  • Beleuchtung: – 5 Beleuchtungspakete und klappbare Rückleuchten
  • Beleuchtung: – Warnleuchten, Stroboskop-LED
  • HD-Anlasser, elektrisch

SCHUTZVORRICHTUNGEN
  • Siebdeckel
  • Getriebe
  • Schallpegel

ARBEITSUMGEBUNG
  • Deluxe-Radio mit CD-Spieler, MP3- und Bluetooth-Technologie
  • Lüfter, Entfroster, Heckscheibe
  • Horn, Druckluft
  • Außenspiegel: – beheizt, 24 V
  • Außenspiegel: – montiert
  • Vorreiniger, Klimaautomatik
  • Sitz, luftgefedert, Stoffbezug
  • Sonnenblende
  • Scheibenwischer, beidseitig
  • Wischer-/Waschanlage, hinten

ANTRIEBSSTRANG
  • Automatische Differenzialsperre
  • Motor: Leistungsstufenautomatik VHP Plus (Variable Horsepower Plus)
  • Schnellbetankungssystem
  • Vorreiniger: Sy-Klone
  • Getriebe mit Schaltautomatik

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • AccuGrade ARO
  • Schar-Hubdruckspeicher
  • Lincoln-Zentralschmiersystem
  • Lincoln-Zentralschmiersystem für Aufreißer
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • Rückfahrkamera
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • Kompressor/Druckluftbehälter
  • Kotflügel, hinten
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer: – 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer: – 240 V
  • Für Heckreißzahn, Schild, Schneepflug und Schneeflügel sind Hydrauliksysteme mit einem oder mehreren zusätzlichen Hydraulikventilen verfügbar.
  • Sicherheitssystem
  • Rahmenvorrüstung für Schneeflügel
  • Schalldämpfung

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE
  • Schar/Scharkörper, 4877 mm × 686 mm × 25 mm (16' × 27" × 1")
  • Scharmesser, gewölbt
  • Schubplatte, Kontergewicht
  • Reißzahnaufhängung
  • Heckreißzahn
  • Reißzahn

MASCHINENKONFIGURATIONEN
  • Ausführung für den kanadischen Markt
  • Europäische Ausführung
  • Schneeausführung

REIFENOPTIONEN
  • Felgengröße – 10 × 24; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 16.0R24
  • Felgengröße – 17 × 25; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 20.5R25
  • Anmerkung: Wenden Sie sich an Ihren Händler für die jeweilige Reifenbreite, -größe und -marke.