160M3 mit Allradantrieb

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

160M3 mit Allradantrieb Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG
  • Luftfilter, zweistufig, trocken, Diesel, mit automatischer Motordrosselung und automatischem Staubauswerfer, Wartungsanzeige über Cat Messenger
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Riemenantrieb mit automatischem Riemenspanner
  • Ölbadscheibenbremsen, hydraulisch, an vier Rädern
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch, ausschwenkbar
  • DEF-Tank, 22,0 l (5,8 US-Gall.) Bodennaher Zugang, mit Ablass für Bodensatz
  • Differenzialsperre, Schaltung automatisch
  • Öko-Ablassventil, Motoröl
  • Sparmodus
  • Elektronischer Überdrehzahlschutz
  • Motor C9.3 mit ACERT-Konzept, EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU)
  • Kraftstofftank, 394 l (104 US-Gall.), Bodennaher Zugang, mit Ablass für Bodensatz
  • Feststellbremse: geschlossene, nasse Mehrscheibenbremse
  • Handpumpe für Kraftstoff
  • Modulare Hinterachse
  • Sedimentabscheider im Kraftstofftank
  • Tandemantrieb
  • Getriebe, 8V/6R, Lastschaltgetriebe, Direktantrieb, elektronische Steuerungsstrategie zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

ELEKTRIK
  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator: 150 A, abgedichtet
  • HD-Batterien, wartungsfrei, 1125 CCA
  • Schutzschalter auf Bodenniveau
  • Fahrerkabinenkabelstrang und elektrische Hydraulikventile
  • 24-V-Elektriksystem
  • Vorrüstung für Planierautomatik – Kabinenkabelstrang, Software, elektrische Hydraulikventile, Anschlüsse und Halterungen
  • Beleuchtung: dachmontierte Fahrscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer, LED-Brems- und Schlussleuchten
  • Product Link
  • Anlasser, elektrisch

ARBEITSUMGEBUNG
  • Fahrpedal
  • Klimaanlage mit Heizung
  • Arm- und Handgelenkstütze, elektronisch verstellbar
  • Knicklenkung mit automatischer Lenkrückstellung
  • Fahrerinformationssystem Cat Messenger
  • Anzeige für Drehkranzseitenverstellungsbolzen
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Digitalanzeige für Drehzahl und Gang
  • Türen, links und rechts mit Scheibenwischer
  • Anzeige für Maschinenhöhe
  • Instrumentengruppe (analog) – Kraftstoff, Knickwinkel, Motorkühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Hydrauliköltemperatur, Regenerierung, DEF
  • Digitaler Betriebsstundenzähler
  • Hydraulik-Joysticks für Scharhub rechts/links mit Schwimmstellung, Drehwerkantrieb, Scharseitenverschiebung und Neigung der Schar, Drehkranzseitenverstellung, Vorderradsturz, Knicklenkung und Servolenkung
  • Joystick, verstellbare Armlehnen
  • Joystick, Gangschaltung
  • Joystick, Hydrolenkung
  • Leitern, Fahrerkabine, links und rechts
  • Nachtbeleuchtung, Fahrerkabine
  • Weitwinkel-Innenrückspiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Radiovorrüstung, Entertainment
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure), schallgedämmt, 70 dB(A)
  • Gefederter Komfortsitz, Stoffbezug
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Stauraum für Kühlbox/Brotdose
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • Scheiben, Verbundglas: – feste Frontscheibe mit Intervallscheibenwischer – Tür mit Intervallscheibenwischer (3)
  • Scheiben: aus gehärtetem Glas: – seitliche Scheibenwischer, links und rechts – Scheibenwischer hinten und Intervallscheibenwischer

FLÜSSIGKEITEN
  • Frostschutzmittel
  • Langzeitkühlmittel bis -35 °C (-30 °F)

REIFEN, FELGEN UND WALZEN
  • Teilweise Abweichungen bei Reifen auf mehrteiligen Felgen 254 × 607 mm (10" × 24") bei Basispreis und Gewicht der Maschine berücksichtigt

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Bremsdruckspeicher, zweifach zertifiziert
  • Blendschutzlackierung
  • Heckstoßfänger, integriert mit Knickgelenk
  • Ersatzteilkatalog (CD-ROM)
  • Rutschkupplung für Drehwerkantrieb
  • Schneidmesser: – 152 × 16 mm (6 × 5/8") – gewölbt DH-2-Stahl – 19 mm (3/4") Befestigungsschrauben
  • Türen (3): Motorraum, abschließbar
  • Zugvorrichtung – 6 Gleitschuhe, auswechselbare Verschleißstreifen
  • Elektrische Hydraulikventile, Hydraulikleitungen für acht Grundfunktionen
  • Eckmesser: – 16 mm (5/8") DH-2-Stahl – 19 mm (3/4") Befestigungsschrauben
  • Flüssigkeitsstände vom Boden aus kontrollierbar
  • Knickrahmen mit Sicherheitssperre
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Hammer (Notausstieg)
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydraulikleitungen für Grundfunktionen
  • Hydrauliksperre (für Straßenfahrten und Wartungsarbeiten)
  • Scharkörper
  • Befestigung, Zubehör Fahrerkabinendach
  • Hydraulikpumpe, hohes Volumen, 98 cm³ (6 in³)
  • Kühlerreinigungszugang (auf beiden Seiten aufschwenkbare Türen)
  • Notlenkung
  • Servicefreundlichkeit links
  • S·O·SSM-Anschlüsse für Motor, Hydraulik, Getriebe, Kühlmittel, Kraftstoff
  • Tandem-Gehplattform/Schutz
  • Werkzeugkasten

160M3 mit Allradantrieb Sonderausrüstung

ELEKTRIK
  • Drehstromgenerator, 280 A
  • Batterien: Schwersteinsatz, Kälteprüfstrom 1400 A
  • Beleuchtung: Scheinwerfer, oben
  • Beleuchtung: Scheinwerfer, unten
  • Beleuchtung: Arbeitsscheinwerfer, Basis
  • Beleuchtung: Arbeitsscheinwerfer, Zusatz
  • Beleuchtung: Warnleuchte: Kennleuchte oder Stroboskoplicht
  • Beleuchtung: Befestigung für Warnleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN
  • Knickgelenkschutz
  • Kotflügel, vorn, AWD (All Wheel Drive, Allradantrieb)
  • Kotflügel, hinten
  • Vorderachsschutz
  • Schalldämmung (Boden)
  • Schalldämmung (Gehäuse)
  • Getriebe

ARBEITSUMGEBUNG
  • Außenspiegel: beheizt, 24 V
  • Außenspiegel: montiert
  • Ausführung Komfort Plus
  • Ausführung Komfort Premium

ANTRIEBSSTRANG
  • Vorreiniger, Schnee
  • Anlasser, Extreme Duty, 1000 A
  • Getriebe mit Schaltautomatik

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • AccuGrade ARO
  • Integrierte Querneigung
  • Schar-Hubdruckspeicher
  • Rückfahrkamera
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Öko-Ablassventil, Motor, Wiggins
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer: 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer: (240 V)
  • Für Heckreißzahn, Schild, Schneepflug und Schneeflügel sind Hydrauliksysteme mit einem oder mehreren zusätzlichen Hydraulikventilen verfügbar.
  • Rahmenvorrüstung für Schneeflügel
  • Ätherstarthilfe

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE (GET, GROUND ENGAGING TOOLS)
  • Scharverlängerung links, 610 mm (2')
  • Scharverlängerung rechts, 610 mm (2')
  • Kontergewicht
  • Scharmesser, gewölbt
  • Eckmesser, Belag
  • Fronthubvorrichtung, Befestigung
  • Fronthubvorrichtung, mechanisch
  • GraderBit-Bestückung, schmal und extrem scharf
  • Mittig montierter Flachaufreißer, Baugruppe
  • Schar: 4267 × 610 × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Schar: 4267 × 686 × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Schar: 4877 × 686 × 25 mm (16' × 27" × 1")
  • Schubplatte
  • Heckreißzahn
  • Reißzahn
  • Front-Flachaufreißer
  • Schneeausführung
  • Schneeflügel-Vorrüstung
  • Anhängekupplung

MASCHINENKONFIGURATIONEN
  • Ausführung für den kanadischen Markt
  • Europäische Ausführung
  • TÜV-Ausführung für Straßenfahrt

REIFENOPTIONEN
  • Felgengröße – 9 × 24; Radgruppe – Einteilig; Reifen – 14.0R24
  • Felgengröße – 13 × 25; Radgruppe – Einteilig; Reifen – 17.5R25
  • Felgengröße – 10 × 24; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 14.0R24
  • Felgengröße – 10 × 24; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 14.0-24
  • Felgengröße – 14 × 25; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 17.5R25
  • Felgengröße – 14 × 25; Radgruppe – Mehrteilig; Reifen – 17.5-25
  • Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Händler für die individuelle Reifenbreite, -größe und -marke.

Fahrerkabine

Bedienelemente der Maschine und Arbeitshydraulik

Motor

Abgastechnik

Antriebsstrang

Hauptrahmen und Tragrahmen/Drehkranz/Scharkörper

Hydraulik

Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)

Integrierte Technologien

Sicherheit

Arbeits- und Anbaugeräte

Intelligente Maschinensysteme

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Nachhaltigkeit

Überblick

Motorgrader der Baureihe M 3 vereinen die neueste Technologie zur Emissionsminderung mit den widerstandsfähigsten, produktivsten und komfortabelsten Motorgradern auf dem Markt. Vom Straßenbau zur Instandhaltung, Motorgrader der Baureihe M sind so ausgelegt, dass Sie mehr Arbeit in weniger Zeit schaffen. Herausragende Widerstandsfähigkeit, beispielloser Fahrerkomfort und Servicefreundlichkeit tragen dazu bei, Ihren Gewinn zu maximieren. Die Motorgrader der Baureihe M3 erfüllen die Emissionsvorschriften die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU).

Motor

Maßeinheiten:
Basisleistung (1. Gang) – Netto 221.0 PS 165.0 kW Less
Motortyp Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Bohrung 4.5 in 115.0 mm Less
Hub 5.9 in 149.0 mm Less
Drehzahl bei Nennleistung 2000/min 2000/min Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 1. 221.0 PS 165.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 2. 231.0 PS 172.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 3.–6. 241.0 PS 180.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 1. 231.0 PS 172.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 2. 241.0 PS 180.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 3. 252.0 PS 188.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 4. 257.0 PS 191.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 5. 262.0 PS 195.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 6. 267.0 PS 199.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 7. 272.0 PS 203.0 kW Less
Allradantrieb aus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 8. 272.0 PS 203.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 1. 221.0 PS 165.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 2. 231.0 PS 172.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 3.–6. 241.0 PS 180.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 1. 241.0 PS 180.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 2. 262.0 PS 195.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 3. 267.0 PS 199.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 4. 272.0 PS 203.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 5. 293.0 PS 219.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 6. 293.0 PS 219.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 7. 293.0 PS 219.0 kW Less
Allradantrieb ein: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 8. 293.0 PS 219.0 kW Less
Ausführung für Standardbedingungen 109.0 °F 43.0 °C Less
Basisleistung (1. Gang) – Netto (metrisch) 224.0 PS 165.0 kW Less
Bereich Allradantrieb – netto 172-219 kW (231-293 HP) 172-219 kW (231-293 HP) Less
Bereich Allradantrieb – netto (metrisch) 172-219 kW (234-298 HP) 172-219 kW (234-298 HP) Less
Bereich Leistungsstufenautomatik VHP Plus – Netto (metrisch) 165-203 kW (224-276 HP) 165-203 kW (224-276 HP) Less
Drehmomentanstieg 39 % 39 % Less
Emissionen US- EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU) US- EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU) Less
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Standard 1400/min 1400/min Less
Leistungsstufenautomatik VHP Plus – netto 165-203 kW (221-272 HP) 165-203 kW (221-272 HP) Less
Max. Drehmoment (Allradantrieb ein) 1079.0 lb/ft 1464.0 N·m Less
Max. Drehmoment (VHP Plus) 1000.0 lb/ft 1355.0 N·m Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 1. 221.0 PS 165.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 2. 231.0 PS 172.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Rückwärts – 3.–6. 241.0 PS 180.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 1. 221.0 PS 165.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 2. 231.0 PS 172.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 3. 241.0 PS 180.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 4. 252.0 PS 188.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 5. 257.0 PS 191.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 6. 262.0 PS 195.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 7. 267.0 PS 199.0 kW Less
VHP Plus: Gang – Nettoleistung – Vorwärts – 8. 272.0 PS 203.0 kW Less
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l Less
Anzahl der Zylinder 6 6 Less
Verfügbare Motorleistung in Höhenlagen 10000.0 ft 3050.0 m Less
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Maximum 1550/min 1550/min Less
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Minimum 500/min 500/min Less
Für hohe Umgebungstemperaturen geeignet 122.0 °F 50.0 °C Less

Antriebsstrang

Vorwärts-/Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge Less
Getriebe APECS, Direktantrieb, Lastschaltgetriebe APECS, Direktantrieb, Lastschaltgetriebe Less
Bremsen – Betriebsbremse Nasse Lamellenbremse Nasse Lamellenbremse Less
Bremsen – Betriebsbremse, Bremsfläche 3565.0 in² 23000.0 cm² Less
Bremsen – Feststellbremse Nasse Lamellenbremse Nasse Lamellenbremse Less
Notbremse Zweikreissystem Zweikreissystem Less

Hydrauliksystem

Kreisart Parallel Parallel Less
Pumpenbauart Verstellkolben Verstellkolben Less
Pumpenförderstrom 55.5 US-Gall./min 210.0 l/min Less
Maximaler Systemdruck 3503.0 psi 24150.0 kPa Less
Behälterfassungsvermögen 16.9 gal (US) 64.0 l Less
Standbydruck 885.0 psi 6100.0 kPa Less

Betriebsdaten

Höchstgeschwindigkeit – Vorwärts 29.5 mile/h 47.4 km/h Less
Höchstgeschwindigkeit – Rückwärts 23.3 mile/h 37.4 km/h Less
Wendekreis, äußere Vorderreifen 25.59 ft 7.8 m Less
Lenkwinkel – links/rechts 50° 50° Less
Knickwinkel – links/rechts 20° 20° Less
Vorwärts – 1. 2.6 mile/h 4.1 km/h Less
Vorwärts – 2. 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Vorwärts – 3. 5.1 mile/h 8.1 km/h Less
Vorwärts – 4. 7.0 mile/h 11.2 km/h Less
Vorwärts – 5. 10.8 mile/h 17.4 km/h Less
Vorwärts – 6. 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Vorwärts – 7. 20.3 mile/h 32.6 km/h Less
Vorwärts – 8. 29.5 mile/h 47.4 km/h Less
Rückwärts – 1. 2.0 mile/h 3.3 km/h Less
Rückwärts – 2. 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Rückwärts – 3. 5.5 mile/h 8.8 km/h Less
Rückwärts – 4. 8.5 mile/h 13.7 km/h Less
Rückwärts – 5. 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
Rückwärts – 6. 23.3 mile/h 37.4 km/h Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 104.0 gal (US) 394.0 l Less
Kühlsystem 15.0 gal (US) 57.0 l Less
Hydrauliksystem – Gesamt 26.4 gal (US) 100.0 l Less
Hydrauliksystem – Tank 16.9 gal (US) 64.0 l Less
Abgasreinigungsflüssigkeit 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Kraftübertragung 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Motoröl 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Tandemgehäuse (je) 22.9 gal (US) 87.0 l Less
Vorderradzapfenlagergehäuse 0.13 gal (US) 0.5 l Less
Drehkranzantriebsgehäuse 1.8 gal (US) 7.0 l Less

Rahmen

Schartragrahmen – Breite 3.0 in 76.2 mm Less
Drehkranz – Durchmesser 61.1 in 1553.0 mm Less
Drehkranz – Schar-Querträgerdicke 1.6 in 40.0 mm Less
Schartragrahmen – Höhe 6.0 in 152.0 mm Less
Drehkranz – Höhe 6.3 in 160.0 mm Less
Vorderrahmenkonstruktion – Breite 12.0 in 305.0 mm Less
Vorderrahmenkonstruktion – Höhe 12.6 in 321.0 mm Less
Tragrahmen – Dicke 0.5 in 12.7 mm Less
Vordere Ober-/Unterplatte – Breite 12.0 in 305.0 mm Less
Vordere Ober-/Unterplatte – Dicke 0.87 in 22.0 mm Less
Vorderachse – Höhe bis Mitte 23.5 in 596.0 mm Less
Vorderachse – Radsturz links/rechts 18° 18° Less
Vorderachse – Vollständige Schwingung pro Seite 32° 32° Less

Tandemantriebe

Höhe 22.5 in 572.0 mm Less
Breite 8.0 in 204.0 mm Less
Seitenwanddicke – innen 0.69 in 17.5 mm Less
Seitenwanddicke – außen 0.71 in 18.0 mm Less
Antriebskettenteilung 2.0 in 50.8 mm Less
Radstand 60.0 in 1523.0 mm Less
Pendelung Tandem – vorn angehoben 15° 15° Less
Pendelung Tandem – vorn abgesenkt 25° 25° Less

Scharkörper

Scharbreite 14.0 ft 4.2 m Less
Abstreifschild – Höhe 24.0 in 610.0 mm Less
Abstreifschild – Stärke 0.87 in 22.0 mm Less
Bogenradius 16.3 in 413.0 mm Less
Schar-Drehkranz-Abstand 6.5 in 166.0 mm Less
Schneidmesser – Breite 6.0 in 152.0 mm Less
Schneidmesserdicke 0.6 in 16.0 mm Less
Eckmesser – Breite 6.0 in 152.0 mm Less
Eckmesser – Dicke 0.6 in 16.0 mm Less
Zugkraft der Schar – min. Fahrzeuggesamtgewicht (Allradantrieb) 36817.0 lb 16700.0 kg Less
Zugkraft der Scharf – max. Fahrzeuggesamtgewicht (Allradantrieb) 49630.0 lb 22512.0 kg Less
Abstreifschild – Schildbreite 14.0 ft 4.2 m Less
Bodendruck der Schar – Basis-Fahrzeuggesamtgewicht (Allradantrieb) 18935.0 lb 8589.0 kg Less
Bodendruck der Schar – max. Fahrzeuggesamtgewicht (Allradantrieb) 29308.0 lb 13294.0 kg Less

Schar-Betriebsdaten

Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 28.7 in 728.0 mm Less
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 27.4 in 695.0 mm Less
Schar-Seitenverschiebung – rechts 26.0 in 660.0 mm Less
Schar-Seitenverschiebung – links 20.1 in 510.0 mm Less
Maximaler Winkel der Scharposition 90 ° 90 ° Less
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40° Less
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts Less
Maximale Bodenfreiheit 17.8 in 452.0 mm Less
Max. Schnitttiefe 29.5 in 750.0 mm Less
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – links 82.3 in 2090.0 mm Less
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – rechts 89.7 in 2278.0 mm Less

Aufreißer

Abstand Reißschenkelhalter 21.0 in 533.0 mm Less
Reißtiefe – Maximum 16.8 in 426.0 mm Less
Reißzahnhalter 5 5 Less
Eindringkraft 20812.0 lb 9440.0 kg Less
Ausbrechkraft 28493.0 lb 12924.0 kg Less
Maschinenlänge (Aufreißer angehoben) 40.6 in 1031.0 mm Less

Flachaufreißer

Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Abstand Reißschenkelhalter 4.6 in 116.0 mm Less
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Arbeitsbreite 40.6 in 1031.0 mm Less
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – Reißschenkelhalter 5/11 5/11 Less
Front, V-förmig, 5 oder 11 Zähne – max. Reißtiefe 18.4 in 467.0 mm Less
Heck – Maximale Reißtiefe 16.8 in 426.0 mm Less
Mitte, V-förmig – Abstand Reißschenkelhalter 4.6 in 116.0 mm Less
Mitte, V-förmig – Arbeitsbreite 46.6 in 1184.0 mm Less
Mitte, V-förmig – Reißschenkelhalter 11 11 Less
Mitte, V-förmig – maximale Reißtiefe 11.5 in 292.0 mm Less
V-Ausführung, vorn: Arbeitsbreite 47.4 in 1205.0 mm Less
Heck - Arbeitsbreite 84.0 in 2133.0 mm Less
Heck – Reißschenkelhalter 9 9 Less
Heck – Abstand Reißschenkelhalter 10.5 in 267.0 mm Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht – typische Ausstattung 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Gewichte – Allradantrieb

Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Hinterachse 29875.0 lb 13551.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Vorderachse 11033.0 lb 5004.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – gesamt 40908.0 lb 18555.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Hinterachse 38069.0 lb 17268.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Vorderachse 17075.0 lb 7745.0 kg Less
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – gesamt 55144.0 lb 25013.0 kg Less
Einsatzgewicht, typische Ausstattung – Hinterachse 33225.0 lb 15071.0 kg Less
Einsatzgewicht, typische Ausstattung – Vorderachse 14289.0 lb 6481.0 kg Less
Einsatzgewicht, typische Ausstattung – gesamt 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Abmessungen

Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 130.0 in 3308.0 mm Less
Länge – Kontergewicht bis Aufreißer 399.0 in 10136.0 mm Less
Breite – Außenkante Vorderreifen 98.9 in 2511.0 mm Less
Länge – Vorderachse bis Mitte Tandem 241.0 in 6123.0 mm Less
Länge – Vorderräder bis Maschinenheck 351.0 in 8912.0 mm Less
Länge – Vorderachse bis Scharkörper 100.0 in 2552.0 mm Less
Länge – zwischen Tandemachsen 60.0 in 1523.0 mm Less
Breite – Außenkante Hinterreifen 98.9 in 2511.0 mm Less
Breite – Mittellinie Reifen 84.3 in 2140.0 mm Less
Höhe – Vorderachsmitte 23.5 in 596.0 mm Less
Höhe über Abgasrohr 128.0 in 3256.0 mm Less
Höhe über Zylinder 120.0 in 3040.0 mm Less
Bodenfreiheit (Hinterachse) 13.3 in 339.0 mm Less

Normen

Bremsen ISO 3450 ISO 3450 Less
Lenkung ISO 5010 ISO 5010 Less
Schallpegel ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395 Less
Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3471, ISO 3499 ISO 3471, ISO 3499 Less