140 GC/140 GC AWD

Motorgrader 140 GC/140 GC AWD

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung (ISO 14396)
196 HP
147 kW
Gewicht (Stufe V)*
38.912 lb
17.65 kg
Scharbreite
12 '
3.7 m

Übersicht

Leistung, Effizienz und Komfort der neuesten Generation.

Der neue Cat®-Motorgrader 140 GC bietet hohe Leistung bei günstigen Vorhalte- und Betriebskosten. Die Wartung der Maschine ist durch die gruppenweise angeordneten Filter einfach. Komfortoptionen, einschließlich Heiz-/Kühlsystem oder luftgefedertem Sitz, lassen Sie den ganzen Tag über produktiv arbeiten.

Vorteile

Geringe Kosten pro Betriebsstunde

Verlängerte Wartungszyklen und der bedarfsgesteuerte Lüfter halten Ihre Gesamtkosten niedrig.

Auf Komfort ausgelegte Fahrerkabine

Steigern Sie Produktivität und Effizienz mit den Komfortoptionen für die Fahrerkabine.

Leistung, die Sie brauchen können

Erreichen Sie mit dem Cat-Motor C7.1, dem Hydrauliksystem und den Bedienelementen eine präzise, konstante Scharbewegung.

Produktspezifikationen für 140 GC/140 GC AWD

Motorleistung (ISO 14396) 196 HP 147 kW
Bohrung 4.1 " 105 mm
Höhenlage für Drosselung 9842 ' 3000 m
Hubraum 427.8 in³ 7.01 l
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) / Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA) / Stufe V (EU)
Motormodell Cat 7.1 Cat 7.1
Motordrehzahl 2200 2200
Ausführung für Standardbedingungen 109 °F 43 °C
Für hohe Umgebungstemperaturen geeignet 122 °F 50 °C
Max. Drehmoment – ISO 9249 616 lb/ft 835 N·m
Hub 5.3 " 135 mm
Drehmomentanstieg – ISO 9294 40 % 40 %
Anzahl der Zylinder 6 6
Anmerkung (1) Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
Anmerkung (3) Leistung nach ISO 14396 Leistung nach ISO 14396
Motorleistung AWD (ISO 14396) 196 HP 147 kW
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2200/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2200/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist.
Anmerkung Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 2,0 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,86 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 2,0 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,86 Tonnen entspricht.
Gewicht (Stufe V)* 38.912 lb 17.65 kg
Gewicht (Tier 4 Final)** 40.488 lb 18.365 kg
Gewicht mit Allradantrieb (AWD) (Tier 4 Final)** 42.119 lb 19.105 kg
Gewicht mit Allradantrieb (AWD) (Stufe V)* 40.543 lb 18.39 kg
Anmerkung * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Heckaufreißer, Reifen auf mehrteiligen Felgen (*17.5-25 Diagonalreifen/**17.5R-25) und anderen Geräten. * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Heckaufreißer, Reifen auf mehrteiligen Felgen (*17.5-25 Diagonalreifen/**17.5R-25) und anderen Geräten.
Breite, Allradantrieb (AWD) 99.3 " 2523 mm
Länge der Maschine* 406.7 " 10.322 mm
Max. Höhe 132.4 " 3363 mm
Breite 95.6 " 2428 mm
Anmerkung * Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer. * Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer.
Scharbreite 12 ' 3.7 m
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Scharhöhe 24 " 610 mm
Schneidmesserbreite 6 " 152 mm
Eckmesser 6 " 152 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 4.4 " 112 mm
Drehkranzseitenverstellung links 29.6 " 752 mm
Drehkranzseitenverstellung rechts 28.7 " 728 mm
Max. Schnitttiefe 28.1 " 715 mm
Max. Bodenfreiheit 18.7 " 475 mm
Maximale seitliche Auslage links 74.3 " 1886 mm
Maximale seitliche Auslage rechts 71.3 " 1812 mm
Scharkörper-Schiebeschlitten links 25.6 " 649 mm
Scharkörper-Schiebeschlitten rechts 20.7 " 526 mm
Scharneigung – rückwärts 5 5
Scharneigung – vorwärts 40 40
Kraftstofftank 78 Gall. (US) 295 l
Drehkranz mit Rutschkupplung 2 Gall. (US) 7.5 l
Drehkranz ohne Rutschkupplung 0.5 Gall. (US) 2 l
Kühlsystem 40 l 10.6 Gall. (US)
Kurbelgehäuse 5.5 Gall. (US) 21 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur Tier 4) 4.2 Gall. (US) 16 l
Hydrauliksystem 11.9 Gall. (US) 45 l
Getriebe 4.8 Gall. (US) 18 l

140 GC/140 GC AWD Standardausrüstung

Fahrerkabine

  • Standardsitz
  • Lenkrad-/Hebelsteuerung
  • Basis-Fahrerkabine
  • Informationsdisplay
  • Halogen-Beleuchtung
  • Vorrüstung Option Entertainment/Radio
  • Product Link

Antriebsstrang

  • Cat C7.1
  • ECO-Modus
  • Automatiklüfter
  • No-Spin-Differenzial

Sicherheit

  • Feststellbremse
  • Signal-/Warnhorn
  • Rückspiegel
  • Hydraulische Bremsen
  • Seitenspiegel
  • Laufstege und Handläufe

140 GC/140 GC AWD Sonderausrüstung

Fahrerkabine

  • Sitz mit mechanischer Federung
  • Luftgefederter Sitz
  • ROPS/FOPS
  • Heizungs-/Kühlungssystem der Fahrerkabine
  • Hinterer Scheibenwischer
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach
  • Fahrerkabine Plus
  • Heckscheibe
  • Frontscheibenwischer
  • Digitaler Scharquerneigungsmesser (Digital Blade Slope Meter)

Antriebsstrang

  • Umkehrlüfter
  • Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)

Schartragrahmen-Abstreifschild

  • Drehkranzrutschkupplung
  • Circle Saver

Sicherheit

  • Rückfahrkamera
  • Notlenkungssystem
  • Kamera für Vorderansicht

Vielseitigkeit

  • Flachaufreißer
  • Kontergewicht
  • Schubblock
  • Fronthubvorrichtung
  • Schneeflügel
  • Frontschar

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 140 GC/140 GC AWD mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  140 GC/140 GC AWD

Weitere Angebote anzeigen