120 GC

Motorgrader 120 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht*
35494 lb
16100 kg
Schildbreite
12 ft
3.7 m
Maximales Drehmoment
544 lb/ft
738 N·m

Übersicht

Zuverlässig und komfortabel zu geringeren Kosten

Der Cat®-Motorgrader 120 GC ist einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen. Ein bedarfsgesteuerter Lüfter und der Standard-ECO-Modus reduzieren den Kraftstoffverbrauch. Der offene Zugang zu den Wartungspunkten ermöglicht den schnellen und einfachen Service. Steuern Sie die Klinge mit gleichbleibender Präzision über Hebelsteuerungen bequem von der brandneuen Kabine aus.

Vorteile

Komfortabler Betrieb

Steigern Sie die Produktivität und den Komfort mit einem verstellbaren Sitz und einer Belüftungssystemoption.

Geringe Kosten pro Betriebsstunde

Halten Sie die Kosten niedrig mit verlängerten Wartungszyklen und der Option zum Drehen von Lüftern und sparen Sie gleichzeitig Kraftstoff mit dem ECO-Modus.

Zuverlässige Leistung

Präzise Schaufelbewegung und Leistung mit dem C4.4-Motor helfen, den Job pünktlich und budgetgerecht zu erledigen.

Produktspezifikationen für 120 GC

Maximales Drehmoment 544 lb/ft 738 N·m
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Motorleistung AWD (ISO 14396) 128 kW 171 HP
Anmerkung (1) Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO9249, SAEJ1349 und EWG80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2000/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Leistung nach ISO 14396 Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO9249, SAEJ1349 und EWG80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2000/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Leistung nach ISO 14396
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Korea Tier 5 Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Korea Tier 5
Hub 5 " 127 mm
Verfügbare Motorleistung in Höhenlagen 9842 ft 3000 m
Bohrung 4.1 " 105 mm
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Drehmomentanstieg – ISO 9294 21% 21%
Gewicht* 35494 lb 16100 kg
Gewicht des Allradantriebs (AWD) 36376 lb 16500 kg
Länge der Maschine* 391.4 " 9941 mm
Max. Höhe 149.1 " 3787.8 mm
Breite 94.6 " 2402 mm
Anmerkung * Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer. * Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer.
Schildbreite 12 ft 3.7 m
Schneidmesserbreite 6 " 152 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 4.7 " 112 mm
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Eckmesser – Breite 152 " 6 mm
Schildhöhe 20 " 580 mm
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts
Scharseitenverschiebung – rechts 26.1 " 663 mm
Scharseitenverschiebung – links 20.2 " 512 mm
Max. Bodenfreiheit 16.1 " 410 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 25.8 " 656 mm
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40°
Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 25.8 " 656 mm
Max. Schnitttiefe 30.5 " 775 mm
Kühlsystem 10.3 Gall. (US) 39 l
Drehkranz ohne Rutschkupplung 0.4 Gall. (US) 1.5 l
Hydrauliksystem 14.5 Gall. (US) 55 l
Drehkranz mit Rutschkupplung 1.8 Gall. (US) 7 l
Getriebe 4.5 Gall. (US) 17 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur Tier4) 3.2 Gall. (US) 12 l
Kraftstofftank 71 Gall. (US) 269 l
Recyclingfähigkeit 92% 92%

120 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Standardsitz
  • Lenkrad-/Hebelsteuerung
  • Informationsdisplay
  • Product Link

MOTOR

  • Cat C4.4
  • ECO-Modus
  • Automatiklüfter

Schartragrahmen-Abstreifschild

  • Standard

SICHERHEIT

  • Feststellbremse
  • Signal-/Warnhorn
  • Rückspiegel
  • Hydraulische Bremsen
  • Seitenspiegel
  • Laufstege und Handläufe

120 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Sitz mit mechanischer Federung
  • Luftgefederter Sitz
  • ROPS/FOPS
  • Heizungs-/Kühlungssystem der Fahrerkabine
  • Hinterer Scheibenwischer
  • Basis-Fahrerkabine
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach
  • Fahrerkabine Plus
  • Flache Kabine
  • Halogen-Beleuchtung
  • Vorrüstung Option Entertainment/Radio
  • Heckscheibe
  • Frontscheibenwischer
  • Digitaler Scharquerneigungsmesser (Digital Blade Slope Meter)

MOTOR

  • Umkehrlüfter
  • Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)

Schartragrahmen-Abstreifschild

  • Drehkranzrutschkupplung
  • Circle Saver

SICHERHEIT

  • Rückfahrkamera
  • Notlenkungssystem

ANBAUGERÄTE

  • Schubblock
  • Aufreißer
  • Flachaufreißer
  • Frontschar
  • Anhängekupplung

Vergleichen Sie 120 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  120 GC

Weitere Angebote anzeigen