Cat®-Motorgrader 150 – Ausgelegt auf robuste und verbesserte Leistung

Motorgrader 150 der neuen Generation Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349
219 HP
163 kW
Einsatzgewicht – typische Ausstattung
45012 lb
20417 kg
Schildbreite
12 '
3657 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Neu gestaltete Fahrerkabine

Neu gestaltete Fahrerkabine

Neu gestaltete Fahrerkabine

Die neu gestaltete Fahrerkabine bietet eine bessere Sicht auf den Boden, zusammengruppierte Steuerschaltflächen als Erleichterung im Betrieb, optionale Sitzupgrades und Anpassungsmöglichkeiten für den Komfort des Fahrers. Der Cat-Motorgrader 150 lässt sich durch Konfigurationen mit Hebel und Lenkrad (LVR) oder Joystick (JOY) auf die Präferenz des Bedieners abstimmen.
Sicherheit

Sicherheit

Sicherheit

  • Die Sitzbelegungsüberwachung sorgt dafür, dass die Feststellbremse angezogen und die Arbeitshydraulik deaktiviert bleibt, bis der Fahrer am Platz und die Maschine betriebsbereit ist.
  • Die Blendschutzlackierung vermindert die Belastung der Augen im Nachtbetrieb.
  • Durch die Befüllung vom Boden aus muss die Maschine zum Befüllen des Kraftstofftanks nicht bestiegen werden.
  • Die strategisch platzierten Laufwege und Handläufe bieten beim Betreten und Verlassen der Maschine stets drei Kontaktpunkte.
  • Mit dem optionalen LED-Beleuchtungspaket können Sie dank verbesserter Nachtsicht auch nach Sonnenuntergang weiterarbeiten.
  • Die geschwindigkeitsabhängige Lenkung verringert bei höherer Fahrgeschwindigkeit die Empfindlichkeit der Lenkung, was für den Fahrer mehr Sicherheit und Kontrolle bedeutet.
  • Die elektrische Hydraulikpumpe des Notlenksystems schaltet sich bei einem Abfall des Lenkdrucks automatisch ein, sodass der Fahrer die Maschine sicher zum Stillstand bringen kann.
  • Hydrauliksperre sperrt sämtliche Funktionen der Arbeitshydraulik, während die Lenkung der Maschine weiterhin möglich ist. Dies ist vor allem für Straßenfahrten nützlich.
  • Jedes Tandemrad ist mit einer Bremseinheit ausgestattet, um die Bremslast auf den Antriebsstrang möglichst gering zu halten. Druckspeicher in den redundanten Bremssystemen ermöglichen das Anhalten auch bei einem Ausfall der Maschine.
  • Die Tandemplattformen aus gelochtem Stahl und die praktisch angeordneten Handläufe geben dem Fahrer sicheren Halt beim Einsteigen, Aussteigen und Begehen der Maschine.
  • Die Drehkranzrutschkupplung schützt Standardzugvorrichtung, Drehkranz und Scharkörper vor Stoßbelastungen, wenn die Schar auf einen unbeweglichen Gegenstand stößt, und verringert außerdem bei schlechtem Bodenschluss die Gefahr plötzlicher Richtungsänderungen. Die optionalen Scharhubdruckspeicher tragen zur Absorption von Stoßlasten bei, indem sie eine Vertikalbewegung der Schar zulassen. Diese Sonderausrüstung reduziert Verschleiß und Stoßbelastungen und erhöht dadurch die Sicherheit des Fahrers.
  • Technologie

    Technologie

    Technologie

    Mit Daten aus entsprechend ausgerüsteten Maschinen erhalten Sie mehr Informationen und Erkenntnisse über die Maschinen und ihren Betrieb.
  • Die Cat Grade Attachment Ready Option (ARO) ist ein Grundbaustein für alle Cat-Motorgrader-Technologien.
  • Cat VisionLink™ bietet relevante Dateneinblicke für alle Maschinen, unabhängig von der Flottengröße oder dem Maschinenhersteller.* Prüfen Sie die Maschinendaten über Ihren Desktop-Computer oder Ihr Mobilgerät, um die Verfügbarkeit zu maximieren und Ihre Ausrüstung zu optimieren. Instrumententafeln stellen Informationen wie Stunden, Kilometer, Standort, Leerlaufzeit und Kraftstoffverbrauch bereit. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit auf Ihrer Baustelle verbessern.
  • Cat Inspect ist eine mobile Anwendung, mit der Sie auf einfache Weise digitale vorbeugende Wartungsprüfungen (PM), Inspektionen und tägliche Begehungen durchführen können. Die Inspektionen können problemlos in andere Cat-Datensysteme wie VisionLink integriert werden, sodass Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten können.
  • Die Fehlersuche per Fernzugriff ist eine mobile Anwendung, mit der Ihr Cat-Händler aus der Ferne Diagnosetests an einer mit dem System verbundenen Maschine durchführen kann, um sicherzustellen, dass Probleme schnell und mit weniger Ausfallzeiten behoben werden.
  • Cat Grade 3D für Motorgrader, auch als mastlose Version bezeichnet, bedeutet, dass die Maschine über ein integriertes Maschinensteuerungssystem verfügt, mit dem Sie das Zielplanum schneller, genauer, effizienter und mit verbesserter Produktivität erreichen. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt. E-Fence ist ab Werk vollständig vorkalibriert.
  • Cross Slope Assist schließt jetzt den Positionserfassungszylinder (PSC), e-Fence Blade Avoidance und zwei Sensoren zur Erleichterung des Upgrades zur mastlosen Version ein. Damit kann der Fahrer eine Seite des Scharkörpers steuern, während das System die andere Seite kontrolliert.
  • Attachment Ready Option (ARO) bietet eine Sensorenvorbereitung an den Drehbefestigungspunkten, damit sich Aftermarketarbeitsgeräte schneller installieren lassen.
    Niedrigere Wartungskosten

    Niedrigere Wartungskosten

    Niedrigere Wartungskosten

  • Die zusammengruppierten Filter und Zugangsstellen sind hilfreich für den Bediener.
  • Durch Aktivierung des Eco-Modus lässt sich der Kraftstoffverbrauch senken.
  • Die Filter für Hydrauliköl, Ansaugluft, DEF usw. sind für einfachen Zugang und vorbeugende Wartung räumlich zusammengefasst. Filter der neuen Generation unterstützen die Senkung der Kosten für Flüssigkeiten und Filter.
  • Mit dem optionalen Umkehrlüfter verringert sich der Zeitbedarf zum Reinigen des Kühlsystems. Bei einmaliger Reinigung pro Woche bedeutet das geringere Kosten und eine längere Maschinenverfügbarkeit.
  • Mit dem optionalen Hochleistungsdrehkranz entfallen zahlreiche Stunden planmäßiger monatlicher Wartungen, die bei konventionellen Drehkränzen auf die häufigen Inspektionen, den Verschleißstreifenaustausch und die Einstellung der Drehkranzbodenplatte entfallen. Zu den Vorteilen gehören höheres Drehmoment, höhere Leistung und bessere Haltbarkeit des Drehkranzes. Der Hochleistungsdrehkranz ermöglicht eine mühelose Schardrehung und trägt dazu bei, die Steigungstoleranz einzuhalten.
  • Straßeninstandhaltung mit dem Standard-Schartragrahmen-Abstreifschild mit gehärteten Drehkranzzähnen für verbesserte Haltbarkeit. Für dichtes Feinplanieren und alle Einsätze, die höchste Präzision erfordern, empfehlen wir die nachstellbare Zugvorrichtung, die gegenüber dem Standardmodell um bis zu 45 Prozent niedrigere Wartungskosten ermöglicht.
  • Nachhaltigkeit

    Nachhaltigkeit

    Nachhaltigkeit

    • Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
    • Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremetyhlester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.
    • Der Motor-Leerlaufabstellzeitgeber reduziert den Kraftstoffverbrauch, Treibhausgasemissionen und unnötige Leerlaufzeiten, indem er die Maschine nach einer voreingestellten Leerlaufzeit abschaltet.
    • Cat Grade trägt zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Treibhausgasemissionen bei, indem es Ihnen ermöglicht, das Feinplanum durch automatisierte Scharfunktionen schneller und genauer zu erreichen.
    • Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
    • VisionLink zeigt die CO2-Emissionen für die Überwachung von Ausrüstung, die jeden Tag während eines ausgewählten Datumsbereichs je nach Kraftstofftyp für den Kraftstoffverbrauch während des Betriebs gemessen werden.
    • Verschwenden Sie keinen Kraftstoff im Leerlauf. Die Online-Flottenüberwachung mit Cat VisionLink unterstützt Sie bei der Reduzierung von Leerlaufzeit, Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen.
    • Cat Reman-Teile sind eine nachhaltige Wahl. Neue Cat-Teile werden mit dem Potenzial entwickelt, mehr als ein Leben zu haben, so dass Cat Reman-Teile wirklich wiederaufgearbeitet werden können – nicht nur repariert, umgebaut oder überholt. Da bei diesem Prozess sichergestellt ist, dass die neuesten Konstruktionsänderungen in Cat Reman-Teile integriert werden, erhalten Sie neuwertige Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeiten zu geringeren Kosten.
    * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).

    Produktspezifikationen für 150 der neuen Generation

    Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 219 HP 163 kW
    Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
    Einsatzgewicht – typische Ausstattung 45012 lb 20417 kg
    Schildbreite 12 ' 3657 mm
    Vorwärts-/Rückwärtsgänge 9 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 9 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge
    Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur Tier 4) 10.6 Gall. 40 l
    Kraftstofftank 42.3 Gall. 160 l
    Anmerkung (1) * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Getriebeschutzblech, Heckaufreißer/-flachaufreißer, Reifen 14.0R24 auf mehrteiligen Felgen und anderen Geräten. * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Getriebeschutzblech, Heckaufreißer/-flachaufreißer, Reifen 14.0R24 auf mehrteiligen Felgen und anderen Geräten.

    150 der neuen Generation Standardausrüstung

    ANMERKUNG

    • Standardausrüstung kann je nach Auslieferungsland variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

    ARBEITSUMGEBUNG

    • Mobiltelefonhalter
    • Sitz, Vinyl
    • Sicherheitsgurt
    • Scheibenwischer, vorne
    • Blende, hintere Sonnenblende
    • Fahrerkabine, Basis
    • Differenzialsperre, manuell
    • Informationsdisplay
    • Kleiderhaken
    • Getränkehalter
    • Ablagemöglichkeiten in der Fahrerkabine
    • Spiegel, B-Säule
    • Rückspiegel
    • Leuchten, Decke innen
    • Klimaautomatik
    • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS) und Steinschlagschutz (FOPS)

    SICHERHEIT

    • Rückfahrwarnsignal
    • Handläufe
    • Hydraulische Bremsen
    • Hydrauliksystem – integrierte Vorrichtung zum Absenken des Anbaugeräts bei Motorausfall
    • Hydrauliksystem – integrierte Druckbegrenzungsvorrichtung am Arbeitsgeräteanschluss
    • Feststellbremse
    • Werkzeugkasten, Tandem
    • Tandemstege

    ANTRIEBSSTRANG

    • Cat-Dieselmotor C9.3B
    • Getriebe, 9 Vorwärts-/6 Rückwärtsgänge, einschließlich Planiergang
    • Eco-Modus
    • Standardkapazität bei 43 °C (109 °F)
    • Öko-Ölablass
    • Leerlaufabschaltung
    • Schaltung mit Kippschalter zum Hoch- und Herunterschalten

    SCHARTRAGRAHMEN-ABSTREIFSCHILD

    • Drehkranz – Verstellung unten
    • Drehkranzrutschkupplung
    • 12 ft breiter Scharkörper

    ELEKTRIK

    • Abgedichteter Drehstromgenerator
    • Drehstromgenerator, Basis 115 A bei 24 V
    • Rückfahrscheinwerfer
    • Schutzschaltertafel
    • SD-Batterien, 900 CCA
    • Rückleuchten mit LED-Leuchtmitteln
    • LED-Leuchten
    • Niedrige und hohe Lichtleisten

    SERVICE UND WARTUNG

    • Flüssigkeitsfilter der nächsten Generation
    • Betankungsanlage
    • Schnellbetankungsanlagen-Vorrüstung
    • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
    • Langzeitkühlmittel

    150 der neuen Generation Sonderausrüstung

    ANMERKUNG

    • Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

    ARBEITSUMGEBUNG

    • Luftgefederter Sitz
    • Sitz, mechanische Federung
    • Sitz, Premium, beheizt und belüftet
    • Scheibenwischer, vorne unten
    • Scheibenwischer, hinten
    • Blende, Heckscheibe
    • Fahrerkabine, Plus (seitliche Schiebefenster)
    • Fahrerkabine, Premium (seitliche Schiebefenster und Türscheibenwischer)
    • Seitenspiegel
    • Lüfter, Entfrosten
    • Radiovorrüstung
    • AM/FM, Bluetooth®, Wettersender
    • CB-Funk mit Wandler
    • Satellitenfunk

    SICHERHEIT

    • Kennzeichenhalter
    • Manuelle Sperre
    • Fahreranwesenheitssystem
    • Rückfahrkamera
    • Notlenkungssystem
    • Signal-/Warnhorn
    • Werkzeugkasten, Zugvorrichtung
    • Rundumleuchtenbefestigung
    • Integrierte Warnblinkleuchten
    • Schalldämpfung

    ANTRIEBSSTRANG

    • Getriebe mit Schaltautomatik
    • Schneller Motorölablass
    • Kältepaket:
    • Kältepaket Plus
    • Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)

    SCHARTRAGRAHMEN-ABSTREIFSCHILD

    • Drehkranz – Verstellung oben
    • Drehkranz – Hochleistungs-Drehkranz
    • Circle Saver
    • Scharhubdruckspeicher
    • 14 ft breiter Scharkörper
    • Grader-Bits an 14 ft breitem Scharkörper

    ELEKTRIK

    • HD-Batterien, 1,125 CCA
    • LED-Leuchten für Schneeflügel
    • Herunterklappbare Rückleuchten und Blinkleuchten

    SERVICE UND WARTUNG

    • Motor-Serviceleuchte

    ANBAUGERÄTE

    • Hubvorrichtungen
    • Hochleistungs-Drehkranz
    • Kontergewicht
    • Schubblock
    • Mittel-Flachaufreißer (MMS, Mid-Machine Scarifier)
    • Heckaufreißer/-flachaufreißer
    • Frontschar
    • Schneeflügel
    • Pflug in V-Form
    • Gerader Pflug
    • Kehrbesen
    • Hubvorrichtungen
    • Hochleistungs-Drehkranz
    • Kontergewicht
    • Gerader Pflug
    • Kehrbesen

    Kompatible Technologie und Services

    Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

    Mehr über die Technologie erfahren
    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

    Mehr über die Technologie erfahren

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Vergleichen Sie 150 der neuen Generation mit häufig verglichenen Modellen.

    Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

    Mediengalerie

    Motorgrader 150

    Motorgrader 150

    Motorgrader 150

    Motorgrader 150

    Motorgrader 150
    Motorgrader 150
    Motorgrader 150
    Motorgrader 150

    Aktuelle Angebote für  150 der neuen Generation

    Weitere Angebote anzeigen